Referencia |
6ES7312-5BE03-0AB0
|
6ES7312-5BF04-0AB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC S7-300, CPU 312C CPU compacta con MPI, 10 DI/6 DO, 2 contadores rápidos (10 kHz) alimentación de DC 24V integrada, memoria de trabajo de 32 kbytes, conector frontal (1 x 40 polos) y Se necesita Micro Memory Card |
SIMATIC S7-300, CPU 312C CPU compacta con MPI, 10 DI/6 DO, 2 contadores rápidos (10 kHz) alimentación de DC 24V integrada, memoria de trabajo de 64 Kbytes, conector frontal (1 x 40 polos) y Se necesita Micro Memory Card |
Información general |
Versión funcional del HW |
01 |
Versión de firmware |
V2.6 |
V3.3 |
Ingeniería con |
● Paquete de programación |
STEP 7 V5.3 SP2 o superior, con actualización de HW |
STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.3 + SP2 y superiores con HSP 203 |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
20,4 V |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Protección externa para líneas de alimentación (recomendación) |
Automático magnetotérmico, curva C, mín. 2 A; automático magnetotérmico, curva B, mín. 4 A |
Puenteo de caídas de red y tensión |
● Puenteo de caídas de red/de tensión |
|
5 ms |
● Tasa de repetición, mín. |
|
1 s |
Tensión de carga L+ |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
|
● Rango admisible, límite inferior (DC) |
20,4 V |
|
● Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
|
Entradas digitales |
— tensión de carga / en entrada digital / con DC / valor nominal |
24 V |
|
— Protección contra inversión de polaridad |
Sí |
|
Salidas digitales |
— Valor nominal (DC) |
24 V |
— Protección contra inversión de polaridad |
No |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
500 mA |
570 mA |
Consumo (en marcha en vacío), típ. |
60 mA |
90 mA |
Intensidad de cierre, típ. |
11 A |
5 A |
I²t |
0,7 A²·s |
Salidas digitales |
● de la tensión de carga L+, máx. |
50 mA |
25 mA |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
6 W |
8 W |
Memoria |
Memoria de trabajo |
● integrada |
32 kbyte |
64 kbyte |
● ampliable |
No |
Memoria de carga |
● enchufable (MMC) |
Sí |
● enchufable (MMC), máx. |
4 Mbyte |
8 Mbyte |
● Conservación de datos en MMC (tras última programación), mín. |
10 a |
Respaldo |
● existente |
Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) |
● sin pila |
Sí; Programa y datos |
Tiempos de ejecución de la CPU |
para operaciones de bits, típ. |
0,2 µs |
0,1 µs |
para operaciones de bits, máx. |
0,4 µs |
|
para operaciones a palabras, típ. |
0,4 µs |
0,24 µs |
para artitmética de coma fija, típ. |
5 µs |
0,32 µs |
para artitmética de coma flotante, típ. |
6 µs |
1,1 µs |
CPU-bloques |
Nº de bloques (total) |
1 024; (DB, FC, FB); la cantidad máxima de bloques cargables puede verse reducida por la MMC utilizada por el usuario. |
DB |
● Número, máx. |
511; Banda de números: 1 a 511 |
1 024; Banda numérica: 1 a 16000 |
● Tamaño, máx. |
16 kbyte |
64 kbyte |
FB |
● Número, máx. |
1 024; Banda de números: 0 a 2047 |
1 024; Banda numérica: 0 a 7999 |
● Tamaño, máx. |
16 kbyte |
64 kbyte |
FC |
● Número, máx. |
1 024; Banda de números: 0 a 2047 |
1 024; Banda numérica: 0 a 7999 |
● Tamaño, máx. |
16 kbyte |
64 kbyte |
OB |
● Número, máx. |
Ver Lista de operaciones |
● Tamaño, máx. |
16 kbyte |
64 kbyte |
● Nº de OBs de ciclo libre |
1; OB 1 |
● Nº de OBs de alarma horaria |
1; OB 10 |
● Nº de OBs de alarma de retardo |
1; OB 20 |
2; OB 20, 21 |
● Nº de OBs de alarma cíclica |
1; OB 35 |
4; OB 32, 33, 34, 35 |
● Nº de OBs de alarma de proceso |
1; OB 40 |
● Nº de OBs de arranque |
1; OB 100 |
● Nº de OBs de errores asíncronos |
4; OB 80, 82, 85, 87 |
● Nº de OBs de errores síncronos |
2; OB 121, 122 |
Profundidad de anidamiento |
● por cada prioridad |
8 |
16 |
● adicional, dentro de un OB de error |
4 |
Contadores, temporizadores y su remanencia |
Contadores S7 |
● Cantidad |
128 |
256 |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
— predeterminado |
8 |
Z 0 a Z 7 |
Rango de contaje |
— rango de contaje / de los contadores S7 / valor inicial |
0 |
— rango de contaje / de los contadores S7 / valor final |
999 |
Contadores IEC |
● existente |
Sí |
● Clase |
SFB |
● Cantidad |
ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo) |
Temporizadores S7 |
● Cantidad |
128 |
256 |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
— predeterminado |
sin remanencia |
Rango de tiempo |
— rango de tiempo / de los temporizadores S7 / valor inicial |
10 ms |
— rango de tiempo / de los temporizadores S7 / valor final |
9 990 s |
Temporizadores IEC |
● existente |
Sí |
● Clase |
SFB |
● Cantidad |
ilimitado (limitado sólo por la memoria de trabajo) |
Áreas de datos y su remanencia |
Área de datos remanentes (incl. temporizadores, contadores, marcas), máx. |
32 kbyte |
64 kbyte |
Marcas |
● Tamaño, máx. |
128 byte |
256 byte |
● Remanencia disponible |
Sí; MB 0 a MB 127 |
Sí; MB 0 a MB 255 |
● Remanencia predeterminada |
MB 0 a MB 15 |
● Nº de marcas de ciclo |
8; 1 byte de marcas |
Bloques de datos |
● Remanencia configurable |
Sí; ajustando apropiadamente la propiedad de volatilidad del DB |
● Remanencia predeterminada |
Sí |
Datos locales |
● por cada prioridad, máx. |
256 byte |
32 kbyte; máx. 2048 bytes por bloque |
Área de direcciones |
Área de direcciones de periferia |
● Entradas |
1 kbyte |
1 024 byte |
● Salidas |
1 kbyte |
1 024 byte |
de ellas, descentralizadas |
— Entradas |
|
sin |
— Salidas |
|
sin |
Imagen del proceso |
● Entradas |
128 byte |
1 024 byte |
● Salidas |
128 byte |
1 024 byte |
● Entradas, configurables |
|
1 024 byte |
● Salidas, configurables |
|
1 024 byte |
● Entradas, predeterminado |
|
128 byte |
● Salidas, predeterminado |
|
128 byte |
Direcciones predeterminadas de los canales integrados |
— Entradas digitales |
124.0 a 125.1 |
— Salidas digitales |
124.0 a 124.5 |
Canales digitales |
● Entradas |
266 |
— de las cuales centralizadas |
266 |
● Salidas |
262 |
— de las cuales centralizadas |
262 |
Canales analógicos |
● Entradas |
64 |
— de las cuales centralizadas |
64 |
● Salidas |
64 |
— de las cuales centralizadas |
64 |
Configuración del hardware |
Número de aparatos de ampliación, máx. |
0 |
Nº de maestros DP |
● integrada |
sin |
● vía CP |
4 |
Nº de FM y CP utilizables (recomendación) |
● FM |
8 |
● CP PaP |
8 |
● CP, LAN |
4 |
Bastidores |
● Bastidores, máx. |
1 |
● Módulos por bastidor, máx. |
8 |
Hora |
Reloj |
● Reloj por software |
Sí |
● respaldado y sincronizable |
No |
No; respaldado: No, sincronizable: Sí |
● Desviación diaria, máx. |
15 s |
10 s; típ.: 2 s |
● Comportamiento del reloj tras RED CON |
|
el reloj continúa funcionando con la hora a la que se produjo el corte de alimentación |
Contador de horas de funcionamiento |
● Cantidad |
1 |
● Número/banda numérica |
0 |
● Rango de valores |
0 a 2^31 horas (si se usa el SFC 101) |
● Granularidad |
1 h |
● remanente |
Sí; tiene que reiniciarse en cada rearranque |
Sincronización de la hora |
● Soporta |
Sí |
● en MPI, maestro |
Sí |
● en MPI, esclavo |
Sí |
● en el autómata, maestro |
Sí |
● en el autómata, esclavo |
|
No |
Entradas digitales |
Nº de entradas digitales |
10 |
● De ellas, entradas usable para funciones tecnológicas |
8 |
Canales integrados (DI) |
10 |
Característica de entrada según IEC 61131, tipo 1 |
Sí |
Número de entradas atacables simultáneamente |
Posición de montaje horizontal |
— hasta 40 °C, máx. |
10 |
— hasta 60 °C, máx. |
5 |
Posición de montaje vertical |
— hasta 40 °C, máx. |
5 |
Tensión de entrada |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● para señal "0" |
-3 a +5 V |
● para señal "1" |
+15 a +30 V |
Intensidad de entrada |
● para señal "1", típ. |
9 mA |
8 mA |
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada) |
para entradas estándar |
— parametrizable |
Sí; 0,1/0,3/3/15 ms |
Sí; 0,1 / 0,3 / 3 / 15 ms (es posible cambiar la configuración del retardo de entrada de las entradas estándar durante el tiempo de ejecución del programa. Tenga en cuenta que es posible que su nuevo tiempo de filtro ajustado sólo sea efectivo tras una ejecución del tiempo de filtro anterior.) |
— Valor nominal |
3 ms |
para funciones tecnológicas |
— en transición "0" a "1", máx. |
48 µs |
48 µs; Mínima anchura de impulsos/mínima pausa entre impulsos con la máxima frecuencia de contaje |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
1 000 m; 100 m para funciones tecnológicas |
● no apantallado, máx. |
600 m; para funciones tecnológicas: No |
para funciones tecnológicas |
— apantallado, máx. |
100 m |
100 m; con la máxima frecuencia de contaje |
— no apantallado, máx. |
no permitido |
Salidas digitales |
Número de salidas |
6 |
● de ellas, salidas rápidas |
2 |
2; Atención: no debe conectar en paralelo las salidas rápidas de la CPU |
Canales integrados (DO) |
6 |
Protección contra cortocircuito |
Sí; por pulsación electrónica |
● Umbral de respuesta, típ. |
1 A |
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a |
L+ (-48 V) |
Ataque de una entrada digital |
Sí |
Poder de corte de las salidas |
● con carga tipo lámpara, máx. |
5 W |
Rango de resistencia de carga |
● Límite inferior |
48 Ω |
● Límite superior |
4 kΩ |
Tensión de salida |
● para señal "1", mín. |
L+ (-0,8 V) |
Intensidad de salida |
● para señal "1" valor nominal |
500 mA |
● para señal "1" rango admisible, mín. |
5 mA |
● para señal "1" rango admisible, máx. |
0,6 A |
● para señal "1" intensidad de carga mínima |
5 mA |
● para señal "0" intensidad residual, máx. |
0,5 mA |
Conexión en paralelo de dos salidas |
● para aumentar la potencia |
No |
● para control redundante de una carga |
Sí |
Frecuencia de conmutación |
● con carga resistiva, máx. |
100 Hz |
● con carga inductiva, máx. |
0,5 Hz |
● con carga tipo lámpara, máx. |
100 Hz |
● de las salidas de impulsos, con carga óhmica, máx. |
2,5 kHz |
Corriente total de salidas (por grupo) |
Posición de montaje horizontal |
— hasta 40 °C, máx. |
2 A |
— hasta 60 °C, máx. |
1,5 A |
Posición de montaje vertical |
— hasta 40 °C, máx. |
1,5 A |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
1 000 m |
● no apantallado, máx. |
600 m |
Entradas analógicas |
Nº de entradas analógicas |
|
0 |
Canales integrados (AI) |
sin |
0 |
Salidas analógicas |
Nº de salidas analógicas |
|
0 |
Canales integrados (AO) |
sin |
0 |
Sensor |
Sensores compatibles |
● Sensor a 2 hilos |
Sí |
— Intensidad permitida en reposo (sensor a 2 hilos), máx. |
1,5 mA |
Interfaces |
Nº de interfaces Industrial Ethernet |
0 |
Nº de interfaces PROFINET |
0 |
Nº de interfaces RS 485 |
1; MPI |
Nº de interfaces RS 422 |
0 |
MPI |
● Longitud del cable, máx. |
50 m; sin repetidor |
|
1. Interfaz |
Tipo de interfaz |
Interfaz RS485 integrada |
con aislamiento galvánico |
No |
Física de la interfaz |
● RS 485 |
Sí |
● Intensidad de salida de la interfaz, máx. |
200 mA |
Protocolos |
● MPI |
Sí |
● Maestro PROFIBUS DP |
No |
● Esclavo PROFIBUS DP |
No |
● Acoplamiento punto a punto |
No |
MPI |
● Nº de conexiones |
6 |
|
● Velocidad de transferencia, máx. |
187,5 kbit/s |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Enrutado |
No |
— Comunicación de datos globales |
Sí |
— Comunicación S7 básica |
Sí |
— Comunicación S7 |
Sí |
Sí; Solo servidor, conexión de configuración unidireccional |
— Comunicación S7, como cliente |
No |
No; pero a través de CP y FB cargables |
— Comunicación S7, como servidor |
Sí |
Protocolos |
Soporta protocolo para PROFIsafe |
No |
funciones de comunicación / título |
Comunicación PG/OP |
Sí |
Enrutado de registros |
|
No |
Comunicación de datos globales |
● Soporta |
Sí |
● Nº de círculos GD, máx. |
4 |
8 |
● Nº de paquetes GD, máx. |
4 |
8 |
● Nº de paquetes GD, emisor, máx. |
4 |
8 |
● Nº de paquetes GD, receptor, máx. |
4 |
8 |
● Tamaño de paquetes GD, máx. |
22 byte |
● Tamaño de paquetes GD (de ellos, coherentes), máx. |
22 byte |
Comunicación S7 básica |
● función de comunicación / comunicación básica S7 |
Sí |
● Datos útiles por petición, máx. |
76 byte |
● Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx. |
76 byte; 76 bytes (con X_SEND o X_RCV), 64 bytes (con X_PUT o X_GET como servidor) |
Comunicación S7 |
● Soporta |
Sí |
● como servidor |
Sí |
● Como cliente |
Sí; a través de CP y FB cargables |
● Datos útiles por petición, máx. |
180 byte; con PUT/GET |
180 byte; (con PUT/GET) |
● Datos útiles por petición (de ellos, coherentes), máx. |
64 byte |
240 byte; como servidor |
Comunicación compatible con S5 |
● Soporta |
Sí; a través de CP y FC cargables |
Nº de conexiones |
● total |
6 |
● usable para comunicación PG |
5 |
— reservadas para comunicación PG |
1 |
— configurables para comunicación PG, mín. |
1 |
— configurables para comunicación PG, máx. |
5 |
● usable para comunicación OP |
5 |
— reservadas para comunicación OP |
1 |
— configurables para comunicación OP, mín. |
1 |
— configurables para comunicación OP, máx. |
5 |
● usable para comunicación básica S7 |
2 |
— reservadas para comunicación básica S7 |
0 |
— configurables para comunicación básica S7, mín. |
0 |
— configurables para comunicación básica S7, máx. |
2 |
● usable para enrutado |
No |
|
Funciones de aviso S7 |
Número de estaciones conectables para funciones de aviso, máx. |
6; depende de las conexiones configuradas para la comunicación PG/OP y S7 básica |
Avisos de diagnóstico de proceso |
Sí |
Bloques Alarm-S activos simultáneamente, máx. |
20 |
300 |
Funciones de test y puesta en marcha |
Estado de bloques |
Sí |
Sí; hasta 2 simultáneas |
Paso individual |
Sí |
Nº de puntos de parada |
2 |
4 |
Estado/forzado |
● Estado/forzado de variables |
Sí |
● Variables |
Entradas, salidas, marcas, DB, tiempos, contadores |
● Nº de variables, máx. |
30 |
— de ellas, estado de variables, máx. |
30 |
— de ellas, forzado de variables, máx. |
14 |
Forzado permanente |
● Forzado permanente |
Sí |
● Forzado permanente, variables |
Entradas, salidas |
● Nº de variables, máx. |
10 |
Búfer de diagnóstico |
● existente |
Sí |
● Nº de entradas, máx. |
100 |
500 |
— Configurable |
|
No |
— de ellos seguros contra caída de red |
|
100; Sólo son remanentes las 100 últimas entradas |
● N.º de entradas legibles en RUN, máx. |
|
499 |
— Configurable |
|
Sí; de 10 a 499 |
— predeterminado |
|
10 |
Datos de servicio técnico |
● función de prueba/puesta en marcha / datos de servicio legibles |
|
Sí |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
LED señalizador de diagnóstico |
● Señalizador de estado entrada digital (verde) |
Sí |
● Señalizador de estado salida digital (verde) |
Sí |
Funciones integradas |
Medida de frecuencia |
Sí |
● Nº de frecuencímetros |
2; 2 canales hasta máx. 10 kHz (ver manual "Funciones tecnológicas") |
2; hasta máx. 10 kHz (ver manual "Funciones tecnológicas") |
Posicionamiento en lazo abierto |
No |
Bloques de función integrados (regulación) |
No |
Regulador PID |
No |
Nº de salidas de impulsos |
2; 2 canales de modulación de ancho de impulso hasta máx. 2,5 kHz (ver manual "Funciones tecnológicas") |
2; Modulación de ancho de impulso hasta máx. 2,5 kHz (ver manual "Funciones tecnológicas") |
Frecuencia límite (impulsos) |
2,5 kHz |
Aislamiento galvánico |
Aislamiento galvánico módulos de E digitales |
● Aislamiento galvánico módulos de E digitales |
Sí |
● entre los canales |
No |
● entre los canales y bus de fondo |
Sí |
Aislamiento galvánico módulos de S digitales |
● Aislamiento galvánico módulos de S digitales |
Sí |
● entre los canales |
No |
● entre los canales y bus de fondo |
Sí |
Aislamiento |
Aislamiento ensayado con |
600 V DC |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
|
0 °C |
● máx. |
|
60 °C |
configuración / título |
Software de configuración |
● STEP 7 |
Sí; V5.3 SP2 con actualización de HW |
Sí; STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.3 + SP2 y superiores con HSP 203 |
● STEP 7-Lite |
|
No |
configuración / programación / título |
● Juego de operaciones |
Ver Lista de operaciones |
● Niveles de paréntesis |
8 |
● Funciones de sistema (SFC) |
Ver Lista de operaciones |
● Bloques de función de sistema (SFB) |
Ver Lista de operaciones |
Lenguaje de programación |
— KOP |
Sí |
— FUP |
Sí |
— AWL |
Sí |
— SCL |
Sí |
— GRAPH |
Sí |
— HiGraph® |
Sí |
Protección de know-how |
● Protección de programas de usuario/Protección por contraseña |
Sí |
● Codificación de bloque |
|
Sí; con bloque S7 Privacy |
Dimensiones |
Ancho |
80 mm |
Altura |
125 mm |
Profundidad |
130 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
409 g |
410 g |