Referencia |
6ES7513-1AL01-0AB0
|
6ES7513-1AL02-0AB0
|
|
|
|
|
*** Repuesto *** SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, Módulo central con Memoria de trabajo de 300 KB para programa y 1,5 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos, 40 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria |
SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, módulo central con memoria central 300 KB para programa y 1,5MB para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 40 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card |
Información general |
Designación del tipo de producto |
CPU 1513-1 PN |
Versión funcional del HW |
FS03 |
Versión de firmware |
V2.9 |
Función del producto |
● Datos de I&M |
Sí; I&M0 a I&M3 |
● Modo isócrono |
Sí; Centralizado y descentralizado; con ciclo OB 6x mínimo de 500 µs (descentralizado) y 1 ms (centralizado) |
Ingeniería con |
● STEP 7 TIA Portal configurable/integrado desde versión |
V17 (FW V2.9) / V13 SP1 Update 4 (FW V1.8) o superior |
V17 (FW V2.9) / V15 (FW V2.5) o superior; con versiones anteriores del TIA Portal, configurable como 6ES7513-1AL01-0AB0 |
Control de la configuración |
vía registro |
Sí |
Display |
Diagonal de la pantalla [cm] |
3,45 cm |
Elementos de mando |
Nº de teclas |
6 |
8 |
Teclas de selección de modo |
|
2 |
Selector de modo |
1 |
|
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Protección contra inversión de polaridad |
Sí |
Puenteo de caídas de red y tensión |
● Puenteo de caídas de red/de tensión |
5 ms |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
0,7 A |
Consumo, máx. |
|
0,95 A |
Intensidad de cierre, máx. |
1,9 A; Valor nominal |
I²t |
0,02 A²·s |
Potencia |
Potencia de alimentación al bus de fondo |
10 W |
Potencia absorbida del bus de fondo (balance) |
5,5 W |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
5,7 W |
Memoria |
Nº de slots para tarjeta SIMATIC Multi Media Card |
1 |
se requiere una SIMATIC Memory Card |
Sí |
Memoria de trabajo |
● Integrada (para programa) |
300 kbyte |
● Integrada (para datos) |
1,5 Mbyte |
Memoria de carga |
● enchufable (SIMATIC Memory Card), máx. |
32 Gbyte |
Respaldo |
● libre de mantenimiento |
Sí |
Tiempos de ejecución de la CPU |
para operaciones de bits, típ. |
40 ns |
para operaciones a palabras, típ. |
48 ns |
para artitmética de coma fija, típ. |
64 ns |
para artitmética de coma flotante, típ. |
256 ns |
CPU-bloques |
N.º de elementos (total): |
4 000; Bloques (OB, FB, FC, DB) y UDT |
DB |
● Banda numérica |
1 ... 60 999; dividida en: de la banda numérica usable por el usuario: 1 ... 59 999 y la banda numérica vía DBs generados por SFC 86: 60 000 ... 60 999 |
● Tamaño, máx. |
1,5 Mbyte; con DBs direccionados absolutamente, máx. 64 kbytes |
FB |
● Banda numérica |
0 ... 65 535 |
● Tamaño, máx. |
300 kbyte |
FC |
● Banda numérica |
0 ... 65 535 |
● Tamaño, máx. |
300 kbyte |
OB |
● Tamaño, máx. |
300 kbyte |
● Nº de OBs de ciclo libre |
100 |
● Nº de OBs de alarma horaria |
20 |
● Nº de OBs de alarma de retardo |
20 |
● Nº de OBs de alarma cíclica |
20; con ciclo OB 3x mínimo de 500 µs |
● Nº de OBs de alarma de proceso |
50 |
● Nº de OBs de alarmas DPV1 |
3 |
● Nº de OBs de modo isócrono |
2 |
● Nº de OBs de alarmas de sincronismo tecnológicas |
2 |
● Nº de OBs de arranque |
100 |
● Nº de OBs de errores asíncronos |
4 |
● Nº de OBs de errores síncronos |
2 |
● Nº de alarmas de diagnóstico |
1 |
Profundidad de anidamiento |
● por cada prioridad |
24 |
Contadores, temporizadores y su remanencia |
Contadores S7 |
● Cantidad |
2 048 |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
Contadores IEC |
● Cantidad |
cualquiera (limitado solo por la memoria de trabajo) |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
Temporizadores S7 |
● Cantidad |
2 048 |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
Temporizadores IEC |
● Cantidad |
cualquiera (limitado solo por la memoria de trabajo) |
Remanencia |
— Configurable |
Sí |
Áreas de datos y su remanencia |
Área de datos remanentes (incl. temporizadores, contadores, marcas), máx. |
128 kbyte; en total, memoria remanente utilizable para marcas, temporizadores, contadores, DB y datos tecnológicos (ejes): 88 kbytes |
Área de datos remanentes ampliada (incl. temporizadores, contadores, marcas), máx. |
1,5 Mbyte; Si se utiliza una PS 60 W 24/48/60 V DC HF |
Marcas |
● Tamaño, máx. |
16 kbyte |
● Nº de marcas de ciclo |
8; 8 bits para marcas de ciclo, reunidos en un byte para marcas de ciclo |
Bloques de datos |
● Remanencia configurable |
Sí |
● Remanencia predeterminada |
No |
Datos locales |
● por cada prioridad, máx. |
64 kbyte; máx. 16 kbytes por bloque |
Área de direcciones |
Número de módulos de E/S |
2 048; n.º máx. de módulos/submódulos |
Área de direcciones de periferia |
● Entradas |
32 kbyte; Todas las entradas están en la imagen de proceso |
● Salidas |
32 kbyte; Todas las salidas están en la imagen de proceso |
de ellos, de cada subsistema de E/S |
— Entradas (volumen) |
8 kbyte |
— Salidas (volumen) |
8 kbyte |
de ellas, por cada CM/CP |
— Entradas (volumen) |
8 kbyte |
— Salidas (volumen) |
8 kbyte |
Imágenes de subproceso |
● Nº de imágenes de subproceso, máx. |
32 |
Configuración del hardware |
Número de sistemas IO descentralizados |
32; Se entiende por sistema IO descentralizado la integración de periferia descentralizada a través de módulos de comunicación PROFINET o PROFIBUS y la conexión de la periferia a través de módulos maestros AS-i o Links (p. ej., IE/PB-Link) |
Nº de maestros DP |
● vía CM |
6; En total se pueden enchufar un máximo de 6 CM (PROFINET Y PROFIBUS) |
Número de IO-Controller |
● integrada |
1 |
● vía CM |
6; En total se pueden enchufar un máximo de 6 CM (PROFINET Y PROFIBUS) |
Bastidores |
● Módulos por bastidor, máx. |
32; CPU + 31 módulos |
CM PaP |
● Número de CMs PaP |
El número de CM PaP conectables solo está limitado por la disponibilidad de los slots |
Hora |
Reloj |
● Tipo |
Reloj por hardware |
● Duración del respaldo |
6 wk; a 40 °C de temperatura ambiente, típ. |
● Desviación diaria, máx. |
10 s; típ.: 2 s |
Contador de horas de funcionamiento |
● Cantidad |
16 |
Sincronización de la hora |
● Soporta |
Sí |
● en el autómata, maestro |
Sí |
● en el autómata, esclavo |
Sí |
● por Ethernet vía NTP |
Sí |
Interfaces |
Nº de interfaces PROFINET |
1 |
1. Interfaz |
Física de la interfaz |
● RJ 45 (Ethernet) |
Sí; X1 |
● Número de puertos |
2 |
● Switch integrado |
Sí |
Protocolos |
● Protocolo IP |
Sí; IPv4 |
● PROFINET IO-Controller |
Sí |
● PROFINET IO-Device |
Sí |
● Comunicación SIMATIC |
Sí |
● Comunicación IE abierta |
Sí; También disponible cifrada |
● Servidores web |
Sí |
● Redundancia del medio |
Sí |
PROFINET IO-Controller |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Modo isócrono |
Sí |
— Intercambio de datos directo |
Sí; Requisitos: IRT y modo isócrono (MRPD opcional) |
— IRT |
Sí |
— PROFIenergy |
Sí; mediante programa de usuario |
— Arranque priorizado |
Sí; máx. 32 PROFINET Devices |
— Nº de IO Devices que se pueden conectar en total, máx. |
128; En total se puede conectar un máximo de 512 unidades periféricas descentralizadas vía AS-i, PROFIBUS o PROFINET |
— de los cuales, IO devices con IRT, máx. |
64 |
— Nº de IO-Devices conectables para RT, máx. |
128 |
— de ellos, en línea, máx. |
128 |
— Nº de IO-Devices activables/desactivables simultáneamente, máx. |
8; En total a través de todas las interfaces |
— Nº de IO-Devices por herramienta, máx. |
8 |
— Tiempos de actualización |
El valor mínimo del tiempo de actualización también depende de la parte de comunicación ajustada para PROFINET IO, de la cantidad de IO-Devices y de la cantidad de datos útiles configurados |
Tiempo de actualización con IRT |
— con un ciclo de emisión de 250 µs |
250 µs a 4 ms. Nota: con IRT en modo isócrono es determinante el tiempo de refresco mínimo de 500 µs del OB isócrono |
— con un ciclo de emisión de 500 µs |
500 µs a 8 ms |
— con un ciclo de emisión de 1 ms |
1 ms a 16 ms |
— con un ciclo de emisión de 2 ms |
2 ms a 32 ms |
— con un ciclo de emisión de 4 ms |
4 ms a 64 ms |
— Con IRT y parametrización de tiempos de ciclo de envío "impares" |
Tiempo de actualización = ciclo de emisión "impar" ajustado (cualquier múltiplo de 125 µs: 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs) |
Tiempos de actualización con RT |
— con un ciclo de emisión de 250 µs |
250 µs a 128 ms |
— con un ciclo de emisión de 500 µs |
500 µs a 256 ms |
— con un ciclo de emisión de 1 ms |
1 ms a 512 ms |
— con un ciclo de emisión de 2 ms |
2 ms a 512 ms |
— con un ciclo de emisión de 4 ms |
4 ms a 512 ms |
PROFINET IO-Device |
Servicios |
— Comunicación PG/OP |
Sí |
— Modo isócrono |
No |
— IRT |
Sí |
— PROFIenergy |
Sí; mediante programa de usuario |
— Shared Device |
Sí |
— Nº de IO Controller con Shared Device, máx. |
4 |
— activar/desactivar I-Devices |
Sí; mediante programa de usuario |
— Asset Management Record |
Sí; mediante programa de usuario |
Física de la interfaz |
RJ 45 (Ethernet) |
● 100 Mbits/s |
Sí |
● Autonegociación |
Sí |
● Autocrossing |
Sí |
● LED de estado Industrial Ethernet |
Sí |
Protocolos |
Soporta protocolo para PROFIsafe |
No |
Nº de conexiones |
● Número de conexiones máx. |
128; vía interfaces integradas de la CPU y CP/CM conectados |
● Número de conexiones reservadas para ES/HMI/Web |
10 |
● Número de conexiones vía interfaces integradas |
88 |
● Número de conexiones de S7 Routing |
16 |
Funcionamiento redundante |
● H-Sync Forwarding |
Sí |
Redundancia del medio |
— Redundancia del medio |
solo a través de la 1.era interfaz (X1) |
— MRP |
Sí; MRP Automanager según IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP Manager; MRP Client |
— MRP Interconnection, soportada |
Sí; como dispositivo del anillo MRP según IEC 62439-2 Edition 3.0 |
— MRPD |
Sí; Requisitos: IRT |
— Tiempo de conmutación en caso de rotura de cable, típ. |
200 ms; con MRP; sin latencia con MRPD |
— Nº de estaciones en el anillo, máx. |
50 |
Comunicación SIMATIC |
● Comunicación PG/OP |
Sí; cifrado preajustado mediante TLS V1.3 |
● S7-Routing |
Sí |
● Comunicación S7, como servidor |
Sí |
● Comunicación S7, como cliente |
Sí |
● Datos útiles por petición, máx. |
ver la Ayuda online (S7 communication, User data size) |
Comunicación IE abierta |
● TCP/IP |
Sí |
— Tamaño de datos, máx. |
64 kbyte |
— varias conexiones pasivas por puerto, función soportada |
Sí |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
Sí |
— Tamaño de datos, máx. |
64 kbyte |
● UDP |
Sí |
— Tamaño de datos, máx. |
2 kbyte; 1 472 bytes con UDP Broadcast |
— UDP-Multicast |
Sí; Máx. 5 circuitos Multicast |
● DHCP |
Sí |
● DNS |
Sí |
● SNMP |
Sí |
● DCP |
Sí |
● LLDP |
Sí |
● Codificación |
Sí; opcional |
Servidores web |
● HTTP |
Sí; Páginas estándar y de usuario |
● HTTPS |
Sí; Páginas estándar y de usuario |
OPC UA |
● Requiere licencia runtime |
Sí; Licencia "Small" necesaria |
● OPC UA Client |
Sí |
— Autenticación de aplicaciones |
Sí |
— Políticas de seguridad |
Políticas de seguridad disponibles: ninguna, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Autenticación de usuarios |
"Anónimo o mediante nombre de usuario y contraseña |
— Número de conexiones máx. |
4 |
— Número de nodos de las interfaces de cliente, máx. recomendado |
1 000 |
— Número de elementos para las respectivas llamadas de OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteList, máx. |
300 |
— Número de elementos para las respectivas llamadas de OPC_UA_NameSpaceGetIndexList, máx. |
20 |
— Número de elementos para las respectivas llamadas de OPC_UA_MethodGetHandleList, máx. |
100 |
— Número de llamadas simultáneas de las instrucciones de cliente para la administración de sesiones, por cada conexión, máx. |
1 |
— Número de llamadas simultáneas de las instrucciones de cliente para el acceso a datos, por cada conexión, máx. |
5 |
— Número de nodos registrables, máx. |
5 000 |
— Número de llamadas a métodos de OPC_UA_MethodCall registrables, máx. |
100 |
— Número de entradas/salidas en caso de llamada de OPC_UA_MethodCall, máx. |
20 |
● OPC UA Server |
Sí; Acceso a datos (Read, Write, Subscribe), llamada de método, espacio para dirección personalizada |
— Autenticación de aplicaciones |
Sí |
— Políticas de seguridad |
Políticas de seguridad disponibles: ninguna, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Autenticación de usuarios |
"Anónimo o mediante nombre de usuario y contraseña |
— soporte de GDS (gestión de certificados) |
Sí |
— Número de sesiones, máx. |
32 |
— Número de variables accesibles, máx. |
50 000 |
— Número de nodos registrables, máx. |
10 000 |
— Número de suscripciones por sesión, máx. |
20 |
— Intervalo de muestreo, mín. |
100 ms |
— Intervalo de emisión, mín. |
500 ms |
— Número de métodos de servidor, máx. |
20 |
— Número de entradas/salidas por método de servidor, máx. |
20 |
— Número de elementos vigilados (monitored items), máx. recomendado |
1 000; con intervalo de muestreo 1 s e intervalo de emisión 1 s |
— Número de interfaces del servidor, máx. |
10 c/u del tipo "Interfaz de servidor"/"Companion Specification" y 20 del tipo "Espacio de nombres de referencia" |
— Número de nodos en interfaces del servidor definidas por el usuario, máx. |
1 000 |
● Alarms and Conditions |
Sí |
— Número de avisos de programa |
100 |
— Número de avisos para diagnóstico de sistema |
50 |
Otros protocolos |
● MODBUS |
Sí; MODBUS TCP |
Funciones de aviso S7 |
Número de estaciones conectables para funciones de aviso, máx. |
32 |
Avisos de programa |
Sí |
Número de avisos de programa configurables, máx. |
5 000; Los avisos de programa se generan con el bloque "Program_Alarm", ProDiag o GRAPH |
Número de avisos de programa cargables en RUN, máx. |
2 500 |
Número de avisos activos simultáneamente, máx. |
|
● Número de avisos de programa |
600 |
● Número de avisos para diagnóstico de sistema |
100 |
● Número de avisos para objetos tecnológicos Motion |
80 |
Funciones de test y puesta en marcha |
Puesta en marcha en equipo (Team Engineering) |
Sí; acceso online en paralelo posible para hasta 5 sistemas de ingeniería |
Estado de bloques |
Sí; hasta 8 simultánamente (en total de todo los ES Clients) |
Paso individual |
No |
Nº de puntos de parada |
8 |
Estado/forzado |
● Estado/forzado de variables |
Sí |
● Variables |
Entradas/salidas, marcas, DB, E/S de periferia, tiempos, contadores |
● Nº de variables, máx. |
|
— de ellas, estado de variables, máx. |
200; por petición |
— de ellas, forzado de variables, máx. |
200; por petición |
Forzado permanente |
● Forzado permanente |
Sí |
● Forzado permanente, variables |
Entradas/salidas de periferia |
● Nº de variables, máx. |
200 |
Búfer de diagnóstico |
● existente |
Sí |
● Nº de entradas, máx. |
1 000 |
— de ellos seguros contra caída de red |
500 |
Traces |
● Número de Traces configurables |
4; por cada Trace son posible 512 kbytes datos |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
LED señalizador de diagnóstico |
● LED RUN/STOP |
Sí |
● LED ERROR |
Sí |
● LED MAINT |
Sí |
● LED STOP ACTIVE |
|
Sí |
● Indicador de conexión LINK TX/RX |
Sí |
Objetos tecnológicos soportados |
Motion Control |
Sí; Nota: El número de objetos tecnológicos influye en el tiempo de ciclo del programa del PLC; ayuda para selección disponible en la TIA Selection Tool |
● Número de recursos de Motion Control disponibles para objetos tecnológicos |
800 |
● recursos de control de movimiento necesarios |
|
— por eje de velocidad |
40 |
— por eje de posicionamiento |
80 |
— por eje síncrono |
160 |
— por encóder externo |
80 |
— por leva |
20 |
— por pista de levas |
160 |
— por detector |
40 |
● Eje de posicionamiento |
|
— Número de ejes de posicionamiento con ciclo de control de movimiento de 4 ms (valor típ.) |
5 |
— Número de ejes de posicionamiento con ciclo de control de movimiento de 8 ms (valor típ.) |
10 |
Regulador |
|
● PID_Compact |
Sí; regulador PID universal con optimización integrada |
● PID_3Step |
Sí; regulador PID con optimización para válvulas integrada |
● PID Temp |
Sí; Regulador PID con optimización integrada para temperatura |
Contaje y medida |
|
● High Speed Counter |
Sí |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
0 °C |
-25 °C; Sin condensación |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
60 °C; Pantalla: 50 °C; la pantalla se apaga a una temperatura de empleo típ. de 50 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
-25 °C; Sin condensación |
● Posición de montaje vertical, máx. |
40 °C; Pantalla: 40 °C; la pantalla se apaga a una temperatura de empleo típ. de 40 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
70 °C |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. |
5 000 m; Restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual |
configuración / título |
configuración / programación / título |
Lenguaje de programación |
— KOP |
Sí |
— FUP |
Sí |
— AWL |
Sí |
— SCL |
Sí |
— GRAPH |
Sí |
Protección de know-how |
● Protección de programas de usuario/Protección por contraseña |
Sí |
● Protección contra copia |
Sí |
● Protección de bloques |
Sí |
Protección de acceso |
● protección de los datos de configuración confidenciales |
Sí |
● Contraseña para display |
Sí |
● Nivel de protección: Protección contra escritura |
Sí |
● Nivel de protección: Protección contra escritura/lectura |
Sí |
● Nivel de protección: Protección completa |
Sí |
programación / vigilancia de tiempo de ciclo / título |
● Límite inferior |
Tiempo de ciclo mínimo ajustable |
● Límite superior |
Tiempo de ciclo máximo ajustable |
Dimensiones |
Ancho |
35 mm |
Altura |
147 mm |
Profundidad |
129 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
430 g |
405 g |