Referencia |
6ES7647-0AA00-1YA2
|
6ES7647-0BA00-0YA2
|
|
|
|
|
SIMATIC IoT2040, 2 x 10/100 Mbits/s Ethernet RJ45; 1 USB 2.0, 1 cliente USB; slot para tarjeta SD; fuente de alimentación industrial de 24 V DC |
SIMATIC IOT2050, 2 GBits Ethernet RJ45; DisplayPort, 2 USB 2.0, slot para tarjeta SD, fuente de alimentación industrial de 24 V DC |
Información general |
Designación del tipo de producto |
IOT2040 |
IOT2050 |
Diseño/montaje |
Diseño |
Gateway IoT, modelo compacto |
Tensión de alimentación |
Tipo de tensión de la alimentación |
24 V DC (9 ... 36 V) |
12/24 V DC |
Puenteo de caídas de red y tensión |
● Puenteo de caídas de red/de tensión |
5 ms |
Procesador |
Tipo de procesador |
Intel Quark X1020 |
ARM TI AM6528 GP |
Gráfico |
Controlador gráfico |
|
integrado |
Unidades |
Disco duro |
1 slot para tarjeta microSD |
|
Compartimento para unidades |
|
1 slot para tarjeta microSD |
Memoria |
Tipo de memoria |
DDR3 SDRAM |
DDR4 |
Memoria central |
1 Gbyte |
1 GB RAM |
Capacidad de la memoria central, máx. |
1 Gbyte |
Configuración del hardware |
Slots |
● Slots libres |
1 Arduino, 1 mPCIe |
● Nº de slots PCI |
0 |
|
Entradas digitales |
Nº de entradas digitales |
|
20 |
Tensión de entrada |
● Tipo de tensión de entrada |
|
DC |
Salidas digitales |
Número de salidas |
|
20 |
Tensión de salida |
● Tipo de tensión de salida |
|
DC |
● Tensión admisible en la salida, mín. |
|
3,3 V |
● Tensión admisible en la salida, máx. |
|
5 V |
Interfaces |
PROFIBUS/MPI |
|
Posible a través de tarjeta enchufable |
Nº de interfaces Industrial Ethernet |
2 |
Nº de interfaces PROFINET |
0 |
2 |
Interfaz USB |
1 USB 2.0, 1 cliente USB |
2x USB 2.0 |
Conexión para teclado/ratón |
USB/USB |
USB |
Interfaz serie |
2 puertos COM (RS 232, RS 485) |
1x COM (1x RS 232 / 422 / 485) |
Interfaces de vídeo |
● Interfaz gráfica |
|
1 DisplayPort |
Industrial Ethernet |
● Interfaz Industrial Ethernet |
2x Ethernet (RJ45) |
— 100 Mbits/s |
Sí |
— 1000 Mbits/s |
No |
Sí |
Funciones integradas |
Funciones de monitorización |
● Vigilancia de temperatura |
No |
Sí |
● Watchdog |
Sí |
● LED de estado |
Sí |
● Ventilador |
No |
|
CEM |
Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática |
● Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática |
±4 kV, descarga por contacto según IEC 61000-4-2; ±8 kV, descarga por el aire según IEC 61000-4-2 |
Inmunidad a perturbaciones por campos electromagnéticos de alta frecuencia |
● Inmunidad a perturbaciones radiadas (alta frecuencia) |
10 V/m para 80 - 1 000 MHz, 80 % AM según IEC 61000-4-3; 3 V/m para 1,4 - 2 GHz, 80 % AM según IEC 61000-4-3; 1 V/m para 2 - 2,7 GHz, 80 % AM según IEC 61000-4-3; 10 V para 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM según IEC 61000-4-6 |
10 V/m para 80 ... 1 000 MHz, 80 % AM según IEC 61000-4-3; 3 V/m para 1,4 ... 6 GHz, 80 % AM según IEC 61000-4-3 |
Inmunidad a perturbaciones conducidas |
● Inmunidad a perturbaciones en cables de alimentación |
±2 kV según IEC 61000-4-4, ráfaga; ±1 kV según IEC 61000-4-5, onda de choque simétrica; ±2 kV según IEC 61000-4-5, onda de choque asimétrica |
±2 kV (según IEC 61000-4-4; ráfaga); ±1 kV (según IEC 61000-4-5; onda de choque/línea a línea); ±2 kV (según IEC 61000-4-5; onda de choque/línea a tierra) |
● Inmunidad a perturbaciones en cables de señal > 30 m |
±2 kV según IEC 61000-4-5, onda de choque, long. > 30 m |
● Inmunidad a perturbaciones en cables de señal < 30 m |
±2 kV en conformidad con IEC 61000-4-4, ráfaga, longitud > 30 m |
±1 kV según IEC 61000-4-4, onda de choque |
Inmunidad a perturbaciones por tensiones de choque (sobretensión transitoria) |
● Acoplamiento asimétrico |
±2 kV según IEC 61000-4-5, onda de choque asimétrica |
● Acoplamiento simétrico |
±1 kV según IEC 61000-4-5, onda de choque simétrica |
Inmunidad a campos magnéticos |
● Inmunidad a campos magnéticos a 50 Hz |
100 A/m; según IEC 61000-4-8 |
|
Emisión de perturbaciones conducidas y no conducidas |
● Emisión de perturbaciones a través de cables de red/de corriente alterna |
EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 |
|
Grado de protección y clase de protección |
Grado de protección IP |
IP20 |
IP (por todos lados) |
|
IP20 |
IP (frontal) |
IP20 |
|
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
Homologación UL |
Sí |
cULus |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
|
Sí |
Homologación KC |
Sí |
EAC (anteriormente Gost-R) |
|
Sí |
FCC |
|
Sí |
CEM |
CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-1:2007 |
CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, CE, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
● máx. |
50 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
|
-20 °C |
● máx. |
|
70 °C |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. |
|
2 000 m |
Humedad relativa del aire |
● Humedad relativa del aire |
Ensayado según IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Servicio: 5 % a 85 % a 30 °C (sin condensación), almacenamiento / transporte: 5 % a 95 % a 25 / 55 °C (sin condensación) |
5 ... 85 % con 30 °C, sin condensación |
● En servicio máx. |
|
85 % |
Vibraciones |
● Resistencia a vibraciones durante el funcionamiento según IEC 60068-2-6 |
Ensayado según IEC 60068-2-6: 5 Hz a 9 Hz: 3,5 mm; de 9 Hz a 200 Hz: 9,8 m/s² |
ensayado según IEC 60068-2-6: 10 ciclos; 5 a 8,4 Hz: deflexión de 3,5 mm; 8,4 a 200 Hz: aceleración 9,8 m/s² |
Ensayo de resistencia a choques |
● Resistencia a choques en servicio |
Ensayado según IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms |
Sistemas operativos |
Sistema operativo preinstalado |
No |
sin sistema operativo |
Sí |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
plástico |
● Plástico |
|
Sí |
● Aluminio |
|
Sí |
● Acero inoxidable |
|
Sí |
● Vidrio |
|
No |
Dimensiones |
Ancho |
144 mm |
37 mm |
Altura |
90 mm |
142 mm |
Profundidad |
53 mm |
100 mm |