Referencia | 6ES7954-8LE03-0AA0 | 6ES7954-8LE04-0AA0 | |
SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 12 MBytes | SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MBytes | ||
Información general | |||
Designación del tipo de producto | Tarjeta de memoria | ||
Memoria | |||
Tipo de memoria | Flash-EPROM | ||
Flash | Sí | ||
Tamaño de memoria | 12 Mbyte | ||
Número de operaciones de borrado/escritura, mín. | 500 000 | ||
Conservación de datos (tras última programación), mín. | 10 a; si operaciones de borrado/escritura < 50 000 (1 a, si operaciones de borrado/escritura > 450 000) | ||
Dimensiones | |||
Ancho | 24 mm | ||
Altura | 32 mm | ||
Profundidad | 2,1 mm | ||
Pesos | |||
Peso, aprox. | 3 g | ||
Última modificación: | 25/10/2023 |