Referencia | 6ES7954-8LP02-0AA0 | 6ES7954-8LP04-0AA0 | |
*** repuesto *** SIMATIC S7, Memory Card para CPU S7-1x 00, 3, 3V Flash, 2 GB | SIMATIC S7, Memory Card para CPU S7-1x 00, 3, 3V Flash, 2 Gbytes | ||
Información general | |||
Designación del tipo de producto | Tarjeta de memoria | ||
Memoria | |||
Tipo de memoria | Flash-EPROM | ||
Flash | Sí | ||
Tamaño de memoria | 2 Gbyte | ||
Número de operaciones de borrado/escritura, mín. | 60 000 | 100 000 | |
Conservación de datos (tras última programación), mín. | 10 a; si operaciones de borrado/escritura < 6 000 (1 a, si operaciones de borrado/escritura > 54 000) | 10 a; Si operaciones de borrado/escritura < 10 000 (1 a, si operaciones de borrado/escritura > 90 000) | |
Dimensiones | |||
Ancho | 24 mm | ||
Altura | 32 mm | ||
Profundidad | 2,1 mm | ||
Pesos | |||
Peso, aprox. | 3 g | ||
Última modificación: | 21/6/2023 |