Referencia | 6GK1503-2CA00 | 6GK1503-2CA01 | |
denominación del tipo de producto | PROFIBUS OLM P11 | PROFIBUS OLM/P11 V4.1 | |
********** repuesto ********* PROFIBUS OLM/P11 V4.0 Optical Link Module con 1 interfaz RS 485 y 1 interfaz de FO de plástico (2 conectores hembra BFOC), con contacto de señalización y salida de medida | PROFIBUS OLM/P11 V4.1 Optical Link Module con 1 interfaz RS 485 y 1 interfaz de FO de plástico (2 conectores hembra BFOC), con contacto de señalización y salida de medida | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia / con PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
tasa de transferencia / con PROFIBUS PA | 45,45 kbit/s | 45,45 kbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para componentes de red o equipos terminales / máx. | 2 | 2 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 1 | 1 | |
● para aparato de medida | 1 | 1 | |
● para contacto de señalización | 1 | 1 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
● para alimentación redundante | 1 | ||
tipo de conexión eléctrica | |||
● para componentes de red o equipos terminales | Conector Sub-D de 9 polos | Conector Sub-D de 9 polos | |
● para aparato de medida | Bloque de bornes de 2 polos | Bloque de bornes de 2 polos | |
● para alimentación | - | ||
● para alimentación y contacto de señalización | Regleta de bornes de 5 polos | Regleta de bornes de 5 polos | |
número de conexiones ópticas / para cables de fibra óptica | 1 | ||
tipo de conexión óptica / para cables de fibra óptica | Puerto BFOC | Puerto BFOC | |
datos ópticos | |||
atenuación / del tramo de transmisión de fibra óptica | |||
● con fibra óptica POF con 980/1000 µm / con 230 dB/km | 13 dB | ||
retardo de paso en tiempo de bits | 6,5 bit | 6,5 bit | |
potencia óptica acoplable referida a 1 mW | |||
● del tramo de transmisión de fibra óptica / con fibra óptica PCF 200/230 µm / con 10 dB/km | -17 dB | -17 dB | |
● del tramo de transmisión de fibra óptica / con fibra óptica POF con 980/1000 µm / con 230 dB/km | -5 dB | -5 dB | |
sensibilidad óptica referida a 1 mW | |||
● del tramo de transmisión de fibra óptica / con fibra óptica PCF 200/230 µm / con 10 dB/km | -25 dB | -23 dB | |
● del tramo de transmisión de fibra óptica / con fibra óptica POF con 980/1000 µm / con 230 dB/km | -25 dB | ||
longitud de onda / de la interfaz óptica / observación | 660 nm, POF/PCF | ||
longitud del cable | |||
● con fibra óptica PCF 200/230 µm / con 10 dB/km / máx. | 400 m | 400 m | |
● con fibra óptica POF con 980/1000 µm / con 230 dB/km / máx. | 80 m | 80 m | |
entradas/salidas de señal | |||
tensión de empleo / de los contactos de señalización / con DC / valor nominal | 24 V | 24 V | |
intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con DC / máx. | 0,1 A | 0,1 A | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / con DC / valor nominal | 24 V | 24 V | |
tensión de alimentación / con DC | 18,8 ... 28,8 V | 18 ... 32 V | |
componente del producto / protección con fusibles en entrada de alimentación | Sí | Sí | |
corriente consumida / con DC / con 24 V / máx. | 0,2 A | 0,2 A | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | 0 ... 60 °C | 0 ... 60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP40 | IP40 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
forma constructiva | Diseño compacto | Diseño compacto | |
anchura | 39,5 mm | 39,5 mm | |
altura | 112 mm | 112 mm | |
profundidad | 74,5 mm | 74,5 mm | |
peso neto | 340 g | 0,34 kg | |
tipo de fijación | |||
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
funciones del producto / redundancia | |||
función del producto / redundancia de anillo | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
● para emisión de perturbaciones | EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) | |
● para inmunidad a perturbaciones | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | |
certificado de idoneidad | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● marcado CE | Sí | Sí | |
● C-Tick | Sí | Sí | |
sociedad de clasificación naval | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí | Sí | |
● Bureau Veritas (BV) | Sí | Sí | |
● Det Norske Veritas (DNV) | Sí | Sí | |
● Germanischer Lloyd (GL) | Sí | Sí | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Sí | Sí | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Sí | Sí | |
función del producto / soportado / Identification Link | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | No | ||
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 165,41 kg | ||
● durante la fabricación | 15,09 kg | ||
● durante el funcionamiento | 150,26 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,06 kg | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
KEMA | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 8/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |