Referencia | 6GK1561-1AA01 | 6GK1561-2AA00 | |
denominación del tipo de producto | CP 5611 A2 | CP 5612 | |
********** repuesto ********* procesador de comunicaciones CP 5611 A2, tarjeta PCI (32 bits; 3,3/5 V; 33/66 MHz) para conectar una PG o un PC con bus PCI a PROFIBUS o MPI (no compatible con Windows 9x) ¡actualmente soporte de 32 bits solo con software SIMATIC NET V8.2! solo para aplicaciones antiguas, a partir de Windows XP se recomienda 6GK1561-2AA00 ver http:/support. automation.siemens. com/WW/view/en/84138725 | procesador de comunicaciones CP 5612, tarjeta PCI para conectar una PG o un PC con bus PCI a PROFIBUS o MPI utilizable en variantes de 32 y 64 bits de sistemas operativos: ver también ID del artículo 22611503 | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● en la interfaz 1 / según PROFIBUS | Conector hembra Sub-D de 9 polos (RS 485) | Conector hembra Sub-D de 9 polos (RS 485) | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación | |||
● 1 / del bus de fondo | 5 V | 3,3 V | |
● 2 / del bus de fondo | 12 V | ||
tolerancia simétrica relativa / con DC | |||
● con 3,3 | 9 % | ||
● con 5 V | 5 % | ||
● con 12 V | 8 % | ||
corriente consumida | |||
● 1 / del bus de fondo / con DC / máx. | 0,5 A | 0,15 A | |
● 2 / del bus de fondo / con DC / máx. | 0,25 A | ||
pérdidas [W] | 2,5 W | 3,5 W | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | 5 ... 55 °C | 5 ... 55 °C | |
● durante el almacenamiento | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
● durante el transporte | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP00 | IP00 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
formato de módulos | PCI | PCI | |
anchura | 18 mm | 18 mm | |
altura | 102 mm | 107 mm | |
profundidad | 130 mm | 125 mm | |
peso neto | 100 g | 98 g | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
número de tarjetas enchufables iguales / enchufables / por estación PC | 1 | 1 | |
número de módulos / observación | - | - | |
datos de potencia / comunicación abierta | |||
software / para comunicación abierta / mediante SEND/RECEIVE / necesario | Sí, SOFTNET-PB DP / esclavo DP SOFTNET-PB / SOFTNET-PB S7 | Sí, SOFTNET-PB DP / esclavo DP SOFTNET-PB / SOFTNET-PB S7 | |
número de conexiones posibles / para comunicación abierta / mediante SEND/RECEIVE / máx. | 50 | 50 | |
datos de potencia / PROFIBUS DP | |||
software / para función de maestro DP / necesario | Sí, SOFTNET-PB DP | Sí, SOFTNET-PB DP | |
servicio / como maestro DP | |||
● DPV0 | Sí | Sí | |
● DPV1 | Sí | Sí | |
● DPV2 | No | No | |
número de esclavos DP / en maestro DP / utilizable | 64 | 64 | |
volumen de datos | |||
● del área de direccionamiento de las entradas / como maestro DP / total | 14640 byte | 14640 byte | |
● del área de direccionamiento de las salidas / como maestro DP / total | 14640 byte | 14640 byte | |
● del área de direccionamiento de las entradas / por esclavo DP | 244 byte | 244 byte | |
● del área de direccionamiento de las salidas / por esclavo DP | 244 byte | 244 byte | |
● del área de direccionamiento de los datos de diagnóstico / por esclavo DP | 244 byte | 244 byte | |
software / para función de esclavo DP / necesario | Sí, esclavo DP SOFTNET-PB | Sí, esclavo DP SOFTNET-PB | |
servicio / como esclavo DP | |||
● DPV0 | Sí | Sí | |
● DPV1 | No | No | |
volumen de datos | |||
● del área de direccionamiento de las entradas / como esclavo DP / total | 122 byte | 122 byte | |
● del área de direccionamiento de las salidas / como esclavo DP / total | 122 byte | 122 byte | |
datos de potencia / comunicación S7 | |||
software / para comunicación S7 / necesario | Sí, SOFTNET-PB S7 | Sí, SOFTNET-PB S7 | |
número de conexiones posibles / para comunicación S7/GP / máx. | 8 | 8 | |
datos de potencia / modo multiprotocolo | |||
número de conexiones configurables / por estación PC | 207 | 207 | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
software de configuración / necesario | incluido en el volumen de suministro del producto de software requerido | incluido en el volumen de suministro del producto de software requerido | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto | |||
● Port Diagnostics | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para CEM | 89/336/CEE | 89/336/CEE | |
● para seguridad / de CSA y UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
● para emisión de perturbaciones | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | |
● para inmunidad a perturbaciones | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | |
certificado de idoneidad | |||
● marcado CE | Sí | Sí | |
● C-Tick | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 129,61 kg | ||
● durante la fabricación | 33,23 kg | ||
● durante el funcionamiento | 96,32 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,06 kg | ||
accesorios | |||
accesorios | Opcional: Cable MPI | Opcional: Cable MPI | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 16/5/2024 | ||
Fecha 17/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |