Referencia | 6GK1907-0AB10-6AA0 | 6GK1907-0AB11-6AA0 | |
denominación del tipo de producto | Power Plug PRO (Push Pull) | Power Plug PRO (Push Pull) | |
descripción del producto | Conector M12 con inserto hembra, 5 polos, código B | Conector M12 con inserto hembra, 5 polos, código B | |
********** repuesto ********* Power Plug PRO de 5 polos Push Pull conector de potencia para montaje local (unidad de embalaje: 1 conector) . | Power Plug PRO de 5 polos Push Pull conector de potencia con caja metálica para montaje local (unidad de embalaje: 1 conector) . | ||
aptitud para uso | Conector confeccionable en campo (contactos de resorte para cables de energía de 5 hilos) para conexión de equipos tipo Push Pull con alto grado de protección, para la alimentación con 2 x 24 V DC | Conector confeccionable en campo (contactos de resorte para cables de energía de 5 hilos) para conexión de equipos tipo Push Pull con alto grado de protección, para la alimentación con 2 x 24 V DC (carcasa metálica) | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para componentes de red o equipos terminales | Contactos de potencia (equipos con conexión Push Pull) | Contactos de potencia (equipos con conexión Push Pull) | |
tipo de conexión eléctrica / FastConnect | No | No | |
datos mecánicos | |||
material / de la caja | plástico | metal | |
tipo de enclavamiento | PushPull | PushPull | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
tipo de salida de cable | Salida de cable a 180° | Salida de cable a 180° | |
anchura | 36 mm | 36 mm | |
altura | 30 mm | 30 mm | |
profundidad | 66,3 mm | 66,3 mm | |
peso neto | 83,1 g | 83,1 g | |
diámetro de cable conectable | 9 ... 13 mm | ||
sección de conductor conectable | 1,5 ... 2,5 mm² | 1,5 ... 2,5 mm² | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +85 °C | |
resistencia química | |||
● al agua | resistente | resistente | |
grado de protección IP | IP65 | IP65/67 | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
propiedad del producto | |||
● sin silicona | Sí | Sí | |
componente del producto | |||
● alivio de tracción | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | |||
● conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) | Sí | Sí | |
● homologación UL | Sí | Sí | |
● aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | No | No | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección de cables y conectores | https://sie.ag/2QdlxcP | ||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
EAC | Sí | Sí | |
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Industrial Communication | |||
PROFINET | Sí | Sí | |
Última modificación: | 23/3/2024 | ||
Fecha 16/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |