Referencia | 6GK5101-1BC00-2AA3 | 6GK5102-1GS00-2AC2 | |
SCALANCE X101-1LD IE convertidor de medios unmanaged 1 puerto RJ45 10/100 Mbits/s, 1 BFOC monomodo 100 Mbits/s, diagnóstico LED, contacto de señalización de fallo con pulsador Set, alimentación redundante, collar de sujeción conforme con PROFINET, manual disponible para su descarga . | SCALANCE XCM102, IE convertidor de medio unmanaged 1 puerto RJ45 100/1000 Mbits/s, 1 SFP 100/1000 Mbits/s, diagnóstico LED, contacto de señalización de fallo con pulsador Set alimentación redundante, collar de sujeción, manual disponible para su descarga . | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para componentes de red o equipos terminales / máx. | 2 | 2 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 1 | 1 | |
● para SFP / enchufables | 1; transceptor enchufable SFP de 100 Mbits/s y 1000 Mbits/s utilizable | ||
● para contacto de señalización | 1 | 1 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
● para alimentación redundante | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para componentes de red o equipos terminales | Puerto RJ45 | Puerto RJ45 | |
● para contacto de señalización | Bloque de bornes de 2 polos | Bloque de bornes de 2 polos | |
● para alimentación | Bloque de bornes de 4 polos | 2 bloques de bornes de 3 polos | |
número de conexiones ópticas | |||
● para cables de fibra óptica / con 100 Mbits/s | 1 | ||
tipo de conexión óptica | |||
● para cables de fibra óptica / con 100 Mbits/s | Puerto ST/BFOC | ||
potencia óptica acoplable referida a 1 mW | |||
● de la salida del transmisor / mín. | -5 dB | ||
● de la salida del transmisor / máx. | 0 dB | ||
● de la entrada del receptor / máx. | 0 dB | ||
sensibilidad óptica referida a 1 mW / de la entrada del receptor / mín. | -35 dB | ||
atenuación / del tramo de transmisión de fibra óptica / mínima necesaria | 0 dB | ||
alcance / en la interfaz óptica / según las fibras ópticas utilizadas | 0 ... 26 km | ||
entradas/salidas de señal | |||
tensión de empleo / de los contactos de señalización | |||
● con DC / valor nominal | 24 V | 24 V | |
intensidad de empleo / de los contactos de señalización | |||
● con DC / máx. | 0,1 A | 0,1 A | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tensión de alimentación | |||
● externa | 24 V | ||
● externa | 18 ... 32 V | ||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | ||
tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V | ||
● tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | DC | ||
● corriente consumida / 1 / con valor nominal de la tensión de alimentación / máx. | 0,15 A | ||
● pérdidas [W] / 1 / valor nominal | 2,5 W | ||
tensión de alimentación / 2 / valor nominal | 24 V | ||
● tipo de corriente / 2 / de la tensión de alimentación | AC | ||
● corriente consumida / 2 / con valor nominal de la tensión de alimentación / máx. | 0,3 A | ||
● pérdidas [W] / 2 / valor nominal | 5 W | ||
componente del producto / protección con fusibles en entrada de alimentación | Sí | Sí | |
tipo de protección / en entrada para la tensión de alimentación | 0,5 A / 60 V | ||
corriente consumida | |||
● máx. | 0,12 A | en función del uso del transceptor enchufable SFP | |
pérdidas [W] | |||
● con DC / con 24 V | 3 W | ||
● máx. | en función del uso del transceptor enchufable SFP | ||
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -10 ... +60 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● observación | temperatura de empleo máx. en función del uso del transceptor enchufable SFP | ||
humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP30 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
forma constructiva | Diseño compacto | Diseño compacto | |
anchura | 40 mm | 35 mm | |
altura | 125 mm | 147 mm | |
profundidad | 124 mm | 123 mm | |
peso neto | 0,55 kg | 0,22 kg | |
tipo de fijación | |||
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-300 | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-1500 | Sí | ||
● montaje en pared | Sí | Sí | |
funciones del producto / redundancia | |||
función del producto | |||
● protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/uso en red PRP | No | ||
● protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | No | ||
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para FM | FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, Group IIC, T.. | ||
● para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nº 60950-1 | ||
● para emisión de perturbaciones | EN 61000-6-4:2001 | ||
● para inmunidad a perturbaciones | EN 61000-6-4:2001 | ||
certificado de idoneidad | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 | ||
● marcado CE | Sí | Sí | |
● C-Tick | Sí | ||
● homologación KC | Sí | ||
sociedad de clasificación naval | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí | Sí | |
● Bureau Veritas (BV) | Sí | ||
● Det Norske Veritas (DNV) | Sí | Sí | |
● Germanischer Lloyd (GL) | Sí | Sí | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Sí | Sí | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Sí | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | No | Sí | |
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Sí | ||
● Chinese Classification Society (CCS) | Sí | ||
MTBF | 134 a | 152 a | |
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
norma / para zona Ex | EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. KEMA 06 ATEX 0021 X | ||
● de CSA y UL | UL 1604 y UL 2279-15 (atmósferas explosivas), Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T.. | ||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | ||
● como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
KEMA | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
FM | Sí | Sí | |
CCC-Ex | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 28/3/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |