Referencia | 6GK5108-0BA00-2AA3 | 6GK5108-0BA00-2AC2 | |
|
|||
********** repuesto ********* SCALANCE X108, IE unmanaged switch, 8x 10/100 Mbits/s puertos RJ45, diagnóstico LED, contacto de señalización de fallo con pulsador Set, variante redundante de fuente de alimentación manual disponible para su descarga . | SCALANCE XC108, IE unmanaged switch, 8x 10/100 Mbits/s puertos RJ45, diagnóstico LED, contacto de señalización de fallo con pulsador Set, variante redundante de fuente de alimentación manual disponible para su descarga . | ||
denominación del tipo de producto | |||
nombre comercial del producto | SCALANCE | SCALANCE | |
denominación del tipo de producto | X108 | XC108 | |
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
interfaces / para comunicaciones / integrada | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 8; RJ45 con collar de sujeción | 8; RJ45 | |
número de puertos SC a 100 Mbits/s | |||
● para multimodo | 0 | ||
interfaces / otros | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● para contacto de señalización | 1 | 1 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para contacto de señalización | Bloque de bornes de 2 polos | Bloque de bornes de 2 polos | |
● para alimentación | Bloque de bornes de 4 polos | Bloque de bornes de 4 polos | |
tensión de empleo / de los contactos de señalización | |||
● con DC / valor nominal | 24 V | 24 V | |
intensidad de empleo / de los contactos de señalización | |||
● con DC / máx. | 0,1 A | 0,1 A | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
componente del producto / conexión para alimentación redundante | Sí | Sí | |
tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
● tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V | 24 V | |
● pérdidas [W] / 1 / valor nominal | 3,36 W | 3 W | |
● tensión de alimentación / 1 / valor asignado | 18 ... 32 V | 9,6 ... 31,2 V | |
● corriente consumida / 1 / máx. | 0,14 A | 0,25 A | |
● tipo de conexión eléctrica / 1 / para alimentación | Bloque de bornes de 4 polos | Bloque de bornes de 4 polos | |
● componente del producto / 1 / protección con fusibles en entrada de alimentación | Sí | Sí | |
● tipo de protección / 1 / en entrada para la tensión de alimentación | 0,6 A / 60 V | 2,5 A / 125 V | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP30 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
forma constructiva | compacto | compacto | |
anchura | 60 mm | 60 mm | |
altura | 125 mm | 147 mm | |
profundidad | 124 mm | 125 mm | |
peso neto | 0,78 kg | 0,475 kg | |
material / de la caja | Policarbonato (PC-GF10) | ||
tipo de fijación | |||
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-300 | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-1500 | No | Sí | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
número de direcciones MAC con función de aprendizaje automática | 2048 | ||
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto | |||
● Mirroring multipuerto | No | No | |
● CoS | Sí | Sí | |
● gestionada por switch | No | No | |
clase de conformidad PROFINET | A | ||
funciones del producto / redundancia | |||
función del producto | |||
● protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/uso en red PRP | Sí | Sí | |
● protocolo de redundancia en paralelo (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | No | No | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | |||
● marcado CE | Sí | Sí | |
● declaración de conformidad CE EN 61010, IEC 61010-1, UL 61010A-1 | Sí | ||
● homologación KC | Sí | Sí | |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) | Sí | ||
norma | |||
● para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
certificado de idoneidad | |||
● ATEX | Sí | ||
● UKEX | Sí | ||
● IECEx | Sí | ||
● homologación ULhazloc | Sí | ||
● CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí | ||
● homologación FM | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / otros | |||
certificado de idoneidad | |||
● homologación E1 | Sí | Sí | |
● aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | No | ||
● conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / clasificación naval | |||
sociedad de clasificación naval | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí | Sí | |
● Bureau Veritas (BV) | Sí | Sí | |
● Det Norske Veritas (DNV) | No | ||
● DNV GL | Sí | Sí | |
● Korean Register of Shipping (KRS) | Sí | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Sí | Sí | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Sí | Sí | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Sí | Sí | |
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
perfil ecológico de Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | ||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 153,7 kg | ||
● durante la fabricación | 28,4 kg | ||
● durante el funcionamiento | 125,2 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,02 kg | ||
funciones del producto / general | |||
case de protección del láser | LED Class 1 | ||
MTBF | 139,83 a | ||
designaciones de referencia | |||
● según IEC 81346-2:2009 | KF | KF | |
● según IEC 81346-2:2019 | KFE | KFE | |
función del producto / soportado / Identification Link | Sí; según IEC 61406-1:2022 | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección de cables y conectores | https://sie.ag/2QdlxcP | ||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
FM | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
inspection certificate | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Sí | Sí | |
Railway | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 24/4/2024 | ||
Fecha 17/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |