Referencia | 6GK5788-1GD00-0AB0 | 6GK5766-1GE00-7DB0 | |
denominación del tipo de producto | W788-1 M12 (USA) | ||
descripción del producto | punto de acceso IWLAN | ||
producto anunciado para descatalogación; IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12, 1 radio, 3 conexiones N-CON para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante,M12, código A IP65, -20 ... +60 °C, ranura Plug, WPA2/802.11i/e, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: RAPN-W1-M12-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, tapones M12, solo para uso en EE. UU., | IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 conexiones N-Connect, soporte de iFeatures por CLP, 1201 Mbits/s (bruto) por radio, 1 puerto M12 a 10/100/1000 Mbits/s, 24 V DC redundante, M12 con codificación L , PoE, IP65, –30...+60 °C, ranura CLP, DI/DO, codificación A, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAXV, uso en EE. UU. , volumen de suministro: tapones para conexiones | ||
aptitud para uso | www.siemens.com/iwlan | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● con WLAN / máx. | 450 Mbit/s | 1201 Mbit/s | |
● con Industrial Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
tasa de transferencia / con Industrial Ethernet | |||
● mín. | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | |
● máx. | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para componentes de red o equipos terminales / máx. / observación | 1 | ||
número de conexiones eléctricas/ópticas / para Gigabit Ethernet / máx. | 1 | ||
número de conexiones eléctricas | |||
● para componentes de red o equipos terminales | 1 | 1 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
● para alimentación redundante | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para componentes de red o equipos terminales | Interfaz M12 (8 polos, código X), PoE | Interfaz M12 (8 polos, código X), PoE | |
● para alimentación | Interfaz M12 (4 polos, código A) | ||
● para alimentación redundante | interfaz M12 (4 polos, código L) | ||
memoria | |||
tipo de soporte de datos intercambiable | |||
● C-PLUG | Sí | ||
● KEY-PLUG | Sí | ||
● CLP | Sí | ||
● CLP iFeatures | Sí | ||
interfaces / wireless | |||
número de tarjetas de red inalámbricas / fijamente montado | 1 | 2 | |
tipo de transferencia / con Multiple Input Multiple Output (MIMO) | 3x3 | 2x2 | |
número de Spacial Streams | 3 | 2 | |
número de conexiones eléctricas / para antenas externas | 3 | 2 | |
tipo de conexión eléctrica / para antenas externas | N-Connect (conector hembra) | N-Connect (conector hembra) | |
propiedad del producto / antena externa instalable directamente en el aparato | Sí | Sí | |
entradas/salidas de señal | |||
número de entradas digitales | 1 | ||
número de salidas digitales | 1 | ||
tipo de conexión eléctrica / en las entradas/salidas digitales | interfaz M12 (4 polos, código A) | ||
tensión de entrada / en entrada digital / con DC | -30 ... +30 V | ||
tensión de salida / en salida digital / con DC / máx. | 24 V | ||
intensidad de empleo / de los contactos de señalización / con DC / con 30 V / máx. | 0,008 A | ||
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | alimentación redundante, 24 V DC, M12, código L | |
tensión de alimentación | |||
● de Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af | 48 V | 48 V | |
● de Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 2 | 50 V | ||
corriente consumida | |||
● con DC / con 24 V | 0,55 A | ||
● con DC / con 24 V / típico | 0,45 A | ||
● con DC / con 24 V / sleep mode / máx. | 0,013 A | ||
● con Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af / típico | 0,22 A | 0,27 A | |
pérdidas [W] | |||
● con DC / con 24 V | 13,2 W | ||
● con DC / con 24 V / típico | 10,7 W | ||
● con DC / con 24 V / sleep mode / máx. | 0,3 W | ||
● con Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af / típico | 12,96 W | ||
tensión de alimentación / 1 | |||
● del M12 Power Connector (codificación A) para alimentación redundante | 19,2 V | ||
● del M12 Power Connector (codificación L) para alimentación redundante | 24 V | ||
tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V | ||
● tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | DC | ||
tensión de alimentación / 2 | |||
● del M12 Power Connector (codificación A) para alimentación redundante | 28,8 V | ||
● del M12 Power Connector (codificación L) para alimentación redundante | 24 V | ||
tensión de alimentación / 2 / valor nominal | 24 V | ||
● tipo de corriente / 2 / de la tensión de alimentación | DC | ||
tensión de alimentación / 3 / valor nominal | 48 V | ||
● tipo de corriente / 3 / de la tensión de alimentación | DC, PoE | ||
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | -30 ... +60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
humedad relativa del aire / con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 90 % | 90 % | |
condiciones ambientales / para operación | Si se aplica en atmósferas explosivas, Ex (zona 2), el producto SCALANCE W788-x o W748-x debe montarse en una caja que, en el ámbito de validez de la norma EN 50021, posea un grado de protección de al menos IP54 según EN 60529. | ||
grado de protección IP | IP65 | IP65 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
anchura | 150 mm | ||
altura | 179,5 mm | ||
profundidad | 45 mm | ||
anchura / de la caja / sin antena | 200 mm | 150 mm | |
altura / de la caja / sin antena | 176 mm | 179,5 mm | |
profundidad / de la caja / sin antena | 79 mm | 45 mm | |
peso neto | 1,7 kg | 1,1 kg | |
tipo de fijación | Para montaje sobre perfil DIN de 35 mm se necesita un adaptador adicional | Montaje en pared y montaje en soporte VESA 75 × 75 mm, montaje en perfil DIN con adaptador de montaje independiente. | |
● montaje en perfil soporte S7-300 | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-1500 | Sí | Sí | |
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
● fijación VESA | Sí; 75 x 75mm | ||
radiofrecuencias | |||
frecuencia de empleo | |||
● con WLAN en la banda de frecuencias de 2,4 GHz | 2,41 ... 2,48 GHz; depende de la homologación nacional específica | 2,41 ... 2,48 GHz; depende de la homologación nacional específica | |
● con WLAN en la banda de frecuencias de 5 GHz | 4,9 ... 5,8 GHz; depende de la homologación nacional específica | 4,9 ... 5,8 GHz; depende de la homologación nacional específica | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
función del producto / modo de punto de acceso | Sí | Sí | |
función del producto / modo Cliente | Sí | Sí | |
número de SSID | 8 | 8 | |
función del producto | |||
● punto de acceso iPCF | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" | No | |
● iPCF-2 Access Point | Sí; iPCF-2 no es compatible con iPCF. Ver descripción del funcionamiento en la documentación. | ||
● iPCF | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" o "KEY-PLUG W740 iFeatures" | No | |
● iPCF-2 Client | Sí; iPCF-2 no es compatible con iPCF. Ver descripción del funcionamiento en la documentación. | ||
● punto de acceso iPCF-MC | No | ||
● iPCF-MC | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" o "KEY-PLUG W740 iFeatures" | ||
número de módulos de radio compatibles con iPCF | 1 | ||
función del producto / iREF | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" | ||
número de módulos inalámbricos aptos para iREF | 1 | ||
función del producto / iPRP | Sí; Solo en combinación con "KEY-PLUG W780 iFeatures" | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
número de direcciones IP que se pueden gestionar / en el cliente | 8 | 2 | |
función del producto | |||
● CLI | Sí | Sí | |
● gestión basada en web | Sí | Sí | |
● soporte de MIB | Sí | Sí | |
● TRAP vía e-mail | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 en el TIA Portal | Sí | Sí | |
● operación con controlador IWLAN | No | ||
● operación con controlador Enterasys WLAN | No | ||
● Forced Roaming on IP down en IWLAN | Sí | ||
● Forced Roaming on Link down en IWLAN | Sí | ||
● WDS | Sí | No | |
protocolo / soportado | |||
● Address Resolution Protocol (ARP) | Sí | Sí | |
● ICMP | Sí | Sí | |
● Telnet | Sí | Sí | |
● HTTP | Sí | Sí | |
● HTTPS | Sí | Sí | |
● TFTP | Sí | Sí | |
● DCP | Sí | Sí | |
● LLDP | Sí | Sí | |
función de Identificación y Mantenimiento | |||
● I&M0 - Información específica del dispositivo | Sí | Sí | |
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí | Sí | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto | |||
● diagnóstico PROFINET IO | Sí | Sí | |
● Link Check | No | ||
● vigilancia de conexiones IP-Alive | No | ||
● localización mediante Aeroscout | Sí | ||
● SysLog | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● SNMP v2 | Sí | Sí | |
● SNMP v3 | Sí | Sí | |
funciones del producto / VLAN | |||
función del producto | |||
● función VLAN con IWLAN | Sí | Sí | |
número VLAN / máx. | 24 | ||
funciones del producto / DHCP | |||
función del producto | |||
● cliente DHCP | Sí | Sí | |
● servidor DHCP | Sí | ||
● DHCP opción 82 | Sí | ||
funciones del producto / redundancia | |||
protocolo / soportado | |||
● STP/RSTP | Sí | Sí | |
● MSTP | Sí | Sí | |
● RSTP | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● procedimiento de redundancia MSTP | Sí | ||
funciones del producto / seguridad | |||
función del producto | |||
● ACL - MAC based | Sí | ||
● protección de gestión con ACL-IP based | Sí | No | |
● IEEE 802.1x (radio) | Sí | Sí | |
● NAT/NAPT | No | Sí | |
● protección contra acceso según IEEE802.11i | Sí | Sí | |
● WPA/WPA2 | Sí | Sí | |
● WPA3 | Sí | ||
● TKIP/AES | Sí | Sí | |
● cliente RADIUS | Sí | ||
protocolo / soportado | |||
● SSH | Sí | Sí | |
● RADIUS | Sí | ||
longitud de clave | |||
● con SSL | 4096 bit | ||
funciones del producto / hora | |||
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
● SNTP | Sí | Sí | |
● sincronización horaria SIMATIC (SIMATIC Time) | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para FM | FM 3611: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X | ||
● para seguridad / de CSA y UL | UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 No. 60950-1 | ||
certificado de idoneidad | |||
● declaración de conformidad CE | Sí | Sí | |
● marcado CE | Sí | Sí | |
● C-Tick | Sí | ||
● homologación E1 | Sí | ||
● homologación e1 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50121-4 | Sí | ||
● protección contra incendios según EN 45545-2 | Sí | ||
● NEMA TS2 | No | ||
● IEC 61375 | No | ||
● IEC 61850-3 | No | ||
● NEMA4X | No | ||
● Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af | Sí | Sí | |
● Power-over-Ethernet según IEEE802.3at en tipo 2 | Sí | ||
norma para comunicación inalámbrica | |||
● IEEE 802.11a | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11b | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11e | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11g | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11h | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11i | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11n | Sí | Sí | |
● IEEE 802.11ac | Sí | ||
● IEEE 802.11ax | Sí | ||
● IEEE 802.11r | Sí | ||
homologación RF | Para uso en EE. UU. Para más detalles, consulte www.siemens.com/wireless-approvals | La actual lista de países puede consultarse en: www.siemens.com/wireless-approvals o directamente en el equipo. | |
MTBF | 24 a | ||
● temperatura de referencia | 40 °C | ||
normas, especificaciones, homologaciones / clasificación naval | |||
sociedad de clasificación naval | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Sí | ||
● Bureau Veritas (BV) | Sí | ||
● DNV GL | Sí | ||
● Korean Register of Shipping (KRS) | Sí | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Sí | ||
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Sí | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Sí | ||
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
norma / para zona Ex | |||
● | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X | EN IEC 60079-0 : 2018, EN60079-7:2015 + A1 : 2018; II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | |
● de CSA y UL | ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No. 213-M198, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480 | UL121201, CAN/CSA C22.2 N.º 213, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC T4, UL File E240480 | |
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | |||
● | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | ||
● como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | ||
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 449,9 kg | ||
● durante la fabricación | 36,41 kg | ||
● durante el funcionamiento | 413,31 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,18 kg | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | |
● a la página web: IWLAN | http://www.siemens.com/iwlan | http://www.siemens.com/iwlan | |
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | http://www.siemens.com/cax | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens suministra productos y soluciones con funciones de seguridad industrial que contribuyen al funcionamiento seguro de instalaciones, soluciones, máquinas, equipos y redes. Dichas funciones son un componente importante de un sistema global de seguridad industrial. En consideración de lo anterior, los productos y soluciones de Siemens son objeto de mejoras continuas. Por ello, le recomendamos que se informe periódicamente sobre las actualizaciones de nuestros productos. Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas (como el concepto de protección de células) e integrar cada componente en un sistema de seguridad industrial integral que incorpore los últimos avances tecnológicos. También deben tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén utilizando. Encontrará más información sobre seguridad industrial en http://www.siemens.com/industrialsecurity. Si desea mantenerse al día de las actualizaciones de nuestros productos, regístrese para recibir un boletín de noticias específico del producto que desee. Encontrará más información en http://support.automation.siemens.com. (V3.4) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que este conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite https://www.siemens.com/industrialsecurity. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sí | Sí | |
IECEx | Sí | Sí | |
FM | Sí | Sí | |
CCC-Ex | Sí | Sí | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
other radio approvals | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
KR (Korean Register of Shipping) | Sí | Sí | |
other | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 12/3/2024 | ||
Fecha 15/3/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |