Referencia | 6GK5876-4AA00-2BA2 | 6GK5876-4AA10-2BA2 | |
denominación del tipo de producto | M876-4 LTE (EU) | ||
SCALANCE M876-4 4G-Router; para comunicación IP inalámbrica de variantes basadas en Ethernet de autómatas programables a través LTE optimizado para red de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN, firewall, NAT; 4-Port Switch; 2 antenas SMA, tecnología MIMO; 1 entrada digital, 1 salida digital; ¡Observar las homologaciones nacionales! | SCALANCE M876-4 4G-Router; para comunicación IP inalámbrica de variantes basadas en Ethernet de autómatas programables a través LTE optimizado para red de telefonía móvil (4G) para uso en todo el mundo, VPN, firewall, NAT; 4-Port Switch; 2 antenas SMA, tecnología MIMO; 1 entrada digital, 1 salida digital; ¡Observar las homologaciones nacionales! | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia / con Industrial Ethernet | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
tasa de transferencia | |||
● con transferencia GPRS / con Downlink / máx. | 85,6 kbit/s | 85,6 kbit/s | |
● con transferencia GPRS / con Uplink / máx. | 85,6 kbit/s | 85,6 kbit/s | |
● con transferencia eGPRS / con Downlink / máx. | 236,8 kbit/s | 236,8 kbit/s | |
● con transferencia eGPRS / con Uplink / máx. | 236,8 kbit/s | 236,8 kbit/s | |
● con transferencia UMTS / con Downlink / máx. | 14,4 Mbit/s | 14,4 Mbit/s | |
● con transferencia UMTS / con Uplink / máx. | 5,76 Mbit/s | 5,76 Mbit/s | |
● con transferencia LTE / con Downlink / máx. | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | |
● con transferencia LTE / con Uplink / máx. | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de conexiones eléctricas | |||
● para red interna | 4 | 4 | |
● para red externa | 2 | 2 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● para alimentación | 2 | 2 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para red interna | Puerto RJ45 (10/100 Mbits/s, TP, auto crossover) | Puerto RJ45 (10/100 Mbits/s, TP, auto crossover) | |
● para antenas externas | Entrada para antena SMA (50 Ohm) | Entrada para antena SMA (50 Ohm) | |
● para alimentación | Regleta de bornes | regleta de bornes de 5 polos | |
entradas/salidas de señal | |||
número de entradas digitales | 1 | ||
número de salidas digitales | 1 | ||
conexión WAN | |||
tipo de la red de radiotelefonía / soportado | LTE, UMTS, GSM | LTE, UMTS, GSM | |
tipo de servicio de radiotelefonía móvil / soportado | GPRS, sGPRS, HSPA+ | GPRS, sGPRS, HSPA+ | |
frecuencia de empleo / con transferencia por GSM | 900 MHz, 1800 MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | |
frecuencia de empleo / con transferencia UMTS | 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz | ||
frecuencia de empleo / con transferencia LTE | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | ||
banda de frecuencias / soportado | |||
● LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 | ||
● UMTS | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | ||
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tensión de alimentación / valor asignado | 10,8 ... 28,8 | 10,8 ... 28,8 | |
corriente consumida | |||
● con DC / con 24 V / típico | 0,33 A | 0,33 A | |
pérdidas [W] | |||
● máx. | 8 W | 8 W | |
tensión de alimentación / 1 / valor nominal | 24 V | 24 V | |
● tipo de corriente / 1 / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +70 °C | -20 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
humedad relativa del aire / con 25 °C / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
forma constructiva | Diseño compacto | Diseño compacto | |
profundidad | 127 mm | 127 mm | |
altura | 147 mm | 147 mm | |
anchura | 35 mm | 35 mm | |
peso neto | 396 g | ||
tipo de fijación | |||
● montaje sobre perfil DIN de 35 mm | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-300 | Sí | Sí | |
● montaje en perfil soporte S7-1500 | Sí | Sí | |
● montaje en pared | Sí | Sí | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
función del producto | |||
● cliente DynDNS | Sí | Sí | |
● cliente no-ip.com | Sí | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto | |||
● CLI | Sí | Sí | |
● gestión basada en web | Sí | Sí | |
● soporte de MIB | Sí | Sí | |
● TRAP vía e-mail | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● Telnet | Sí | Sí | |
● HTTP | Sí | Sí | |
● HTTPS | Sí | Sí | |
tipo de configuración | Gestión basada en web | Gestión basada en web | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● SNMP v2 | Sí | Sí | |
● SNMP v2c | Sí | Sí | |
● SNMP v3 | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● Packet Size Statistics | No | No | |
● Packet Type Statistics | No | No | |
● Error Statistics | No | No | |
● SysLog | Sí | Sí | |
● Packet Filter Log | Sí | Sí | |
funciones del producto / DHCP | |||
función del producto | |||
● cliente DHCP | Sí | Sí | |
● servidor DHCP - red interna | Sí | Sí | |
funciones del producto / Routing | |||
función de router | |||
● NAT (IP Masquerading) | Sí | Sí | |
● Port Forwarding | Sí | Sí | |
● NAT-Traversal | Sí | Sí | |
● 1:1 NAT | Sí | Sí | |
● caché de DNS | Sí | Sí | |
funciones del producto / seguridad | |||
aptitud de uso / Virtual Privat Network | Sí | Sí | |
tipo de cortafuegos | Stateful Inspection | Stateful Inspection | |
función del producto | |||
● protección por contraseña | Sí | Sí | |
● Packet Filter | Sí | Sí | |
● Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | No | No | |
función del producto | |||
● Broadcast Blocking | No | No | |
● con conexión VPN | IPsec, OpenVPN (como cliente) | IPsec, OpenVPN (como cliente) | |
número de conexiones posibles / con conexión VPN | 20 | 20 | |
tipo de autenticación / con Virtual Privat Network / PSK | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● IPsec modo de túnel y de transporte | Sí | Sí | |
longitud de clave | |||
● 1 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 128 bit | 128 bit | |
● 2 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 192 bit | 192 bit | |
● 3 / con IPsec AES / con Virtual Privat Network | 256 bit | 256 bit | |
● con IPsec 3DES / con Virtual Privat Network | 168 bit | 168 bit | |
tipo de Internet Key Exchange / con Virtual Privat Network | |||
● Main Mode | Sí | Sí | |
● Quick Mode | Sí | Sí | |
tipo de autentificación de paquete / con Virtual Privat Network | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | |
perfil IETF / con Virtual Privat Network / certificado X.509v3 | Sí | Sí | |
funciones del producto / hora | |||
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
● SNTP | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
norma | |||
● para CEM | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, EN 55011, NAMUR NE21 | |
● para zona Ex | EN 60079-15, EN 60079-0, II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, KEMA 07ATEX0145 X | ||
● para emisión de perturbaciones | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-4 | CISPR 32, ETSI EN 55032 Class A / Class B, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, | |
● para inmunidad a perturbaciones | ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-24, EN 61000-6-2 | CISPR 35, EN 55035, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2 | |
certificado de idoneidad | |||
● marcado CE | Sí | Sí | |
● homologación CCC | Sí; GB3836.1, GB3836.8, Ex nA IIC T4 Gc | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50121-3-2 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50121-4 | Sí | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 50155 | Sí; Circuitos impresos sin revestimiento conformado | ||
● aplicaciones ferroviarias según EN 61373 | Sí; cat. 1, cl.A y cl. B | ||
● protección contra incendios según EN 45545-2 | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 280,14 kg | ||
● durante la fabricación | 29,35 kg | ||
● durante el funcionamiento | 250,33 kg | ||
● tras fin de la vida | 0,46 kg | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sí | Sí | |
IECEx | Sí | Sí | |
CCC-Ex | Sí | Sí | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Railway | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Industrial Communication | |||
PROFINET | Sí | Sí | |
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 5/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |