Referencia | 6GK7343-1GX30-0XE0 | 6GK7343-1GX31-0XE0 | |
denominación del tipo de producto | CP 343-1 Advanced | CP 343-1 Advanced | |
********** repuesto ********* procesador de comunicaciones CP 343-1 Advanced para conectar la CPU SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet: PROFINET IO Controller o IO Device; RT e IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP, ISO, UDP, com. S7, comunicación compat. con S5 (send/receive) con fetch/write, con y sin RFC 1006, extensión de diagnóstico Multicast, SNMP, DHCP cliente/servidor FTP, correo electrónico, almacenamiento de datos en C-PLUG, interfaz PROFINET 2 RJ45 (10/100 Mbits) 1 interfaz Gigabit RJ45 (10/100/1000 Mbits) | procesador de comunicaciones CP 343-1 Advanced para conectar la CPU SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet: PROFINET IO Controller o IO Device; RT e IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP, ISO, UDP, com. S7, comunicación compat. con S5 (send/receive) con fetch/write, RFC1006, Multicast extensión de diagnóstico, SNMP, DHCP, cliente/servidor FTP, correo electrónico, Gigabit SS1X RJ45 (10/100/1000) interfaz PROFINET 2 RJ45 (10/100 Mbits); PROFINET CBA; firewall/VPN; PROFIenergy. | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● en la interfaz 1 | 10 ... 1000 Mbit/s | 10 ... 1000 Mbit/s | |
● en la interfaz 2 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de interfaces / según Industrial Ethernet | 3 | 3 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
● en la interfaz 2 / según Industrial Ethernet | 2 | 2 | |
● para alimentación | 1 | 1 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● de la interfaz Industrial Ethernet | Puerto RJ45 | ||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | Puerto RJ45 | Puerto RJ45 | |
● en la interfaz 2 / según Industrial Ethernet | Puerto RJ45 | Puerto RJ45 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para alimentación | Regleta de bornes enchufable de 2 polos | Regleta de bornes enchufable de 2 polos | |
tipo de soporte de datos intercambiable | |||
● C-PLUG | Sí | Sí | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / 1 / del bus de fondo | 5 V | 5 V | |
tensión de alimentación | 24 V | ||
tensión de alimentación / externa | 24 V | 24 V | |
tensión de alimentación / externa / con DC / valor nominal | 24 V | 24 V | |
tolerancia positiva relativa / con DC / con 24 V | 20 % | 20 % | |
tolerancia negativa relativa / con DC / con 24 V | 15 % | 15 % | |
corriente consumida | |||
● del bus de fondo / con DC / con 5 V / típico | 0,14 A | 0,14 A | |
● de la tensión de alimentación externa / con DC / con 24 V / típico | 0,48 A | 0,48 A | |
● de la tensión de alimentación externa / con DC / con 24 V / máx. | 0,62 A | 0,62 A | |
pérdidas [W] | 14,7 W | 14,7 W | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● con instalación vertical / durante el funcionamiento | 0 ... 40 °C | 0 ... 40 °C | |
● con posición de montaje vertical / durante el funcionamiento | 0 ... 60 °C | 0 ... 60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
formato de módulos | Módulo compacto S7-300 de doble anchura | Módulo compacto | |
anchura | 80 mm | 80 mm | |
altura | 125 mm | 125 mm | |
profundidad | 120 mm | 120 mm | |
peso neto | 0,6 kg | 0,45 kg | |
tipo de fijación | |||
● montaje en perfil soporte S7-300 | Sí | Sí | |
datos de potencia / comunicación abierta | |||
número de conexiones posibles / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 16 | 16 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles por conexión ISO / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles por conexión ISO on TCP / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles por conexión TCP / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles por conexión UDP / para comunicación IE abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 2 Kibyte | 2 Kibyte | |
número de estaciones Multicast | 16 | 16 | |
datos de potencia / comunicación S7 | |||
número de conexiones posibles / para comunicación S7 | |||
● máx. | 16 | 16 | |
datos de potencia / modo multiprotocolo | |||
número de conexiones activas / con modo multiprotocolo | 48 | 48 | |
datos de potencia / funciones TI | |||
número de conexiones posibles | |||
● como cliente / mediante FTP / máx. | 10 | 10 | |
● como servidor / mediante FTP / máx. | 2 | 2 | |
número de conexiones posibles | |||
● como servidor / mediante HTTP / máx. | 4 | 4 | |
● como cliente de correo electrónico / máx. | 1 | 1 | |
volumen de datos / como datos útiles para correo electrónico / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
capacidad de memoria / de la memoria de usuario | |||
● como sistema de archivos de memoria FLASH | 28 Mibyte | 28 Mibyte | |
● como RAM | 30 Mibyte | 30 Mibyte | |
número de ciclos de escritura posibles / de las celdas de la memoria Flash | 100000 | 100000 | |
datos de potencia / comunicación PROFINET / como PN IO-Controller | |||
función del producto / PROFINET IO-Controller | Sí | Sí | |
número de PN IO-Devices / en PROFINET IO-Controller / utilizable / total | 128 | 128 | |
número de PN IO IRT-Devices / en PROFINET IO-Controller / utilizable | 32 | 128 | |
número de tramos PN IO externos / con PROFINET / por bastidor | 1 | 1 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para variables de entrada / como PROFINET IO-Controller / máx. | 4 Kibyte | 4 Kibyte | |
● como datos útiles para variables de salida / como PROFINET IO-Controller / máx. | 4 Kibyte | 4 Kibyte | |
● como datos útiles para variables de entrada por PN IO-Device / como PROFINET IO-Controller / máx. | 1433 byte | 1433 byte | |
● como datos útiles para variables de salida por PN IO-Device / como PROFINET IO-Controller / máx. | 1433 byte | 1433 byte | |
● como datos útiles para variables de entrada por PN IO-Device / por submódulo como PROFINET IO-Controller / máx. | 240 byte | 240 byte | |
● como datos útiles para variables de salida por PN IO-Device / por submódulo como PROFINET IO-Controller / máx. | 240 byte | 240 byte | |
datos de potencia / comunicación PROFINET / como PN IO-Device | |||
función del producto / PROFINET IO Device | Sí | Sí | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para variables de entrada / como PROFINET IO Device / máx. | 1024 byte | 1024 byte | |
● como datos útiles para variables de salida / como PROFINET IO Device / máx. | 1024 byte | 1024 byte | |
● como datos útiles para variables de entrada / por submódulo como PROFINET IO Device | 240 byte | 240 byte | |
● como datos útiles para variables de salida / por submódulo como PROFINET IO Device | 240 byte | 240 byte | |
● como datos útiles para el área de coherencia por submódulo | 240 byte | 240 byte | |
número de submódulos / por PROFINET IO Device | 32 | 32 | |
datos de potencia / PROFINET CBA | |||
número de interlocutores de interconexión remota / con PROFINET CBA | 64 | 64 | |
número de interconexiones / con PROFINET CBA / total | 1000 | 1000 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para entradas digitales / con PROFINET CBA / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles para salidas digitales / con PROFINET CBA / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles para arrays y tipos de datos / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles para arrays y tipos de datos / con PROFINET CBA / con transferencia cíclica / máx. | 250 byte | 250 byte | |
● como datos útiles para arrays y tipos de datos / con PROFINET CBA / con interconexión local / máx. | 2400 byte | 2400 byte | |
datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones remotas / con transferencia acíclica | |||
tiempo de actualización / de las interconexiones remotas / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA | 100 ms | 100 ms | |
número de interconexiones remotas con variables de entrada / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA / máx. | 128 | 128 | |
número de interconexiones remotas con variables de salida / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA / máx. | 128 | 128 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para interconexiones remotas con variables de entrada / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles para interconexiones remotas con variables de salida / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones remotas / con transferencia cíclica | |||
tiempo de actualización / de las interconexiones remotas / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA | 8 ms | 8 ms | |
número de interconexiones remotas con variables de entrada / con PROFINET CBA / con transferencia cíclica / máx. | 200 | 200 | |
número de interconexiones remotas con variables de salida / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / máx. | 200 | 200 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para interconexiones remotas con variables de entrada / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / máx. | 2000 byte | 2000 byte | |
● como datos útiles para interconexiones remotas con variables de salida / con transferencia cíclica / con PROFINET CBA / máx. | 2000 byte | 2000 byte | |
datos de potencia / PROFINET CBA / variables HMI mediante PROFINET / acíclico | |||
número de estaciones HMI activables / para variables HMI / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA | 3 | 3 | |
tiempo de actualización / de las variables HMI / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA | 500 ms | 500 ms | |
número de variables HMI / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA / máx. | 200 | 200 | |
volumen de datos / como datos útiles para variables HMI / con transferencia acíclica / con PROFINET CBA / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones internas del dispositivo | |||
número de interconexiones internas / con PROFINET CBA / máx. | 256 | 256 | |
volumen de datos / de las interconexiones internas / con PROFINET CBA / máx. | 2400 byte | 2400 byte | |
datos de potencia / PROFINET CBA / interconexiones con constantes | |||
número de interconexiones con constantes / con PROFINET CBA / máx. | 200 | 200 | |
volumen de datos / como datos útiles para interconexiones con constantes / con PROFINET CBA / máx. | 4096 byte | 4096 byte | |
datos de potencia / PROFINET CBA / funcionalidad de proxy PROFIBUS | |||
función del producto / con PROFINET CBA / funcionalidad de proxy PROFIBUS | No | No | |
datos de potencia / Telecontrol | |||
protocolo / soportado | |||
● TCP/IP | Sí | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto / soporte de MIB | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● SNMP v3 | Sí | ||
● DCP | Sí | Sí | |
● LLDP | Sí | Sí | |
software de configuración | |||
● necesario | STEP 7, V5.4 SP4 o superior | STEP7 V5.5 SP2 HF1 o superior / STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) o superior | |
● para PROFINET CBA / necesario | SIMATIC IMAP, V3.0 SP1 o superior | SIMATIC IMAP, V3.0 SP4 o superior | |
función de Identificación y Mantenimiento | |||
● I&M0 - Información específica del dispositivo | Sí | Sí | |
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí | Sí | |
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto / diagnóstico basado en web | Sí | Sí | |
funciones del producto / Switch | |||
equipamiento del producto / Switch | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● gestionada por switch | No | No | |
● con IRT / Switch PROFINET IO | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 | Sí | Sí | |
funciones del producto / redundancia | |||
función del producto | |||
● redundancia de anillo | Sí | Sí | |
● gestor de redundancia | Sí | Sí | |
protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP | Sí | Sí | |
funciones del producto / seguridad | |||
tipo de cortafuegos | stateful inspection | ||
función del producto / con conexión VPN | IPSec | ||
tipo de algoritmos de cifrado / con conexión VPN | AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56 | ||
tipo de procedimientos de autentificación / con conexión VPN | Preshared Key (PSK), certificados X.509v3 | ||
tipo de algoritmos Hashing / con conexión VPN | MD5; SHA-1 | ||
número de conexiones posibles / con conexión VPN | 32 | ||
función del producto | |||
● protección por contraseña bus para aplicaciones Web | Sí | Sí | |
● ACL - IP based | Sí | Sí | |
● ACL - IP based para PLC/Routing | Sí | Sí | |
● desconexión de servicios no necesarios | Sí | Sí | |
● bloqueo de la comunicación mediante puertos físicos | Sí | Sí | |
● archivo de registro para acceso no autorizado | No | No | |
funciones del producto / hora | |||
función del producto / soporte de SICLOCK | Sí | Sí | |
función del producto / retransmisión de sincronización horaria | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | ||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB / como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
IECEx | Sí | Sí | |
ATEX | Sí | Sí | |
FM | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 22/3/2024 | ||
Fecha 17/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |