Referencia | 6GK7443-1EX11-0XE0 | 6GK7443-1EX30-0XE0 | |
denominación del tipo de producto | CP 443-1 | CP 443-1 | |
********** repuesto ********* procesador de comunicaciones CP 443-1 para conectar SIMATIC S7-400 a Industrial Ethernet vía ISO/TCP/IP y UDP, comunicación S7, fetch/write, extensiones de diagnóstico extensiones, Send/Receive, con y sin RFC1006, Multicast, NTP, inicialización vía LAN, protección de acceso mediante lista de acceso IP 10/100 Mbits | procesador de comunicaciones CP 443-1; 2x 10/100 Mbits/s (IE Switch); puertos RJ45; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO Controller; comunicación S7; comunicación abierta (SEND/ RECEIVE); routing S7; configuración IP a través DHCP/ bloque; IP Access Control List; sincronización horaria; diagnóstico web avanzado; Fast Startup; compatibilidad con PROFIenergy; | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● en la interfaz 1 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de interfaces / según Industrial Ethernet | 1 | 2 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | 1 | 2 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● de la interfaz Industrial Ethernet | Conector hembra Sub-D de 15 polos (10 Mbits/s AUI, 10/100 Mbits/s ITP) | ||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | Puerto RJ45/AUI | Puerto RJ45 | |
tipo de soporte de datos intercambiable | |||
● C-PLUG | No | No | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / 1 / del bus de fondo | 5 V | 5 V | |
tensión de alimentación | 5 V | ||
tolerancia simétrica relativa / con DC | |||
● con 5 V | 5 % | 5 % | |
corriente consumida | |||
● del bus de fondo / con DC / con 5 V / típico | 1,4 A | 1,4 A | |
pérdidas [W] | 8,6 W | 7,25 W | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | 0 ... 60 °C | 0 ... 60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
formato de módulos | Módulo compacto S7-400 de anchura simple | Módulo compacto S7-400 de anchura simple | |
anchura | 25 mm | 25 mm | |
altura | 290 mm | 290 mm | |
profundidad | 210 mm | 210 mm | |
peso neto | 0,7 kg | 0,7 kg | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
número de módulos | |||
● por CPU / máx. | 14 | 14 | |
● observación | máx. 4 como PN IO Ctrl. | ||
datos de potencia / comunicación abierta | |||
número de conexiones posibles / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 64 | 64 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles por conexión ISO / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles por conexión ISO on TCP / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles por conexión TCP / para comunicación abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles por conexión UDP / para comunicación IE abierta / mediante bloques SEND/RECEIVE / máx. | 2 Kibyte | 2 Kibyte | |
número de conexiones posibles / para comunicación abierta | |||
● mediante bloques T / máx. | 64 | ||
volumen de datos | |||
● como datos útiles por conexión ISO on TCP / para comunicación abierta / mediante bloques T / máx. | 1452 byte | ||
datos de potencia / comunicación S7 | |||
número de conexiones posibles / para comunicación S7 | |||
● máx. | 48 | 128; usando varias CPU | |
● en conexiones PG / máx. | 2 | ||
datos de potencia / modo multiprotocolo | |||
número de conexiones activas / con modo multiprotocolo | 64 | 128 | |
datos de potencia / comunicación PROFINET / como PN IO-Controller | |||
función del producto / PROFINET IO-Controller | Sí | ||
número de PN IO-Devices / en PROFINET IO-Controller / utilizable / total | 128 | ||
número de PN IO IRT-Devices / en PROFINET IO-Controller / utilizable | 64 | ||
número de tramos PN IO externos / con PROFINET / por bastidor | 4 | ||
volumen de datos | |||
● como datos útiles para variables de entrada / como PROFINET IO-Controller / máx. | 4 Kibyte | ||
● como datos útiles para variables de salida / como PROFINET IO-Controller / máx. | 4 Kibyte | ||
● como datos útiles para variables de entrada por PN IO-Device / como PROFINET IO-Controller / máx. | 1433 byte | ||
● como datos útiles para variables de salida por PN IO-Device / como PROFINET IO-Controller / máx. | 1433 byte | ||
● como datos útiles para variables de entrada por PN IO-Device / por submódulo como PROFINET IO-Controller / máx. | 240 byte | ||
● como datos útiles para variables de salida por PN IO-Device / por submódulo como PROFINET IO-Controller / máx. | 240 byte | ||
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto / soporte de MIB | No | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | No | Sí | |
● DCP | Sí | ||
● LLDP | No | Sí | |
software de configuración | |||
● necesario | STEP 7, V5.1 SP2 o superior | STEP 7 V5.5 SP3 o superior / STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) o superior | |
función del producto / soportado / Identification Link | Sí | ||
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto / diagnóstico basado en web | No | Sí | |
funciones del producto / Switch | |||
equipamiento del producto / Switch | No | Sí | |
función del producto | |||
● gestionada por switch | No | ||
● con IRT / Switch PROFINET IO | Sí | ||
● configuración con STEP 7 | Sí | ||
funciones del producto / redundancia | |||
función del producto | |||
● redundancia de anillo | No | Sí | |
● gestor de redundancia | Sí | ||
protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP | Sí | ||
funciones del producto / seguridad | |||
función del producto | |||
● protección por contraseña bus para aplicaciones Web | No | No | |
● ACL - IP based | No | Sí | |
● ACL - IP based para PLC/Routing | No | No | |
● desconexión de servicios no necesarios | No | Sí | |
● bloqueo de la comunicación mediante puertos físicos | No | Sí | |
● archivo de registro para acceso no autorizado | No | No | |
funciones del producto / hora | |||
función del producto / soporte de SICLOCK | Sí | Sí | |
función del producto / retransmisión de sincronización horaria | No | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
● sincronización horaria SIMATIC (SIMATIC Time) | Sí | ||
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | ||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB / como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | ||
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 291,68 kg | ||
● durante la fabricación | 63,62 kg | ||
● durante el funcionamiento | 226,98 kg | ||
● tras fin de la vida | 1,08 kg | ||
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● a la página web: Comunicación industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● a la página web: Archivo gráfico | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | ||
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
KC | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sí | Sí | |
FM | Sí | Sí | |
IECEx | Sí | Sí | |
Type Examination Certificate | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
CCS (China Classification Society) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Última modificación: | 22/3/2024 | ||
Fecha 19/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |