Referencia | 6GK7542-1AX00-0XE0 | 6GK7542-1AX10-0XE0 | |
denominación del tipo de producto | CM 1542-1 | CM 1542-1 | |
módulo de comunicación CM 1542-1 para conexión de S7-1500 a PROFINET como IO Controller o IO Device: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, comunicación S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronización horaria vía NTP, 2 RJ45 (10/100 Mbits) | módulo de comunicación CM 1542-1 para conexión de S7-1500 a PROFINET como IO Controller o IO Device: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, comunicación S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronización horaria vía NTP, 2 RJ45 (10/100 Mbits) | ||
tasa de transferencia | |||
tasa de transferencia | |||
● en la interfaz 1 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfaces | |||
número de interfaces / según Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
número de conexiones eléctricas | |||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | 2 | 2 | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● en la interfaz 1 / según Industrial Ethernet | Puerto RJ45 | Puerto RJ45 | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tipo de corriente / de la tensión de alimentación | DC | DC | |
tensión de alimentación / 1 / del bus de fondo | 15 V | 15 V | |
tolerancia simétrica relativa / con DC | |||
● con 15 V | 3 % | 3 % | |
corriente consumida | |||
● del bus de fondo / con DC / con 15 V / típico | 0,22 A | 0,22 A | |
pérdidas [W] | 3,3 W | 3,3 W | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● con instalación vertical / durante el funcionamiento | 0 ... 40 °C | -25 ... +40 °C | |
● con posición de montaje vertical / durante el funcionamiento | 0 ... 60 °C | -25 ... +60 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● observación | sin condensación o formación de hielo | ||
altitud de instalación / con altura sobre el nivel del mar / máx. | 5000 m | ||
condiciones ambientales / referida a temperatura ambiente-presión atmosférica-altura de instalación | restricciones para altitudes de instalación >2000 m, ver manual | ||
humedad relativa del aire | |||
● con 25 °C / sin condensación / durante el funcionamiento / máx. | 95 % | 95 % | |
grado de protección IP | IP20 | IP20 | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
formato de módulos | Módulo compacto S7-1500 de anchura simple | Módulo compacto S7-1500 de anchura simple | |
anchura | 35 mm | 35 mm | |
altura | 142 mm | 142 mm | |
profundidad | 129 mm | 129 mm | |
peso neto | 0,4 kg | 0,4 kg | |
tipo de fijación | |||
● montaje en perfil soporte S7-1500 | Sí | Sí | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
número de módulos | |||
● por CPU / máx. | 8 | 8 | |
● observación | depende del tipo de CPU | depende del tipo de CPU | |
datos de potencia / comunicación abierta | |||
número de conexiones posibles / para comunicación abierta | |||
● mediante bloques T / máx. | 64; dependiente del límite superior del sistema | 64; dependiente del límite superior del sistema | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles por conexión ISO on TCP / para comunicación abierta / mediante bloques T / máx. | 65536 byte | 65536 byte | |
número de estaciones Multicast | 6 | 6 | |
datos de potencia / comunicación S7 | |||
número de conexiones posibles / para comunicación S7 | |||
● máx. | 64; dependiente del límite superior del sistema | 64; dependiente del límite superior del sistema | |
datos de potencia / modo multiprotocolo | |||
número de conexiones activas / con modo multiprotocolo | 64 | 64 | |
datos de potencia / comunicación PROFINET / como PN IO-Controller | |||
función del producto / PROFINET IO-Controller | Sí | Sí | |
número de PN IO-Devices / en PROFINET IO-Controller / utilizable / total | 128 | 128 | |
número de PN IO IRT-Devices / en PROFINET IO-Controller / utilizable | 64 | 64 | |
número de tramos PN IO externos / con PROFINET / por bastidor | 10 | 10 | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para variables de entrada / como PROFINET IO-Controller / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles para variables de salida / como PROFINET IO-Controller / máx. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● como datos útiles para variables de entrada por PN IO-Device / como PROFINET IO-Controller / máx. | 1433 byte | 1433 byte | |
● como datos útiles para variables de salida por PN IO-Device / como PROFINET IO-Controller / máx. | 1433 byte | 1433 byte | |
● como datos útiles para variables de entrada por PN IO-Device / por submódulo como PROFINET IO-Controller / máx. | 256 byte | 256 byte | |
● como datos útiles para variables de salida por PN IO-Device / por submódulo como PROFINET IO-Controller / máx. | 256 byte | 256 byte | |
datos de potencia / comunicación PROFINET / como PN IO-Device | |||
función del producto / PROFINET IO Device | Sí | Sí | |
volumen de datos | |||
● como datos útiles para variables de entrada / como PROFINET IO Device / máx. | 8192 byte | 8192 byte | |
● como datos útiles para variables de salida / como PROFINET IO Device / máx. | 8192 byte | 8192 byte | |
● como datos útiles para variables de entrada / por submódulo como PROFINET IO Device | 256 byte | 256 byte | |
● como datos útiles para variables de salida / por submódulo como PROFINET IO Device | 256 byte | 256 byte | |
● como datos útiles para el área de coherencia por submódulo | 256 byte | 256 byte | |
número de submódulos / por PROFINET IO Device | 32 | 32 | |
datos de potencia / Telecontrol | |||
protocolo / soportado | |||
● TCP/IP | Sí | Sí | |
funciones del producto / gestión, configuración, ajustes | |||
función del producto / soporte de MIB | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● SNMP v1 | Sí | Sí | |
● DCP | Sí | Sí | |
● LLDP | Sí | Sí | |
software de configuración | |||
● necesario | STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) o superior | STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) o superior | |
función de Identificación y Mantenimiento | |||
● I&M0 - Información específica del dispositivo | Sí | Sí | |
● I&M1 - ID de la instalación/ID de situación | Sí | Sí | |
función del producto / soportado / Identification Link | Sí | ||
funciones del producto / diagnóstico | |||
función del producto / diagnóstico basado en web | Sí; vía CPU S7-1500 | Sí; vía CPU S7-1500 | |
funciones del producto / Switch | |||
equipamiento del producto / Switch | Sí | Sí | |
función del producto | |||
● gestionada por switch | No | No | |
● con IRT / Switch PROFINET IO | Sí | Sí | |
● configuración con STEP 7 | Sí | Sí | |
funciones del producto / Routing | |||
servicio / Routing / observación | Routing IP hasta 1 Mbit/s | Routing IP hasta 1 Mbit/s | |
función del producto | |||
● IP-Routing estático | Sí | Sí | |
● IP-Routing estático IPv6 | No | No | |
● IP-Routing dinámico | No | No | |
● IP-Routing dinámico IPv6 | No | No | |
protocolo / soportado | |||
● RIP v1 | No | No | |
● RIPv2 | No | No | |
● RIPnG for IPv6 | No | No | |
● OSPFv2 | No | No | |
● OSPFv3 for IPv6 | No | No | |
● VRRP | No | No | |
● VRRP for IPv6 | No | No | |
● BGP | No | No | |
● PPP | No | No | |
● PPPoE vía DSL | No | No | |
funciones del producto / redundancia | |||
función del producto | |||
● redundancia de anillo | Sí | Sí | |
● gestor de redundancia | Sí | Sí | |
protocolo / soportado / procedimiento de redundancia MRP | Sí | Sí | |
funciones del producto / seguridad | |||
función del producto | |||
● desconexión de servicios no necesarios | Sí | Sí | |
● bloqueo de la comunicación mediante puertos físicos | No | No | |
● archivo de registro para acceso no autorizado | No | No | |
funciones del producto / hora | |||
función del producto / soporte de SICLOCK | Sí | Sí | |
función del producto / retransmisión de sincronización horaria | Sí | Sí | |
protocolo / soportado | |||
● NTP | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones / entornos peligrosos | |||
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | Sí; GB3836.1, GB3836.8 | |
certificado de idoneidad / CCC / para zona Ex según estándar GB / como marcado | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | Sí | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 115,52 kg | 115,52 kg | |
● durante la fabricación | 21,24 kg | 21,24 kg | |
● durante el funcionamiento | 93,93 kg | 93,93 kg | |
● tras fin de la vida | 0,35 kg | 0,35 kg | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que este conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite https://www.siemens.com/industrialsecurity. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que este conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite https://www.siemens.com/industrialsecurity. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
RCM | Sí | Sí | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sí | Sí | |
IECEx | Sí | Sí | |
CCC-Ex | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
KR (Korean Register of Shipping) | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Última modificación: | 12/3/2024 | ||
Fecha 18/3/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |