Referencia | 6GT2812-0AA01 | 6GT2812-1AA08 | |
denominación del tipo de producto | Antena RF660A 902-928 US | ||
********** repuesto ********* antena SIMATIC RF600 RF660A 902-928 US para uso en EE. UU. IP67, -25 a +75 °C, sin cable | SIMATIC RF600 antena RF662A rango de frecuencia de 865 a 928 MHz circular IP67 de –25 a +75 °C, sin cable | ||
aptitud de uso | SIMATIC RF600 | SIMATIC RF600 | |
radiofrecuencias | |||
frecuencia de transferencia | 902 ... 928 MHz | 865 ... 928 MHz | |
datos eléctricos | |||
ganancia con respecto al radiador isotrópico | |||
● con radiación circular | 6 dB | 7 dB | |
impedancia | 50 Ω | 50 Ω | |
polarización | Circular | Circular | |
relación de ondas estacionarias (VSWR) / máx. | 2 | 1,5 | |
ángulo de radiación de la antena | |||
● horizontal | 70° | 56° | |
● vertical | 70° | 58° | |
tipo de conexión eléctrica / de la antena | RP-TNC | RP-TNC | |
tipo de conexión enchufable | male | male | |
datos mecánicos | |||
material | PA 12 | Pocan | |
color | turquesa pastel | gris titanio | |
separación de fijación | |||
● referida a superficies de metal / recomendada / mín. | 0 m | 0 m | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +75 °C | -25 ... +75 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● durante el transporte | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
grado de protección IP | IP67 | IP67 | |
resistencia a choques | según EN 60068-2-27 | según EN 60068-2-27 | |
aceleración de choque | 300 m/s² | 300 m/s² | |
aceleración vibratoria | 1 m/s² | 40 m/s² | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
anchura | 313 mm | 312 mm | |
altura | 313 mm | 312 mm | |
profundidad | 80 mm | 68 mm | |
peso neto | 1600 g | 1500 g | |
tipo de fijación | 4 tornillos M4 según Vesa 100, opcionalmente con brazo articulado mediante kit de montaje de antena | 4 tornillos M4 según Vesa 100, opcionalmente con brazo articulado mediante kit de montaje de antena | |
longitud del cable / del cable de antena | 0 m | 0 m | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
propiedad del producto / sin silicona | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | FCC (Title 47, Part 15.247), cULus | CE (ETSI EN 302208) | |
certificado de idoneidad | |||
● IECEx | No | No | |
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2019 | TFB | TFB | |
accesorios | |||
accesorios | Cables de antena de 1 a 40 m | Cables de antena de 1 a 40 m | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 24/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |