Referencia | 6GT2821-6AC32 | 6GT2821-6BC32 | |
denominación del tipo de producto | Lector RF260R IO-Link | Lector RF260R IO-Link | |
lector SIMATIC RF200 RF260R IO-Link, interfaz IO-Link; IP67, de –25 a +70 °C; 75 × 75 × 40 mm; con antena integrada 8 bytes IO; 38,4 kbits/s | lector SIMATIC RF200 RF260R interfaz IO-Link V1.1; IP67, de –25 a +70 °C; 75 × 75 × 40 mm; con antena integrada 32 bytes IO; 230 kbits/s | ||
aptitud de uso | Transpondedor ISO 15693 (MDS Dxxx), para conectar a maestro IO-Link V1.0 | Transpondedor ISO 15693 (MDS Dxxx), para conectar a maestro IO-Link V1.1 | |
radiofrecuencias | |||
frecuencia de empleo / valor nominal | 13,56 MHz | 13,56 MHz | |
alcance / máx. | 135 mm; El alcance varía en función del transpondedor: ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 | 135 mm; El alcance varía en función del transpondedor: ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67384964 | |
protocolo / con radiotransmisión | ISO 15693, ISO 18000-3 | ISO 15693, ISO 18000-3 | |
tasa de transferencia / con radiotransmisión / máx. | 26,5 kbit/s | 26,5 kbit/s | |
propiedad del producto / apto para multitag | No | No | |
datos eléctricos | |||
tasa de transferencia / en la conexión punto a punto / serie / máx. | 38,4 kbit/s | 230 kbit/s | |
tiempo de transmisión / para datos útiles | |||
● con acceso de escritura / por byte / típico | 40 ms | 3,3 ms | |
● con acceso de lectura / por byte / típico | 40 ms | 2,4 ms | |
volumen de datos / del área de direccionamiento de las entradas / total | 8 byte | 32 byte | |
volumen de datos / del área de direccionamiento de las salidas / total | 8 byte | 32 byte | |
interfaces | |||
norma para interfaces / para comunicación | IO-Link V1.0 | IO-Link V1.1 | |
tipo de conexión eléctrica | M12, 4 polos | M12, 4 polos | |
datos mecánicos | |||
material | PA6.6 | PA6.6 | |
color | antracita | antracita | |
par de apriete / del tornillo para la fijación de equipos y materiales / máx. | 1,5 N·m | 1,5 N·m | |
separación de fijación / referida a superficies de metal / recomendada / mín. | 0 mm | 0 mm | |
tensión de alimentación, consumo de corriente, pérdidas | |||
tensión de alimentación / con DC | |||
● valor nominal | 24 V | 24 V | |
● | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
corriente consumida / con DC | |||
● con 24 V / típico | 0,05 A | 0,05 A | |
condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +70 °C | -20 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -25 ... +80 °C | -25 ... +80 °C | |
● durante el transporte | -25 ... +80 °C | -25 ... +80 °C | |
grado de protección IP | IP67 | IP67 | |
resistencia a choques | EN 60721-3-7 clase 7M2 | EN 60721-3-7 clase 7M2 | |
aceleración de choque | 500 m/s² | 500 m/s² | |
aceleración vibratoria | 200 m/s² | 200 m/s² | |
diseño, dimensiones y pesos | |||
anchura | 75 mm | 75 mm | |
altura | 41 mm | 41 mm | |
profundidad | 75 mm | 75 mm | |
peso neto | 0,2 kg | 0,2 kg | |
tipo de fijación | 2 tornillos M5 | 2 tornillos M5 | |
longitud del cable | |||
● entre el maestro y el IO-Link Device / máx. | 20 m | 20 m | |
propiedades, funciones y componentes del producto / general | |||
tipo de display | LED en 3 colores | LED en 3 colores | |
propiedad del producto / sin silicona | Sí | Sí | |
normas, especificaciones, homologaciones | |||
certificado de idoneidad | Radiocomunicación según directivas R&TTE EN300 330 y EN 301489, FCC, cULus | Radiocomunicación según directivas R&TTE EN300 330 y EN 301489, FCC, cULus | |
certificado de idoneidad | |||
● IECEx | No | No | |
MTBF | 480 a | 480 a | |
normas, especificaciones, homologaciones / declaración medioambiental de producto | |||
declaración medioambiental de producto | Sí | Sí | |
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] | |||
● total | 124,25 kg | 124,25 kg | |
● durante la fabricación | 11,24 kg | 11,24 kg | |
● durante el funcionamiento | 112,71 kg | 112,71 kg | |
● tras fin de la vida | 0,3 kg | 0,3 kg | |
información adicional / enlaces de Internet | |||
enlace de Internet | |||
● a la página web: Archivo gráfico | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● a la página web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
información de seguridad | |||
información de seguridad | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologaciones / Certificados | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
EMV | |||
KC | Sí | Sí | |
Radio Equipment Type Approval Certificate | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Environment | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sí | Sí | |
Última modificación: | 25/3/2024 | ||
Fecha 25/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |