Referencia | 6SL3210-1KE11-8AP1 | 6SL3210-1KE11-8AP2 | ||
**repuesto** SINAMICS G120C potencia nominal 0,55 kW con sobrecarga del 150 % durante 3 s 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz filtro integrado de clase A interfaz E/S: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Safe Torque Off integrada bus de campo integrado: PROFIBUS DP grado de protección IP20/UL Open Type tamaño: FSA 196 × 73 × 203 (al × an × p) 24 V externos | SINAMICS G120C POTENCIA ASIGNADA 0,55KW CON 150% SOBRECARCA POR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ FILTRO CL. A INTEGRADO INTERFAZ I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRADO BUS DE CAMPO INTEGRADA: PROFIBUS-DP;GRADO DE PROTECCION IP20/UL OPEN TYPE TAMANO: FSAA 173X73X155(AXAXP) 24V EXTERNA | |||
Más información | ||||
Industry Online Support (Manuales, Certificados, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Fecha 19/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |