Referencia | 6SL3210-5BB17-5UV0 | 6SL3210-5BB17-5UV1 | ||
****repuesto**** SINAMICS V20 200-240 V AC monofásico –10/+10 potencia nominal 0,75 kW/0,75 CV con sobrecarga del 150 % durante 60 s sin filtrar E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con panel de operador básico incorporado grado de protección IP20/UL abierto tamaño: A 90 × 150 × 146 (An × Al × P) | SINAMICS V20 200-240 V 1 AC –10/+10% 47-63 Hz potencia nominal 0,75 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s sin filtrar E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con panel de operador básico incorporado protección: IP20/UL abierto tamaño: AB 68 × 142 × 128 (An × Al × P) | |||
Más información | ||||
Industry Online Support (Manuales, Certificados, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Fecha 18/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |