Referencia | 6SL3210-5FB10-2UF1 | 6SL3210-5FB10-2UF2 | ||
SINAMICS V90, con PROFINET Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 3,0 A/1,8 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,4 A 0-330 Hz Motor: 0,2 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P) | SINAMICS V90, con PROFINET Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 3,0 A/1,8 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,4 A 0-330 Hz motor: 0,2 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P) | |||
Más información | ||||
Industry Online Support (Manuales, Certificados, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
||||
Fecha 19/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |