Numéro d'article | 1FL6044-1AF61-0LG1 | 1FL6044-1AF61-2LG1 | ||
**pièce de rechange** SIMOTICS S-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=0,75 kW ; NN=3000 tr/min, M0=3,5 Nm; MN=2,39 Nm ; hauteur d'axe 45mm codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90 | SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=0,75 kW ; NN=3000 tr/min M0=3,5 Nm ; MN=2,39 Nm Hauteur d'axe 45 mm avec connecteur coudé, codeur absolu 20 bits - (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N sans frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 20/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |