Numéro d'article 1FL6062-1AC61-0AG1 1FL6062-1AC61-2AG1
****pièce de rechange**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=1 kW ; NN=2000 tr/min M0=6 Nm; MN=4,78 Nm hauteur d'axe 65mm codeur incrémental TTL 2500incr/tr arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90 SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=1 kW ; NN=2000 tr/min M0=6 Nm ; MN=4,78 Nm Hauteur d'axe 65 mm avec connecteur coudé ; codeur incrémental 2500 incr/tr arbre lisse, tolérance N sans frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
Autres informations
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
Industry Mall (système de commande en ligne)
Date
16/04/2024
Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens 2024