Numéro d'article | 1FL6064-1AC61-0AH1 | 1FL6064-1AC61-2AH1 | ||
****pièce de rechange**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=1,5 kW; NN=2000 tr/min M0=8 Nm; MN=7,16 Nm hauteur d'axe 65mm codeur incrémental TTL 2500incr/tr arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90 | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=1,5 kW ; NN=2000 tr/min M0=8 Nm ; MN=7,16 Nm Hauteur d'axe 65 mm avec connecteur coudé ; codeur incrémental 2500 incr/tr arbre lisse, tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 29/03/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |