Numéro d'article | 1FL6090-1AC61-0LB1 | 1FL6090-1AC61-2LB1 | ||
****pièce de rechange**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=2,5 kW; NN=2000 tr/min M0=15 Nm; MN=11,9 Nm hauteur d'axe 90mm codeur absolu 20 bits avec clavette, tolérance avec frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90 | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=2,5 kW ; NN=2000 tr/min M0=15 Nm ; MN=11,9 Nm Hauteur d'axe 90 mm avec connecteur coudé, codeur absolu 20 bits - (12 bits multitour) avec clavette, tolérance avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 24/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |