Numéro d'article | 3RT1926-2FL21 | 3RP2540-1BW30 | |
Bloc de contacts auxiliaires Interrupteur auxiliaire à l'avant Plage de temps 0,5...10s, 200 ... 240 V CA / CC, 1 NO + 1 NF retardé à la retombée, sans signal de commande pour 3RT1 | Relais temporisé, électronique temporisé à la retombée sans signal de commande ou passage à la fermeture à manœuvre positive insensible aux coupures de tension 7 plages de temps 0,05...600 s 12-240 V CA / CC 2 contacts inverseurs pour 50/60 Hz CA avec LED, Borne à vis | ||
nom de marque produit | SIRIUS | ||
désignation du produit | bloc de contacts auxiliaires | relais temporisé | |
version du produit | retardé à la retombée | retardé à la retombée sans signal de commande, rémanent, contact de passage à la fermeture | |
désignation type de produit | 3RT19 | 3RP25 | |
Caractéristiques techniques générales | |||
constituant du produit | |||
● sortie de relais | Oui | ||
● sortie à semiconducteur | Non | ||
extension produit nécessaire télécommande | Non | ||
extension produit en option télécommande | Non | ||
tension d'isolement pour catégorie de surtension III selon IEC 60664 pour degré de pollution 3 valeur assignée | 300 V | ||
tension d'essai pour les essais d'isolement | 2,5 kV | ||
degré de pollution | 3 | ||
tension de tenue aux chocs valeur assignée | 4 000 V | ||
degré de protection IP | IP20 | ||
tenue aux chocs selon IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | ||
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique | 10 000 000 | ||
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) pour AC-15 pour 230 V typique | 100 000 | ||
temps réglable | 0,5 ... 10 s | 0,05 ... 600 s | |
précision de réglage relative rapporté à la fin d'échelle | 15 % | 5 %; +/- | |
courant thermique | 5 A | ||
durée minimale de fermeture | 200 ms | 250 ms | |
temps de récupération | 150 ms | 250 ms | |
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | K | ||
précision de répétabilité relative | 1 % | 1 %; +/- | |
influence de la température ambiante | 1 % sur toute la plage température sur la durée réglée | ||
influence de la tension d'alimentation | 1 % sur toute la plage tension sur la durée réglée | ||
Directive RoHS (date) | 07/01/2006 | 09/12/2014 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
Fonction produit | |||
fonction produit couplage étoile-triangle | Non | ||
Circuit de commande/ Commande | |||
type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC | AC/DC | |
tension d'alimentation de commande 1 pour CA | |||
● pour 50 Hz | 200 ... 240 V | 12 ... 240 V | |
● pour 60 Hz | 200 ... 240 V | 12 ... 240 V | |
fréquence de la tension d'alimentation de commande 1 | 50 ... 60 Hz | ||
tension d'alimentation de commande 1 pour DC | |||
● | 12 ... 240 V | ||
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée pour DC | |||
● valeur initiale | 0,85 | ||
● valeur finale | 1,1 | ||
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée pour CA pour 50 Hz | |||
● valeur initiale | 0,85 | ||
● valeur finale | 1,1 | ||
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée pour CA pour 60 Hz | |||
● valeur initiale | 0,85 | ||
● valeur finale | 1,1 | ||
courant d'appel | |||
● pour 24 V | 0,4 A | ||
● pour 240 V | 5 A | ||
durée du courant d'appel | |||
● pour 24 V | 0,3 ms | ||
● pour 240 V | 0,5 ms | ||
Fonction commutation | |||
fonction de commutation | |||
● retard à l'appel | Non | ||
● retard à l'appel/commutation immédiate | Non | ||
● contact de passage à la fermeture | Non | Oui | |
● contact de passage à la fermeture/commutation immédiate | Non | ||
● retardé à la retombée | Oui | ||
fonction de commutation | |||
● clignotement symétrique, début avec pause/commutation immédiate | Non | ||
● clignotement symétrique, début avec pause | Non | ||
● clignotement symétrique, début avec impulsion/commutation immédiate | Non | ||
● clignotement symétrique, début avec impulsion | Non | ||
● clignotement asymétrique, début avec pause | Non | ||
● clignotement asymétrique, début avec impulsion | Non | ||
fonction de commutation | |||
● à cycle fixe début avec impulsion | Non | ||
● à cycle fixe début avec pause | Non | ||
fonction de commutation | |||
● à cycle fixe variable début avec impulsion | Non | ||
● à cycle fixe variable début avec pause | Non | ||
fonction de commutation | |||
● couplage étoile-triangle avec temps de poursuite | Non | ||
● couplage étoile-triangle | Non | ||
fonction de commutation avec signal de commande | |||
● retard cumulatif à l'appel | Non | ||
● passage à l'ouverture | Non | ||
● passage à l'ouverture/commutation immédiate | Non | ||
● retardé à la retombée | Non | ||
● retardé à la retombée/commutation immédiate | Non | ||
● temporisation sur impulsion | Non | ||
● temporisation sur impulsion/commutation immédiate | Non | ||
● avec formateur d'impulsion | Non | ||
● avec formateur d'impulsion/commutation immédiate | Non | ||
● retard cumulatif à l'appel/commutation immédiate | Non | ||
● retard cumulatif à l'appel/retard à la retombée | Non | ||
● retard à l'appel/retard à la retombée/commutation immédiate | Non | ||
● contact de passage à la fermeture | Non | ||
● contact de passage à la fermeture/commutation immédiate | Non | ||
fonction de commutation du relais à contact de passage avec signal de commande | |||
● redéclenchable avec signal de commande désactivé/commutation immédiate | Non | ||
● redéclenchable avec signal de commande activé | Non | ||
● redéclenchable avec signal de commande activé/commutation immédiate | Non | ||
● redéclenchable avec signal de commande désactivé | Non | ||
version du raccordement de commande à potentiel fixe | Non | ||
Protection contre les courts-circuits | |||
version de la cartouche-fusible pour protection contre les courts-circuits du bloc de contacts auxiliaires nécessaire | fusible gL/gG : 4 A | ||
Circuit auxiliaire | |||
matériau des contacts | AgSnO2 | ||
nombre de contacts NF | |||
● à commutation retardée | 1 | 0 | |
● à commutation instantanée | 0 | ||
nombre de contacts NO | |||
● à commutation retardée | 1 | 0 | |
● à commutation instantanée | 0 | ||
nombre d'inverseurs | |||
● à commutation retardée | 0 | 2 | |
● à commutation instantanée | 0 | ||
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-15 | |||
● max. | 3 A | ||
● pour 24 V | 3 A | ||
● pour 250 V | 3 A | ||
courant d'emploi des contacts auxiliaires en tant que contact NF pour AC-15 | |||
● pour 24 V | 3 A | ||
● pour 250 V | 3 A | ||
courant d'emploi des contacts auxiliaires en tant que contact NO pour AC-15 | |||
● pour 24 V | 3 A | ||
● pour 250 V | 3 A | ||
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13 | |||
● pour 24 V | 1 A | ||
● pour 125 V | 0,2 A | ||
● pour 250 V | 0,1 A | ||
fréquence de manœuvres avec contacteur 3RT2 max. | 5 000 1/h | ||
fiabilité de contact des contacts auxiliaires | une commutation défaillante sur 100 millions (17 V, 5 mA) | ||
pouvoir de coupure courant pour charge inductive | 0,01 ... 3 A | ||
Entrées/ Sorties | |||
fonction produit | |||
● sur les sorties de relais commutation retardée/instantanée | Non | ||
● rémanent | Non | Oui | |
Compatibilité électromagnétique | |||
immunité aux perturbations CEM selon IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | correspond au degré de précision 3 | |
perturbation par conduction | |||
● par salves selon IEC 61000-4-4 | raccordement au réseau 2 kV / connecteur de commande 1 kV | ||
● surge conducteur-terre selon IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● surge conducteur-conducteur selon IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques selon IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
décharge électrostatique selon IEC 61000-4-2 | décharge de contact 4 kV / décharge air 8 kV | ||
Sécurité | |||
catégorie selon EN 954-1 | sans | ||
Sécurité électrique | |||
degré de protection IP face avant selon IEC 60529 | IP20 | ||
type d'isolement | Isolation de base | ||
Raccordements/ Bornes | |||
constituant du produit bornier amovible des circuits auxiliaire et de commande | Non | Oui | |
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande | raccordement à vis | ||
type de sections raccordables | |||
● âme massive | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● âme souple avec embouts | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● pour câbles AWG âme massive | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● pour câbles AWG multibrin | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
section de conducteur raccordable | |||
● âme massive | 0,5 m² ... 4 m² | ||
● âme souple avec embouts | 0,5 m² ... 2,5 m² | 0,5 ... 4 mm² | |
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable | |||
● âme massive | 18 ... 14 | 20 ... 12 | |
● multibrin | 18 ... 14 | 20 ... 14 | |
couple de serrage | 0,6 ... 0,8 N·m | ||
version du filetage de la vis de raccordement | M3 | ||
Montage/ fixation/ dimensions | |||
position de montage | au choix | ||
type de fixation | emboîtable | fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm | |
hauteur | 46 mm | 100 mm | |
largeur | 33 mm | 22,5 mm | |
profondeur | 73 mm | 90 mm | |
distance à respecter | |||
● lors du montage en série | |||
— vers l'avant | 0 m | ||
— vers l'arrière | 0 m | ||
— vers le haut | 0 m | ||
— vers le bas | 0 m | ||
— vers le côté | 0 m | ||
● aux pièces mises à la terre | |||
— vers l'avant | 0 m | ||
— vers l'arrière | 0 m | ||
— vers le haut | 0 m | ||
— vers le côté | 0 m | ||
— vers le bas | 0 m | ||
● aux pièces sous tension | |||
— vers l'avant | 0 m | ||
— vers l'arrière | 0 m | ||
— vers le haut | 0 m | ||
— vers le bas | 0 m | ||
— vers le côté | 0 m | ||
Conditions ambiantes | |||
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max. | 2 000 m | ||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +60 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +85 °C | ||
● pendant le transport | -40 ... +85 °C | ||
humidité relative en service | 15 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Homologations Certificats | |||
General Product Approval | |||
CSA | Oui | Oui | |
EU declaration of conformity | Oui | Oui | |
CCC | Oui | Oui | |
UK Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
Confirmation | Oui | Oui | |
UL | Oui | Oui | |
EAC | Oui | Oui | |
EMV | |||
RCM | Oui | Oui | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
Type Test Certificates/Test Report | Oui | Oui | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Oui | Oui | |
DNV (Det Norske Veritas) | Oui | Oui | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Oui | Oui | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Oui | Oui | |
other | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
Miscellaneous | Oui | Oui | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Oui | Oui | |
Autres informations | |||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
Courbe caractéristique: Déclassement
|
|||
dernière modification : | 11/03/2024 | ||
Date 02/05/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |