Numéro d'article 3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y15 3SU1000-0AB20-0AA0-Z Y15
bouton, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, rouge, Bouton, plat sans maintien, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de mot toujours en majuscules bouton, 22 mm, rond, plastique, rouge, Bouton, plat sans maintien, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de mot toujours en majuscules
nom de marque produit SIRIUS ACT
désignation du produit Bouton-poussoir
version du produit Élément de commande/signalisation
désignation type de produit 3SU1
ligne de produits Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm Plastique, noir, 22 mm
Boîtier
nombre d'emplacements 1
Organe de commande
version de l'organe de commande Poussoirs, affleurants
mode de fonctionnement de l'organe de commande à rappel
extension produit en option
● lampe Non
● bloc de contacts Oui
couleur de l'organe de commande rouge
matériau de l'organe de commande matière plastique
forme de l'organe de commande rond
diamètre extérieur de l'organe de commande 29,5 mm
repérage de l'organe de commande Inscription au choix, majuscules/minuscules, début de mot en majuscule
Collerette
constituant du produit collerette Oui
version de la collerette Standard
matériau de la collerette Métal mat matière plastique
couleur de la collerette gris sable noir
Caractéristiques techniques générales
degré de protection IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
degré de protection NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs
● selon IEC 60068-2-27 demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations
● selon IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz : 5g
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
fréquence de manœuvres max. 3 600 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique 10 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 S
Directive RoHS (date) 10/01/2014
Conditions ambiantes
température ambiante
● en service -25 ... +70 °C
● à l'entreposage -40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions
hauteur 29,5 mm
largeur 29,5 mm
forme de la découpe rond
diamètre de montage 22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage 0,4 mm
hauteur d'encastrement 11 mm
largeur de montage 29,5 mm
profondeur d'encastrement 24,3 mm
Certificats/ homologations
Autres informations
Siemens a décidé de quitter le marché russe (voir ici).
Siemens travaille au renouvellement des certificats EAC actuels.
Contactez votre agence Siemens afin de vérifier la validité de la certification EAC si vous avez l'intention d'importer ou de livrer ces produits sur le marché EAC (à l’exception de la Russie ou de la Biélorussie).
Informations sur l'emballage
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
Industry Mall (système de commande en ligne)
Générateur CAx en ligne
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y15 3SU1000-0AB20-0AA0-Z Y15
3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y15 3SU1000-0AB20-0AA0-Z Y15
3SU1030-0AB20-0AA0-Z Y15 3SU1000-0AB20-0AA0-Z Y15
dernière modification : 19/01/2022
Date
06/06/2023
Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens 2023