Numéro d'article | 3SU1030-4JL11-0AA0-Z X90 | 3SU1000-4JL11-0AA0-Z X90 | |
|
|||
Commutateurs à clé O.M.R, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, N° de serrure 73033, jaune, avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, Angle de manœuvre 2x45°, 10h30/12h/13h30, Retrait de la clé I+O+II, Z= colisage de 50 pièces | Commutateurs à clé O.M.R, 22 mm, rond, plastique, N° de serrure 73033, jaune, avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, Angle de manœuvre 2x45°, 10h30/12h/13h30, Retrait de la clé I+O+II Z= colisage de 50 pièces | ||
nom de marque produit | SIRIUS ACT | ||
désignation du produit | Commutateur à clé | ||
version du produit | Élément de commande/signalisation | ||
désignation type de produit | 3SU1 | ||
ligne de produits | Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm | Plastique, noir, 22 mm | |
numéro d'article du fabricant de la clé livrée | 3SU1950-0FM30-0AA0 | ||
Organe de commande | |||
mode de fonctionnement de l'organe de commande | à accrochage, 2x45° (10 h 30 h / 12 h / 13 h 30) | ||
extension produit en option lampe | Non | ||
couleur | |||
● de l'organe de commande | jaune | ||
matériau de l'organe de commande | métal | ||
forme de l'organe de commande | Clé | ||
diamètre extérieur de l'organe de commande | 29,5 mm | ||
nombre de positions | 3 | ||
position de l'interrupteur pour retirer la clé | O+I+II | ||
angle de manœuvre | |||
● vers la droite | 45° | ||
● vers la gauche | 45° | ||
marque de la serrure | O.M.R. | ||
numéro clé | 73033 | ||
Collerette | |||
constituant du produit collerette | Oui | ||
version de la collerette | Standard | ||
matériau de la collerette | Métal mat | matière plastique | |
couleur de la collerette | gris sable | noir | |
Caractéristiques techniques générales | |||
degré de protection IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | ||
● de la borne de raccordement | IP20 | ||
degré de protection NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
tenue aux chocs | |||
● selon IEC 60068-2-27 | demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms | ||
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B | ||
tenue aux vibrations | |||
● selon IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz : 5g | ||
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B | ||
fréquence de manœuvres max. | 1 800 1/h | ||
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique | 1 000 000 | ||
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | S | ||
Directive RoHS (date) | 10/01/2014 | ||
Conditions ambiantes | |||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +70 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +80 °C | ||
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %) | ||
Environmental footprint | |||
déclaration environnementale de produit(EPD) | Oui | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total | 0,787 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication | 0,566 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service | 0,235 kg | ||
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life | -0,015 kg | ||
Montage/ fixation/ dimensions | |||
hauteur | 29,5 mm | ||
largeur | 29,5 mm | ||
forme de la découpe | rond | ||
diamètre de montage | 22,3 mm | ||
tolérance positive du diamètre de montage | 0,4 mm | ||
hauteur d'encastrement | 51,7 mm | ||
largeur de montage | 29,5 mm | ||
profondeur d'encastrement | 25,4 mm | ||
Homologations Certificats | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
EU declaration of conformity | Oui | Oui | |
UK Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
cULus | Oui | Oui | |
EAC | Oui | Oui | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Oui | Oui | |
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Oui | Oui | |
LR (Lloyds Register) | Oui | Oui | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Oui | Oui | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Oui | Oui | |
other | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Oui | Oui | |
Autres informations | |||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
dernière modification : | 07/11/2023 | ||
Date 26/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |