Numéro d'article 3SU1030-5BL21-0AA0-Z Y15 3SU1000-5BL21-0AA0-Z Y15
commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique avec collerette métal, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, angle de manœuvre 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, retrait de la clé I, avec marquage laser, majuscules et minuscules, début de mot toujours en majuscules commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 3 positions de commutation I-O-II, à accrochage, angle de manœuvre 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, retrait de la clé I, avec marquage laser, majuscules et minuscules, début de mot toujours en majuscules
nom de marque produit SIRIUS ACT
désignation du produit Commutateur à clé
version du produit Élément de commande/signalisation
désignation type de produit 3SU1
ligne de produits Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm Plastique, noir, 22 mm
numéro d'article du fabricant de la clé livrée 3SU1950-0FP80-0AA0
Organe de commande
mode de fonctionnement de l'organe de commande à accrochage, 2x45° (10 h 30 h / 12 h / 13 h 30)
extension produit en option lampe Non
couleur
● de l'organe de commande argent
matériau de l'organe de commande métal
forme de l'organe de commande Clé
diamètre extérieur de l'organe de commande 29,5 mm
repérage de l'organe de commande Inscription au choix, texte en majuscules/minuscules, tous les mots commençant par une majuscule
nombre de positions 3
position de l'interrupteur pour retirer la clé I
angle de manœuvre
● vers la droite 45°
● vers la gauche 45°
marque de la serrure Siemens
numéro clé SSG10
Collerette
constituant du produit collerette Oui
version de la collerette Standard
matériau de la collerette Métal mat matière plastique
couleur de la collerette gris sable noir
Caractéristiques techniques générales
degré de protection IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
● de la borne de raccordement IP20
degré de protection NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs
● selon IEC 60068-2-27 demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations
● selon IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz : 5g
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
fréquence de manœuvres max. 1 800 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique 1 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 S
Directive RoHS (date) 10/01/2014
Sécurité
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 300 000
pourcentage de défaillances dangereuses
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 20 %
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 20 %
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 100 FIT
Conditions ambiantes
température ambiante
● en service -25 ... +70 °C
● à l'entreposage -40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions
hauteur 29,5 mm
largeur 29,5 mm
forme de la découpe rond
diamètre de montage 22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage 0,4 mm
hauteur d'encastrement 61 mm
largeur de montage 29,5 mm
profondeur d'encastrement 25,4 mm
Certificats/ homologations
Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
Industry Mall (système de commande en ligne)
Générateur CAx en ligne
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
3SU1030-5BL21-0AA0-Z Y15 3SU1000-5BL21-0AA0-Z Y15
3SU1030-5BL21-0AA0-Z Y15 3SU1000-5BL21-0AA0-Z Y15
3SU1030-5BL21-0AA0-Z Y15 3SU1000-5BL21-0AA0-Z Y15
dernière modification : 22/01/2022
Date
13/06/2022
Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens 2022