Numéro d'article 3SU1030-5QF01-0AA0 3SU1000-5QF01-0AA0
Commutateur à clé BKS, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, N° de serrure E1 (VW), sans clé, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, Retrait de la clé O, Commutateur à clé BKS, 22 mm, rond, plastique, N° de serrure E1 (VW), sans clé, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, Angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, Retrait de la clé O,
nom de marque produit SIRIUS ACT
désignation du produit Commutateur à clé
version du produit Élément de commande/signalisation
désignation type de produit 3SU1
ligne de produits Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm Plastique, noir, 22 mm
Organe de commande
mode de fonctionnement de l'organe de commande à accrochage, 90° (10 h 30 h / 13 h 30)
extension produit en option lampe Non
couleur
● de l'organe de commande argent
matériau de l'organe de commande métal
forme de l'organe de commande Clé
diamètre extérieur de l'organe de commande 29,5 mm
nombre de positions 2
position de l'interrupteur pour retirer la clé O
angle de manœuvre
● vers la droite 90°
marque de la serrure SCB
numéro clé E1
Collerette
constituant du produit collerette Oui
version de la collerette Standard
matériau de la collerette Métal mat matière plastique
couleur de la collerette gris sable noir
Caractéristiques techniques générales
degré de protection IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
● de la borne de raccordement IP20
degré de protection NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs
● selon IEC 60068-2-27 demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations
● selon IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz : 5g
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
fréquence de manœuvres max. 1 800 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique 1 000 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 S
Directive RoHS (date) 10/01/2014
Conditions ambiantes
température ambiante
● en service -25 ... +70 °C
● à l'entreposage -40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Environmental footprint
déclaration environnementale de produit(EPD) Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total 0,787 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication 0,566 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service 0,235 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life -0,015 kg
Montage/ fixation/ dimensions
hauteur 29,5 mm
largeur 29,5 mm
forme de la découpe rond
diamètre de montage 22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage 0,4 mm
hauteur d'encastrement 56,3 mm
largeur de montage 29,5 mm
profondeur d'encastrement 25,4 mm
Homologations Certificats
General Product Approval
CSA CSA
Oui Oui
Confirmation Oui Oui
cULus cULus Oui Oui
EAC EAC
Oui Oui
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report Oui Oui
Special Test Certificate Oui Oui
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
Oui Oui
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) 
Oui Oui
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Oui Oui
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Oui Oui
other
Confirmation Oui Oui
Autres informations
Informations sur l'emballage
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
Industry Mall (système de commande en ligne)
Générateur CAx en ligne
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
3SU1030-5QF01-0AA0 3SU1000-5QF01-0AA0
3SU1030-5QF01-0AA0 3SU1000-5QF01-0AA0
3SU1030-5QF01-0AA0 3SU1000-5QF01-0AA0
dernière modification : 07/11/2023
Date
16/04/2024
Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens 2024