Numéro d'article 3SU1030-7BF10-0AA0-Z Y10 3SU1000-7BF10-0AA0-Z Y10
Manipulateur, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, noir, 4 positions de commutation sans maintien, avec verrouillage mécanique, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de ligne toujours en majuscules Manipulateur, 22 mm, rond, plastique, noir, 4 positions de commutation sans maintien, avec verrouillage mécanique, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de ligne toujours en majuscules
nom de marque produit SIRIUS ACT
désignation du produit Manipulateur
version du produit Élément de commande/signalisation
désignation type de produit 3SU1
ligne de produits Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm Plastique, noir, 22 mm
Boîtier
nombre d'emplacements 1
Organe de commande
version de l'organe de commande avec verrouillage mécanique
mode de fonctionnement de l'organe de commande à rappel
sens de l'actionnement horizontal / vertical
extension produit en option
● lampe Non
● bloc de contacts Oui
couleur de l'organe de commande noir
matériau de l'organe de commande matière plastique
forme de l'organe de commande organe de commande rallongé
diamètre extérieur de l'organe de commande 30,5 mm
repérage de l'organe de commande Inscription au choix, texte en majuscules/minuscules, toutes les lignes commençant par une majuscule
type de déverrouillage décrochage par pression
nombre de positions 4
angle de déviation max. [°] 30°
Collerette
constituant du produit collerette Oui
version de la collerette haut
matériau de la collerette Métal mat matière plastique
couleur de la collerette gris sable noir
Caractéristiques techniques générales
degré de protection IP IP65, IP67
degré de protection NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
tenue aux chocs
● selon IEC 60068-2-27 demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
tenue aux vibrations
● selon IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz : 5g
fréquence de manœuvres max. 2 400 1/h
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)
● en tant que durée de service par sens d'actionnement typique 500 000
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 S
Directive RoHS (date) 10/01/2014
Sécurité
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 250 000
pourcentage de défaillances dangereuses
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 20 %
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 20 %
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 100 FIT
Conditions ambiantes
température ambiante
● en service -25 ... +70 °C
● à l'entreposage -40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions
hauteur 30,5 mm
largeur 30,5 mm
forme de la découpe rond
diamètre de montage 22,3 mm
tolérance positive du diamètre de montage 0,4 mm
hauteur d'encastrement 75,6 mm
largeur de montage 30,5 mm
profondeur d'encastrement 25,5 mm
Certificats/ homologations
Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
Industry Mall (système de commande en ligne)
Générateur CAx en ligne
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
3SU1030-7BF10-0AA0-Z Y10 3SU1000-7BF10-0AA0-Z Y10
3SU1030-7BF10-0AA0-Z Y10 3SU1000-7BF10-0AA0-Z Y10
3SU1030-7BF10-0AA0-Z Y10 3SU1000-7BF10-0AA0-Z Y10
dernière modification : 27/01/2022
Date
13/06/2022
Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens 2022