Numéro d'article | 6ED1052-2MD08-0BA1 | 6ED1052-2MD08-0BA2 | |
LOGO! 12/24RCEO, module logique, alim./E/S : 12/CC 24V/relais, 8 entrées TOR (4 entrées an.)/4 sorties TOR, sans écran, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! Soft Comfort à partir de V8.3, projets plus anciens exécutables liaison au cloud dans tous les appareils de base LOGO! 8.3 | LOGO! 12/24RCEO, module logique, alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 DE (4 AI)/4 DO, sans écran, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO! SOFT Comfort à partir de V8.4, projets plus anciens exécutables, Connexion cloud, MQTT dans tous les appareils de base LOGO! 8.4 | ||
Type de configuration/Fixation | |||
Montage | sur rail DIN sym. 35 mm, largeur de 4 unités de châssis | ||
Tension d'alimentation | |||
Valeur nominale (CC) | |||
● 12 V CC | Oui | ||
● 24 V CC | Oui | ||
Plage admissible, limite inférieure (CC) | 10,8 V | ||
Plage admissible, limite supérieure (CC) | 28,8 V | ||
Heure | |||
Minuteries | |||
● Nombre | 400; max. 400, selon la fonction | ||
● Réserve de marche | 480 h | ||
Entrées TOR | |||
Nombre d'entrées TOR | 8; dont 4 utilisables en analogique (0 à 10 V) | ||
Sorties TOR | |||
Nombre de sorties TOR | 4; Relais | ||
Protection contre les courts-circuits | Non; protection externe requise | ||
Courant de sortie | |||
● pour état log. "1" plage admissible pour 0 à 55 °C, maxi | 10 A | ||
Sorties relais | |||
Pouvoir de coupure des contacts | |||
— pour charge inductive, maxi | 3 A | ||
— pour charge résistive, max. | 10 A | ||
CEM | |||
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011 | |||
● Classe de valeur limite B, pour l'emploi dans les zones résidentielles | Oui; antiparasitage selon EN55011, classe de valeurs limites B | ||
Normes, homologations, certificats | |||
Marquage CE | Oui | ||
Homologation CSA | Oui | Non; assuré par cert UL | |
Homologation UL | Oui | ||
Homologation FM | Oui | ||
Développé selon CEI 61131 | Oui | ||
selon VDE 0631 | Oui | ||
Agrément pour constructions navales | Oui | Oui; en préparation | |
Conditions ambiantes | |||
Température ambiante en service | |||
● mini | -20 °C; Sans condensation | ||
● max. | 55 °C | ||
Température ambiante à l'entreposage / au transport | |||
● mini | -40 °C | ||
● max. | 70 °C | ||
Altitude en service par rapport au niveau de la mer | |||
● Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation | Tmin ... Tmax pour 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) | ||
Dimensions | |||
Largeur | 71,5 mm | ||
Hauteur | 90 mm | ||
Profondeur | 60 mm | 58 mm | |
dernière modification : | 10/04/2024 |