Numéro d'article |
6EP1334-7CA00
|
6EP1334-7CA10
|
|
|
|
|
SITOP PSU100P/1AC/24VDC/8A/IP67 |
SITOP PSU100P/1AC/DC24V/8A/IP67/M12L |
|
SITOP PSU100P IP67 Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/8 A |
SITOP PSU100P IP67 alimentation stabilisée entrée: AC 120/230 V sortie : 24 V CC/8 A connecteur de sortie : M12 à codage L |
entrée |
forme du réseau électrique |
Monophasée CA |
Monophasée CA |
tension d'alimentation pour CA |
Commutation de plage automatique |
Commutation de plage automatique |
tension d'alimentation |
120 V/230 V |
120 V/230 V |
tension d'entrée 1 pour CA |
85 ... 132 V |
85 ... 132 V |
tension d'entrée 2 pour CA |
170 ... 264 V |
170 ... 264 V |
entrée à large plage |
Non |
Non |
capacité de surcharge en cas de surtension |
Interne, réalisée par le biais de varistance. |
Interne, réalisée par le biais de varistance. |
temps de maintien à la valeur nominale du courant de sortie en cas de coupure de courant min. |
40 ms |
40 ms |
condition de service du temps de maintien |
sous Ue = 120/230 V |
sous Ue = 120/230 V |
fréquence réseau |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
fréquence réseau |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
courant d'entrée |
|
● pour tension d'entrée nominale de 120 V |
3,5 A |
3,5 A |
● pour tension d'entrée nominale de 230 V |
1,52 A |
1,52 A |
limitation de courant du courant d'appel pour 25 °C max. |
15 A |
15 A |
valeur I2t max. |
0,6 A²·s |
0,6 A²·s |
version de la protection |
T 6,3 A |
T 6,3 A |
version de la protection sur le câble d'alimentation réseau |
Disjoncteur recommandé, A partir de 6 A caractéristique C/B |
Disjoncteur recommandé, A partir de 6 A caractéristique C/B |
sortie |
allure de la courbe de la tension sur la sortie |
Tension continue stabilisée, flottante |
Tension continue stabilisée, flottante |
tension de sortie pour DC valeur nominale |
24 V |
24 V |
tension de sortie |
|
● sur la sortie 1 pour DC valeur nominale |
24 V |
24 V |
|
|
|
tension de sortie réglable |
Non |
Non |
précision relative de réglage de la tension de sortie |
|
● en cas de fluctuations lentes de la tension d'entrée |
0,1 % |
0,1 % |
● en cas de fluctuations lentes de la charge ohmique |
0,2 % |
0,2 % |
ondulation résiduelle |
|
● max. |
50 mV |
50 mV |
pointe de tension |
|
● max. |
100 mV |
100 mV |
version de l'affichage pour service normal |
LED verte: 24 V O.K.; LED rouge clignotant: "surcharge/court-circuit" |
LED verte: 24 V O.K.; LED rouge clignotant: "surcharge/court-circuit" |
type de signal sur la sortie |
Contact de relais (contact NO, charge admissible des contacts 30 V CA/ 0,5 A; 30 V CC/1 A) pour 24 V OK |
Contact de relais (contact NO, charge admissible des contacts 30 V CA/ 0,5 A; 30 V CC/1 A) pour 24 V OK |
comportement de la tension de sortie à la fermeture |
Dépassement de Ua < 3 % |
Dépassement de Ua < 3 % |
retard de réponse max. |
1,5 s |
1,5 s |
temps de montée de la tension de la tension de sortie |
|
● typique |
23 ms |
23 ms |
● max. |
100 ms |
100 ms |
courant de sortie |
|
● valeur nominale |
8 A |
8 A |
● plage assignée |
0 ... 8 A |
0 ... 8 A |
|
|
|
puissance active fournie typique |
206 W |
206 W |
courant de surcharge de courte durée |
|
● en court-circuit au démarrage typique |
30 A |
30 A |
● en court-circuit pendant le fonctionnement typique |
30 A |
30 A |
durée de la capacité de surcharge en cas de surintensité |
|
● en court-circuit au démarrage |
50 ms |
50 ms |
● en court-circuit pendant le fonctionnement |
50 ms |
50 ms |
montage en parallèle des matériels |
Oui; Câblage symétrique requis |
Oui; Câblage symétrique requis |
nombre d'équipements branchés en parallèle pour l'augmentation de puissance |
2 |
2 |
rendement [%] |
93,6 % |
93,6 % |
puissance dissipée [W] |
|
● pour tension de sortie nominale à la valeur nominale du courant de sortie typique |
13,1 W |
13,1 W |
régulation |
précision relative de réglage de la tension de sortie pour fluctuations rapides de la tension d'entrée de +/- 15 % typique |
0,2 % |
0,2 % |
précision relative de réglage de la tension de sortie pour une variation de la charge ohmique 50/100/50 % typique |
1 % |
1 % |
temps de régulation typique |
|
● max. |
2 ms |
2 ms |
protection et surveillance |
version de la protection contre les surtensions |
< 29 V |
< 29 V |
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits |
Oui |
Oui |
version de la protection contre les courts-circuits |
Coupure électronique, redémarrage automatique |
Coupure électronique, redémarrage automatique |
● typique |
9 A |
9 A |
courant de court-circuit permanent valeur efficace |
|
● max. |
9 A |
9 A |
● typique |
8 A |
8 A |
version de l'affichage pour surcharge et court-circuit |
LED rouge clignotante pour "surcharge/court-circuit" |
LED rouge clignotante pour "surcharge/court-circuit" |
sécurité |
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie |
Oui |
Oui |
séparation galvanique |
Tension de sortie TBTS Ua selon EN 60950-1 et EN 50178 |
Tension de sortie TBTS Ua selon EN 60950-1 et EN 50178 |
classe de protection du matériel |
Classe I |
Classe I |
courant de fuite |
|
● max. |
3,5 mA |
3,5 mA |
● typique |
1 mA |
1 mA |
degré de protection IP |
IP67, enclosure type 5 indoor |
IP67, enclosure type 5 indoor |
norme |
|
● pour niveau d'émission |
EN 55022 classe B |
EN 55022 classe B |
● pour limitation des harmoniques du réseau |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● pour immunité aux perturbations |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
normes, spécifications, homologations |
certificat d'aptitude |
|
● marquage CE |
Oui |
Oui |
● homologation UL |
Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● homologation CSA |
Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
Oui; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● homologation EAC |
Oui |
Oui |
● NEC classe 2 |
Non |
Non |
type de certification |
|
● certificat CB |
Non |
Non |
MTBF pour 40 °C |
800 000 h |
800 000 h |
normes, spécifications, homologations environnements dangereux |
certificat d'aptitude |
|
● IECEx |
Non |
Non |
● ATEX |
Non |
Non |
● homologation ULhazloc |
Non |
Non |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
Non |
Non |
● homologation FM |
Non |
Non |
normes, spécifications, homologations classification des navires |
homologation pour navires |
Non |
Non |
Société de classification des navires |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
Non |
Non |
● Bureau Veritas (BV) |
Non |
Non |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Non |
Non |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Non |
Non |
conditions ambiantes |
température ambiante |
|
● en service |
-25 ... +60 °C; en convection naturelle (propre) |
-25 ... +60 °C; en convection naturelle (propre) |
● pendant le transport |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● à l'entreposage |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
catégorie d'environnement selon IEC 60721 |
3K6 sans exposition directe à la lumière du soleil |
3K6 sans exposition directe à la lumière du soleil |
connectique |
version du raccordement électrique |
borne à vis |
borne à vis |
● sur l'entrée |
L1, N, PE: Connecteur 7/8" (pendant voir "Notice de service (compacte)") |
L1, N, PE: Connecteur 7/8" (pendant voir "Notice de service (compacte)") |
● sur la sortie |
+, -: Connecteur 7/8" (pendant voir "Notice de service (compacte)") |
+, -: Connecteur M12-L codé (pendant voir "Notice de service (compacte)") |
● pour contacts auxiliaires |
Signaux: connecteur M12 à 4 points |
Signaux: connecteur M12 à 4 points |
bornier amovible sur entrée |
Oui |
Oui |
bornier amovible sur sortie |
Oui |
Oui |
caractéristiques mécaniques |
largeur × hauteur × profondeur du boîtier |
120 × 60,5 |
120 × 60,5 |
largeur de montage × hauteur d'encastrement |
120 mm |
120 mm |
distance à respecter |
|
● haut |
50 mm |
50 mm |
● bas |
0 mm |
0 mm |
● gauche |
0 mm |
0 mm |
● droite |
0 mm |
0 mm |
type de fixation |
montage mural |
montage mural |
● fixation sur rail DIN |
Non |
Non |
● montage sur profilé-support S7 |
Non |
Non |
● montage mural |
Oui |
Oui |
boîtier juxtaposable |
Oui |
Oui |
poids net |
1,3 kg |
1,3 kg |
Plus d'informations liens Internet |
lien Internet |
|
● vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● vers site Internet : Communication industrielle |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● vers site Internet : CAx-Download-Manager |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
informations complémentaires |
autres remarques |
Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d‘entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C |
Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d‘entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C |
notes relatives à la sécurité |
notes relatives à la sécurité |
Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour qu’ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour qu’ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
|
Homologations Certificats |
Manufacturer Declaration
|
|
Oui
|
Oui
|
Declaration of Conformity
|
|
Oui
|
Oui
|
EU declaration of conformity |
|
Oui
|
Oui
|