Numéro d'article |
6ES7155-6AA01-0BN0
|
6ES7155-6AA02-0BN0
|
|
|
|
|
SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, 32 modules de périphérie au maximum et 16 modules ET 200AL, Hot SWAP unique, le bundle est constitué de: Module d'interface (6ES7155-6AU01-0BN0), module serveur (6ES7193-6PA00-0AA0), Adaptateur de bus BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) |
SIMATIC ET 200SP, bundle module d'interface PROFINET IM 155-6 PN ST, 32 modules de périphérie au maximum, et 16 modules ET 200AL, remplacement à chaud multiple, décharge de traction PN en option PN Security classe 1, le bundle est constitué de : module d'interface (6ES7155-6AU02-0BN0), module serveur (6ES7193-6PA00-0AA0), adaptateur de bus SIMATIC BA 2x RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) |
Informations générales |
Désignation du type de produit |
IM155-6PN ST, avec BusAdapter BA 2x RJ45 |
|
Version fonctionnelle du matériel |
À partir de FS03 |
|
Version du firmware |
V4.2 |
V6.1 |
● Mise à jour du firmware possible |
Oui |
Code constructeur (VendorID) |
|
002AH |
Code appareil (DeviceID) |
|
0313H |
Code fabricant selon ODVA (VendorID) |
|
04E3H |
Code appareil selon ODVA (ProductCode) |
|
0FA2H |
Fonction du produit |
● Données I&M |
Oui; I&M0 á I&M3 |
Oui; I&M0 à I&M4 |
● Remplacement de module en cours de fonctionnement (hot-swapping) |
Oui; Single Hot-Swapping |
Oui; Multi Hot-Swapping |
● Mode synchrone |
Non |
Ingénierie avec |
● STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version |
V14 |
V18 |
● STEP 7 configurable/intégré à partir de la version |
V5.5 SP4 |
|
● PROFINET à partir de la version/révision GSD |
GSDML V2.35 |
GSDML V2.43 |
Gestion de la configuration |
par enregistrement |
Oui |
Tension d'alimentation |
Valeur nominale (CC) |
24 V |
Plage admissible, limite inférieure (CC) |
19,2 V |
Plage admissible, limite supérieure (CC) |
28,8 V |
Protection contre l'inversion de polarité |
Oui |
Protection contre les courts-circuits |
Oui |
Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation |
● Temps de maintien sur panne réseau/d'alimentation |
10 ms |
Courant d'entrée |
Consommation (valeur nominale) |
450 mA |
350 mA |
Consommation, maxi |
550 mA |
450 mA |
Courant d'appel, maxi |
3,7 A |
1 A |
I²t |
0,09 A²·s |
0,05 A²·s |
Puissance dissipée |
Puissance dissipée, typ. |
1,9 W |
1,8 W |
Plage d'adresses |
Espace d'adresses par module |
● Espace d'adresses par module, maxi |
256 byte; respectivement pour les données d'entrée et de sortie |
288 byte; respectivement pour les données d'entrée et de sortie |
Espace d'adresses par poste |
● Espace d'adresses par poste, max. |
512 byte |
1 440 byte |
Configuration matérielle |
Profilé-support |
● Nombre de modules ET 200SP exploitables, max. |
32 |
● Nombre de modules ET 200AL exploitables, max. |
16 |
Cartouches |
● Nombre de sous-modules par station, max. |
256 |
Interfaces |
Nombre d'interfaces PROFINET |
1; 2 ports (commutateur) |
1. Interface |
Réalisation physique de l'interface |
● RJ 45(Ethernet) |
Oui; avec BusAdapter |
● Nombre de ports |
2; avec BusAdapter |
● Commutateur intégré |
Oui |
● BusAdapter (PROFINET) |
Oui; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12 |
Protocoles |
● Périphérique PROFINET IO |
Oui |
● Communication IE ouverte |
Oui |
● Redondance des média |
Oui; PROFINET client MRP |
Périphérique PROFINET IO |
Services |
— IRT |
Oui; 250 µs à 4 ms par pas de 125 µs |
— PROFIenergy |
Oui |
— Démarrage prioritaire |
Oui |
— Shared Device |
Oui |
— Nombre de périphériques IO pour Shared Device, max. |
2 |
4 |
Réalisation physique de l'interface |
RJ 45(Ethernet) |
● Procédé de transmission |
PROFINET avec 100 Mbit/s duplex intégral (100BASE-TX) |
● 100 Mbit/s |
Oui |
● Autonégociation |
Oui |
● Autocrossing |
Oui |
Protocoles |
Modbus TCP |
Non |
Mode redondant |
● Redondance système PROFINET (S2) |
Non |
Redondance des média |
— MRP |
Oui |
— MRPD |
Non |
Communication IE ouverte |
● TCP/IP |
Oui |
● SNMP |
Oui |
● LLDP |
Oui |
Alarmes/diagnostic/information d'état |
Signalisation d'état |
Oui |
Alarmes |
Oui |
Fonctions de diagnostic |
Oui |
Signalisation de diagnostic par LED |
● LED RUN |
Oui; LED verte |
● LED ERROR |
Oui; LED rouge |
● LED MAINT |
Oui; LED jaune |
● Surveillance de la tension d'alimentation (LED PWR) |
Oui; LED verte PWR |
● Indicateur de liaison LINK TX/RX |
Oui; 2x LED Link vertes sur BusAdapter |
Séparation galvanique |
entre bus interne et électronique |
Non |
entre PROFINET et tous les autres circuits |
Oui; 1 500 V CA (essai de type) |
entre l'alimentation et tous les autres circuits |
Non |
Différence de potentiel admissible |
entre les différents circuits |
Très basse tension de sécurité TBTS |
Isolation |
Isolation vérifiée avec |
707 V CC (type Test) |
Normes, homologations, certificats |
Classe de charge de bus |
2 |
3 |
fonctions produit / Security / titre |
PROFINET Security Class |
|
1 |
mise à jour du firmware signée |
|
Oui |
suppression sûre des données |
|
Oui |
intégrité des données |
|
Oui |
Conditions ambiantes |
Température ambiante en service |
● Montage horizontal, mini |
-30 °C; Sans condensation |
● Montage horizontal, maxi |
60 °C |
● Montage vertical, mini |
-30 °C; Sans condensation |
● Montage vertical, maxi |
50 °C |
Altitude en service par rapport au niveau de la mer |
● Altitude d'installation, max. |
5 000 m; Restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir manuel |
5 000 m; restrictions pour altitude d'implantation > 2 000 m, voir Manuel système ET 200SP |
connectique |
Connexion ET |
● via BU-Send/BA-Send |
Oui; + 16 modules ET 200 |
Mécanique/Matériau |
Décharge de traction |
|
Oui; en option |
Dimensions |
Largeur |
50 mm |
Hauteur |
117 mm |
Profondeur |
74 mm |
Poids |
Poids approx. |
147 g; sans BusAdapter |
120 g; sans BusAdapter |