Numéro d'article |
6ES7921-3AG00-0AA0
|
6ES7921-3AF00-0AA0
|
|
MODULE CONN. FRONT. ANALOG. 20P S7-300 V |
MODULE CONN. FRONT. ANALOG. 20P S7-300 R |
|
***** pièce de rechange ***** module de connexion frontal avec raccordement câble à tête bombée pour modules analogiques du S7-300, alimentation en électricité par bornes à vis |
Module de connexion frontale avec raccordement par câble pour Modules analogiques de S7-300, Alimentation électrique via bornes à ressort |
|
|
|
système cible |
SIMATIC S7-300 |
compatibilité d'utilisation |
Modules d'E/S analogiques |
désignation type de produit |
Raccordement à modularité intégrale |
désignation du produit |
Module de connexion frontal |
Caractéristiques de service / titre |
tension d'emploi |
|
● pour DC / valeur nominale |
24 V |
● valeur assignée |
60 V |
● pour DC / max. |
60 V |
courant / valeur assignée |
1 A |
courant permanent / pour DC / par contact enfichable / max. |
1 A |
courant total / max. |
4 A |
température en service |
0 ... 60 °C |
température ambiante |
|
● en service |
0 ... 60 °C |
● à l'entreposage |
-40 ... +70 °C |
nombre de pôles |
20; du connecteur frontal |
numéro d'article du fabricant / du connecteur / utilisable |
Remplacement pour S7-300 20 points |
nombre de contacts / du raccordement électrique |
2 |
version du raccordement électrique / pour câble de connexion |
Connexion enfichable |
nombre de pôles / sur l'interface 1 |
16; du connecteur IDC pour le câble de raccordement |
position / de la borne de raccordement |
en haut |
version du raccordement électrique / pour alimentation |
Borne à visser |
Borne à ressort |
nombre de bornes |
2; 1 x L+, 1 x M |
largeur de la lame de tournevis |
3,5 mm |
couple de serrage / pour bornes à vis |
0,4 ... 0,7 N·m |
|
constituant du produit / nécessaire / plaque d'extrémité |
Non |
nombre de câbles / par raccordement |
2; Raccordement pour l'alimentation de potentiel : Combinaison de 1 ou 2 conducteurs jusqu'à obtention des sections mentionnée au total dans un embout commun. |
longueur de dénudage |
6 mm |
type de sections raccordables / âme massive |
Non |
section de conducteur raccordable |
|
● pour conducteurs souples / avec embouts |
0,25 ... 1,5 mm²; Embout DIN 46228 sans collet en plastique |
● multibrin |
0,25 ... 1,5 mm² |
● âme souple / sans traitement de l'embout |
0,25 ... 1,5 mm² |
● âme souple / avec embouts |
0,25 ... 1,5 mm² |
type d'embout |
|
● sans gaine plastique / selon DIN 46228-1 |
Longueur 5mm à 7mm |
longueur de câble / max. |
30 m; entre l'élément de connexion frontal et le module de connexion |
type de montage |
Montage direct |
degré de pollution |
2 |
catégorie de surtension |
2 |
version contrôlée selon mode de protection anti-explosion / EEx e |
Non |
certificat d'aptitude / homologation cULus |
Oui |
désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009 |
XG |
matériau / de l'isolant |
autre |
couleur / du boîtier |
noir |
caractéristique produit / transparent |
Non |
poids net |
0,065 kg |
0,066 kg |