Numéro d'article | 6ES7954-8LF03-0AA0 | 6ES7954-8LF04-0AA0 | |
SIMATIC S7, carte mémoire pour S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, Flash 3V, 24 Mo | SIMATIC S7, carte mémoire pour S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, flash 3V, 24 Mo | ||
Informations générales | |||
Désignation du type de produit | Carte mémoire | ||
Mémoire | |||
Type de mémoire | EPROM flash | ||
Flash | Oui | ||
Taille de la mémoire | 24 Mbyte | ||
Nombre des opérations d'effacement/écriture, min. | 500 000 | ||
Gestion des données (après dernière programmation), min. | 10 a; pour cycles de lecture/écriture < 50 000 (1 a pour cycles de lecture/écriture > 450 000) | ||
Dimensions | |||
Largeur | 24 mm | ||
Hauteur | 32 mm | ||
Profondeur | 2,1 mm | ||
Poids | |||
Poids approx. | 3 g | ||
dernière modification : | 01/08/2023 |