Numéro d'article | 6GK7542-1AX00-0XE0 | 6GK7542-1AX10-0XE0 | |
désignation type de produit | CM 1542-1 | CM 1542-1 | |
module de communication CM 1542-1 pour le raccordement de S7-1500 sur PROFINET en tant que contrôleur IO ou périphérique IO TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, communication S7, IP-Broadcast multicast, SNMPV1, synchronisation d'horloge via NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). | module de communication CM 1542-1 pour le raccordement de S7-1500 sur PROFINET en tant qu'automate IO ou périphérique IO TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, communication S7, IP-Broadcast multicast, SNMPV1, synchronisation d'horloge via NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). | ||
vitesse de transmission | |||
vitesse de transmission | |||
● sur l'interface 1 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfaces | |||
nombre d'interfaces / selon Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
nombre de raccordements électriques | |||
● sur l'interface 1 / selon Industrial Ethernet | 2 | 2 | |
version du raccordement électrique | |||
● sur l'interface 1 / selon Industrial Ethernet | Port RJ45 | Port RJ45 | |
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée | |||
type de tension / de la tension d'alimentation | CC | CC | |
tension d'alimentation / 1 / depuis le bus interne | 15 V | 15 V | |
tolérance symétrique relative / pour DC | |||
● pour 15 V | 3 % | 3 % | |
courant absorbé | |||
● depuis le bus interne / pour DC / pour 15 V / typique | 0,22 A | 0,22 A | |
puissance dissipée [W] | 3,3 W | 3,3 W | |
conditions ambiantes | |||
température ambiante | |||
● pour installation verticale / en service | 0 ... 40 °C | -25 ... +40 °C | |
● pour position de montage horizontale / en service | 0 ... 60 °C | -25 ... +60 °C | |
● à l'entreposage | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● pendant le transport | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● remarque | sans condensation ni givrage | ||
altitude d'implantation / pour altitude au-dessus de / max. | 5000 m | ||
conditions ambiantes / rapporté facteurs de température ambiante/pression atmosphérique/altitude d'implantation | restrictions pour des altitudes d'implantation > 2 000 m, voir manuel | ||
humidité relative | |||
● pour 25 °C / sans condensation / en service / max. | 95 % | 95 % | |
degré de protection IP | IP20 | IP20 | |
forme, dimensions et poids | |||
format de module | Module compact S7-1500 simple largeur | Module compact S7-1500 simple largeur | |
largeur | 35 mm | 35 mm | |
hauteur | 142 mm | 142 mm | |
profondeur | 129 mm | 129 mm | |
poids net | 0,4 kg | 0,4 kg | |
type de fixation | |||
● montage sur profilé-support S7-1500 | Oui | Oui | |
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général | |||
nombre de modules | |||
● par CPU / max. | 8 | 8 | |
● remarque | en fonction du type de CPU | en fonction du type de CPU | |
caractéristiques de performance / communication ouverte | |||
nombre de liaisons possibles / pour communication ouverte | |||
● via des blocs T / max. | 64; dépend de la limite supérieure du système | 64; dépend de la limite supérieure du système | |
volume de données | |||
● en tant que données utiles par liaison ISO on TCP / pour communication ouverte / via des blocs T / max. | 65536 byte | 65536 byte | |
nombre de participants Multicast | 6 | 6 | |
caractéristiques de performance / communication S7 | |||
nombre de liaisons possibles / pour communication S7 | |||
● max. | 64; dépend de la limite supérieure du système | 64; dépend de la limite supérieure du système | |
caractéristiques de performance / en mode multiprotocole | |||
nombre de liaisons actives / en mode multiprotocole | 64 | 64 | |
caractéristiques de performance / communication PROFINET / en tant qu'automate PN IO | |||
fonction produit / automate PROFINET IO | Oui | Oui | |
nombre de périphériques PN IO / exploitables sur automate PROFINET IO / PROFINET IO / total | 128 | 128 | |
nombre de périphériques PN IO IRT / exploitables sur automate PROFINET IO / PROFINET IO | 64 | 64 | |
nombre de lignes externes PN IO / pour PROFINET / par châssis | 10 | 10 | |
volume de données | |||
● en tant que données utiles pour variables d'entrée / en tant qu'automate PROFINET IO / max. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● en tant que données utiles pour variables de sortie / en tant qu'automate PROFINET IO / max. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● en tant que données utiles pour variables d'entrée par périphérique PN IO / en tant qu'automate PROFINET IO / max. | 1433 byte | 1433 byte | |
● en tant que données utiles pour variables de sortie par périphérique PN IO / en tant qu'automate PROFINET IO / max. | 1433 byte | 1433 byte | |
● en tant que données utiles pour variables d'entrée par périphérique PN IO / par module subordonné en tant qu'automate PROFINET IO / max. | 256 byte | 256 byte | |
● en tant que données utiles pour variables de sortie par périphérique PN IO / par module subordonné en tant qu'automate PROFINET IO / max. | 256 byte | 256 byte | |
caractéristiques de performance / communication PROFINET / en tant que périphérique PN | |||
fonction produit / périphérique PROFINET IO | Oui | Oui | |
volume de données | |||
● en tant que données utiles pour variables d'entrée / en tant que périphérique PROFINET IO / max. | 8192 byte | 8192 byte | |
● en tant que données utiles pour variables de sortie / en tant que périphérique PROFINET IO / max. | 8192 byte | 8192 byte | |
● en tant que données utiles pour variables d'entrée / par module subordonné en tant que périphérique PROFINET IO | 256 byte | 256 byte | |
● en tant que données utiles pour variables de sortie / par module subordonné en tant que périphérique PROFINET IO | 256 byte | 256 byte | |
● en tant que données utiles pour la zone consistante par module subordonné | 256 byte | 256 byte | |
nombre de sous-modules / par périphérique PROFINET IO | 32 | 32 | |
caractéristiques de performance / telecontrol | |||
protocole / pris en charge | |||
● TCP/IP | Oui | Oui | |
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie | |||
fonction produit / support MIB | Oui | Oui | |
protocole / pris en charge | |||
● SNMP v1 | Oui | Oui | |
● DCP | Oui | Oui | |
● LLDP | Oui | Oui | |
logiciel de configuration | |||
● nécessaire | STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) ou supérieur | STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) ou supérieur | |
fonction d'identification et de maintenance | |||
● I&M0 - Informations spécifiques aux appareils | Oui | Oui | |
● I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements | Oui | Oui | |
fonction produit / pris en charge / Identification Link | Oui | ||
fonctions produit / diagnostic | |||
fonction produit / diagnostic basé Web | Oui; via CPU S7-1500 | Oui; via CPU S7-1500 | |
fonctions produit / commutateur | |||
équipement du produit / commutateur | Oui | Oui | |
fonction produit | |||
● Switch-managed | Non | Non | |
● pour IRT / commutateur PROFINET IO | Oui | Oui | |
● configuration avec STEP 7 | Oui | Oui | |
fonctions produit / routage | |||
service / routage / remarque | Routage IP jusqu'à 1 Mbit/s | Routage IP jusqu'à 1 Mbit/s | |
fonction produit | |||
● routage IP statique | Oui | Oui | |
● routage IP statique IPv6 | Non | Non | |
● routage IP dynamique | Non | Non | |
● routage IP dynamique IPv6 | Non | Non | |
protocole / pris en charge | |||
● RIP v1 | Non | Non | |
● RIPv2 | Non | Non | |
● RIPnG pour IPv6 | Non | Non | |
● OSPFv2 | Non | Non | |
● OSPFv3 pour IPv6 | Non | Non | |
● VRRP | Non | Non | |
● VRRP pour IPv6 | Non | Non | |
● BGP | Non | Non | |
● PPP | Non | Non | |
● PPPoE via DSL | Non | Non | |
fonctions produit / redondance | |||
fonction produit | |||
● redondance en anneau | Oui | Oui | |
● redundancy Manager | Oui | Oui | |
protocole / pris en charge / Media Redundancy Protocol (MRP) | Oui | Oui | |
fonctions produit / Security | |||
fonction produit | |||
● coupure des services inutilisés | Oui | Oui | |
● blocage de communication via les ports physiques | Non | Non | |
● logfile pour accès non autorisé | Non | Non | |
fonctions produit / heure | |||
fonction produit / support SICLOCK | Oui | Oui | |
fonction produit / transmission de la synchronisation des horloges | Oui | Oui | |
protocole / pris en charge | |||
● NTP | Oui | Oui | |
normes, spécifications, homologations / environnements dangereux | |||
certificat d'aptitude / CCC / pour zone Ex selon standard GB | Oui | Oui | |
certificat d'aptitude / CCC / pour zone Ex selon standard GB / sous forme de marquage | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit | |||
déclaration environnementale de produit | Oui | Oui | |
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] | |||
● total | 115,52 kg | 115,52 kg | |
● pendant la fabrication | 21,24 kg | 21,24 kg | |
● en service | 93,93 kg | 93,93 kg | |
● selon End of Life | 0,35 kg | 0,35 kg | |
Plus d'informations / liens Internet | |||
lien Internet | |||
● vers site Internet : Banque d'images | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● vers site Internet : Assistance en ligne Industry | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
notes relatives à la sécurité | |||
notes relatives à la sécurité | Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de sécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent une partie de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet si et dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations sur les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la sécurité industrielle, rendez-vous sur https://www.siemens.com/industrialsecurity. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour être encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer des mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces pour nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Security à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de sécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent une partie de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet si et dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations sur les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la sécurité industrielle, rendez-vous sur https://www.siemens.com/industrialsecurity. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour être encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer des mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces pour nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Security à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Homologations / Certificats | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Oui | Oui | |
EU declaration of conformity | Oui | Oui | |
Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
UK Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
UL | Oui | Oui | |
RCM | Oui | Oui | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Oui | Oui | |
IECEx | Oui | Oui | |
CCC-Ex | Oui | Oui | |
UL | Oui | Oui | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Oui | Oui | |
BV (Bureau Veritas) | Oui | Oui | |
DNV (Det Norske Veritas) | Oui | Oui | |
LR (Lloyds Register) | Oui | Oui | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Oui | Oui | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Oui | Oui | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Oui | Oui | |
KR (Korean Register of Shipping) | Oui | Oui | |
Environment | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Oui | Oui | |
dernière modification : | 12/03/2024 | ||
Date 18/03/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |