Numéro d'article | 6NH7800-3CA00 | 6GK7543-1MX00-0XE0 | |
désignation type de produit | TIM 3V-IE Advanced | TIM 1531 IRC | |
SINAUT ST7, TIM 3V-IE advanced module de communication pour SIMATIC S7-300 avec une interface RS-232 pour la communication SINAUT via un WAN classique et une interface RJ45 pour la communication SINAUT via un réseau basé sur IP (WAN ou LAN). | TIM 1531 IRC module de communication pour SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 et ET200SP avec SINAUT ST7, DNP3 et IEC 60870-5-101/104 avec trois interfaces RJ45 pour communication via des réseaux basés sur IP (WAN / LAN) et une interface RS-232/RS-485 interface pour communication par réseaux WAN classiques. | ||
vitesse de transmission | |||
vitesse de transmission | |||
● sur l'interface 1 | 10 ... 1000 Mbit/s | ||
● sur l'interface 2 | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● sur l'interface 3 | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● pour Industrial Ethernet | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● selon RS 232 | 50 ... 38400 bit/s | 300 ... 115200 bit/s | |
interfaces | |||
nombre d'interfaces / selon Industrial Ethernet | 1 | 3 | |
nombre de raccordements électriques | |||
● pour transmission de données externe / selon RS 232 | 1 | 1 | |
● pour alimentation | 1 | 1 | |
nombre d'emplacements | |||
● pour Memory Cards | 1 | ||
version du raccordement électrique | |||
● de l'interface Industrial Ethernet | Port RJ45 | Port RJ45 | |
version du raccordement électrique | |||
● sur l'interface 1 / pour transmission de données externe | Connecteur Sub-D à 9 points (RS232) | Connecteur Sub-D à 9 points, RS232 commutable sur RS485 | |
● pour alimentation | Bornier enfichable 2 points | Bornier enfichable 2 points | |
version de l'emplacement | |||
● de la Memory Card | SD 1.0, SD 1.1, SDHC, Siemens SMC | ||
capacité mémoire / de la Memory Card / max. | 32 Gibyte | ||
version du support amovible | |||
● C-PLUG | Non | ||
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée | |||
type de tension / de la tension d'alimentation | CC | CC | |
tension d'alimentation | 24 V | 24 V | |
tension d'alimentation | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
tension d'alimentation / externe / pour DC / valeur nominale | 24 V | 24 V | |
tension d'alimentation / externe / pour DC / valeur assignée | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
tolérance symétrique relative / pour DC | |||
● pour 5 V | 5 % | ||
tolérance positive relative / pour DC / pour 24 V | 5 % | ||
tolérance négative relative / pour DC / pour 24 V | 5 % | ||
courant absorbé | |||
● depuis le bus interne / pour DC / pour 24 V / max. | 0,2 A | ||
● sur l'alimentation externe / pour DC / pour 24 V / typique | 0,15 A | ||
● sur l'alimentation externe / pour DC / pour 24 V / max. | 0,2 A | 0,3 A | |
puissance dissipée [W] | 5,8 W | ||
puissance dissipée [W] / sur l'alimentation externe / pour 24 V DC | |||
● en mode actualisation / typique | 3,9 W | ||
● en mode communication / typique | 3,9 W | ||
extension produit / en option / pile de sauvegarde | Non | Non | |
conditions ambiantes | |||
température ambiante | |||
● en service | 0 ... 60 °C | 0 ... 70 °C | |
● pour installation verticale / en service | 0 ... 50 °C | ||
● pour position de montage horizontale / en service | 0 ... 70 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● pendant le transport | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
humidité relative | |||
● pour 25 °C / sans condensation / en service / max. | 95 % | 95 % | |
degré de protection IP | IP20 | IP20 | |
forme, dimensions et poids | |||
format de module | Module compact S7-300 simple largeur | Module compact S7-1500 double largeur | |
largeur | 40 mm | 70 mm | |
hauteur | 125 mm | 147 mm | |
profondeur | 120 mm | 129 mm | |
poids net | 0,25 kg | 0,525 kg | |
type de fixation | |||
● montage sur rail DIN 35 mm | Non | ||
● montage sur profilé-support S7-300 | Non | ||
● montage sur profilé-support S7-1500 | Oui | ||
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général | |||
fonction produit | |||
● client DynDNS | Non | ||
nombre de modules | |||
● remarque | Nombre de TIM par S7-300 : plusieurs, nombre dépendant des ressources de connexion de la CPU S7-300 | Nombre de TIM par S7-1500 : 1 | |
longueur de câble | |||
● pour interface RS 232 / max. | 6 m | 6 m | |
● pour interface RS 485 / max. | 30 m | ||
caractéristiques de performance / communication S7 | |||
nombre de liaisons possibles / pour communication S7 | |||
● max. | 24 | 132; uniquement via LAN | |
● pour liaisons PG / max. | 4 | 4 | |
● pour liaisons PG/OP / max. | 4 | ||
● pour des liaisons OP / max. | 20 | 4 | |
service | |||
● de la communication SIMATIC / en tant que serveur | Oui | ||
● SINAUT ST7 via communication S7 | Oui | Oui | |
● communication PG/OP | Oui | Oui | |
caractéristiques de performance / en mode multiprotocole | |||
nombre de liaisons actives / en mode multiprotocole | 24 | ||
caractéristiques de performance / fonctions IT | |||
nombre de liaisons possibles | |||
● en tant que serveur / via HTTP / max. | 2 | ||
● en tant que serveur / via HTTPS / max. | 2; 2 per Ethernet interface | ||
● en tant que client de messagerie / max. | 1 | ||
caractéristiques de performance / telecontrol | |||
compatibilité d'utilisation | |||
● station nodale | Oui | Oui | |
● sous-station | Oui | Oui | |
● station centrale | Oui | Oui | |
● remarque | RS232 et Industrial Ethernet utilisable simultanément | ||
connexion aux postes de conduite | Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol | ||
● via une liaison permanente | Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol | ||
protocole / pris en charge | |||
● DNP3 | Non | Oui | |
● IEC 60870-5 | Oui | ||
● protocole SINAUT ST1 | Oui | Non | |
● protocole SINAUT ST7 | Oui | Oui | |
● MODBUS RTU | Non | ||
fonction produit / sauvegarde intermédiaire des données en cas d'interruption des liaisons | Oui; 32 000 télégrammes de données | Oui; 10 0000 télégrammes de données (ST7) ou 25 0000 événements (CEI 60870-5 / DNP3) | |
nombre de points de données par station / max. | 3000 | ||
nombre de maîtres DNP3 | |||
● pour Ethernet / max. | 4 | ||
● pour interface RS 232 / max. | 4 | ||
capacité mémoire | |||
● de la mémoire de travail de la CPU S7 / pour mode TD7 on CPU des blocs de données sur CPU / nécessaire | 20 Kibyte | ||
● de la mémoire de travail de la CPU S7 / pour mode TD7 on TIM des blocs de données sur TIM / nécessaire | 0 Kibyte | ||
● remarque | TD7onCPU : au moins 20 Ko, le besoin effectif dépend de la quantité de données et des fonctionnalités TD7onTIM : 0 octets dans le meilleur des cas | ||
caractéristique produit / mémoire télégrammes secourue | Non | Oui | |
format de transmission | |||
● pour protocole SINAUT ST1 en interrogation cyclique (Polling) / 11 bits | Oui | ||
● pour protocole SINAUT ST1 en mode spontané / 10 bits ou 11 bits | Oui | ||
● pour protocole SINAUT ST7 en interrogation (Polling) multi-maître / 10 bits | Oui | ||
● pour protocole SINAUT ST7 en interrogation cyclique (Polling) ou spontanée / 10 bits ou 11 bits | Oui | Oui | |
mode d'analyse de la transmission de données | |||
● pour ligne spécialisée/liaison radioélectrique / avec protocole SINAUT ST1 | Interrogation, interrogation avec procédure par tranches de temps | ||
● pour ligne spécialisée/liaison radioélectrique / avec protocole SINAUT ST7 | Interrogation, interrogation avec procédure par tranches de temps, interrogation multi-maître avec procédure par tranches de temps | Interrogation, interrogation avec procédure par tranches de temps | |
● pour réseau commuté / avec protocole SINAUT ST1 | spontané | ||
● pour réseau commuté / avec protocole SINAUT ST7 | spontané | spontané | |
distance de Hamming | |||
● pour protocole SINAUT ST1 | 4 | ||
● pour protocole SINAUT ST7 | 4 | 4 | |
caractéristiques de performance / teleservice | |||
fonction de diagnostic / diagnostic en ligne avec SIMATIC STEP 7 | Oui | ||
fonction produit | |||
● téléchargement des programmes avec SIMATIC STEP 7 | Oui | ||
● remote Firmware update | Oui | ||
● configuration à distance | Oui | ||
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie | |||
fonction produit / support MIB | Oui | ||
protocole / pris en charge | |||
● SNMP v1 | Oui | ||
● SNMP v3 | Oui | ||
● DCP | Oui | ||
● LLDP | Oui | ||
logiciel de configuration | |||
● nécessaire | SINAUT ST7 ES | STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal) ou version supérieure | |
● pour configuration de CPU / nécessaire / bibliothèque de blocs SINAUT TD7 pour CPU | Oui | Non | |
● pour configuration de CPU / nécessaire / logiciel de configuration pour PG SINAUT ST7 | Oui | Non | |
lieu de stockage / des données de configuration TIM | sur le TIM | Carte Flash ou SD de TIM 1531 IRC | |
fonction d'identification et de maintenance | |||
● I&M0 - Informations spécifiques aux appareils | Oui | ||
● I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements | Oui | ||
● I&M2 - Date d'installation | Oui | ||
● I&M3 - Commentaire | Oui | ||
fonctions produit / diagnostic | |||
fonction produit / diagnostic basé Web | Oui | ||
fonctions produit / routage | |||
service / routage / remarque | Routage IP jusqu'à 1 Mbit/s | ||
fonction produit | |||
● routage IP statique | Oui | ||
● routage IP statique IPv6 | Oui | ||
● routage IP dynamique | Non | ||
● routage IP dynamique IPv6 | Non | ||
protocole / pris en charge | |||
● RIP v1 | Non | ||
● RIPv2 | Non | ||
● RIPnG pour IPv6 | Non | ||
● OSPFv2 | Non | ||
● OSPFv3 pour IPv6 | Non | ||
● VRRP | Non | ||
● VRRP pour IPv6 | Non | ||
● BGP | Non | ||
● PPP | Non | ||
● PPPoE via DSL | Non | ||
fonctions produit / Security | |||
mode de fonctionnement / Virtual Private Network (VPN) | Oui | ||
type d'authentification / pour Virtual Private Network / PSK | Oui | ||
fonction produit | |||
● protection par mot de passe pour VPN | Oui | ||
● client MSC via modem GPRS compatible MSC | Oui | Oui | |
protocole | |||
● pris en charge / par protocole MSC | Oui | Oui | |
● pour Virtual Private Network MSC / pris en charge | TCP/IP | TCP/IP | |
longueur de clé / pour MSC / pour Virtual Private Network | 128 bit | 128 bit | |
nombre de liaisons possibles | |||
● en tant que client MSC / pour liaison VPN | 1 | 1 | |
● en tant que serveur MSC / pour liaison VPN | 0 | 127 | |
fonctions produit / heure | |||
fonction produit / support SICLOCK | Non | ||
fonction produit / transmission de la synchronisation des horloges | Oui | ||
protocole / pris en charge | |||
● NTP | Oui | ||
● NTP (secure) | Oui | ||
constituant du produit / horloge temps réel matérielle | Non | ||
caractéristique produit / horloge temps réel matérielle secourue | Non | ||
synchronisation des horloges | |||
● via serveur NTP | Oui | ||
● via signal GPS | Non | ||
● du poste de conduite | Oui | ||
● via l'opérateur de radiotéléphonie mobile | Non | ||
● PC | Non | ||
● réglage manuel | Non | ||
fonctions produit / détection de position | |||
fonction produit | |||
● détection de position avec GPS | Non | ||
● transmission des données de position | Non | ||
normes, spécifications, homologations / environnements dangereux | |||
certificat d'aptitude / CCC / pour zone Ex selon standard GB | Oui | Oui | |
certificat d'aptitude / CCC / pour zone Ex selon standard GB / sous forme de marquage | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
Plus d'informations / liens Internet | |||
lien Internet | |||
● vers site Internet : Banque d'images | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● vers site Internet : Assistance en ligne Industry | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
notes relatives à la sécurité | |||
notes relatives à la sécurité | Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour qu’ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour qu’ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologations / Certificats | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Oui | Oui | |
EU declaration of conformity | Oui | Oui | |
Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
UK Declaration of Conformity | Oui | Oui | |
UL | Oui | Oui | |
RCM | Oui | Oui | |
EMV | |||
KC | Oui | Oui | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Oui | Oui | |
IECEx | Oui | Oui | |
FM | Oui | Oui | |
CCC-Ex | Oui | Oui | |
UL | Oui | Oui | |
Environment | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
dernière modification : | 22/03/2024 | ||
Date 15/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |