Numéro d'article | 6SE0102-1AA32-5AA5 | 6SE0100-1AC32-5AA7 | ||
****pièce de rechange**** DYNAVERT T 2T2A-05400-132 3 CA 230-500V, TN/TT 50/60Hz puissance moteur (type) 132 kW (400V) 1060*350*320mm IP20, aéro- réfrigéré, système d'impulsion 6/6 directive CEM EN60204-1 filtre réseau classe A selon EN55011 inductance réseau/DU/DT filtre de sortie | SINAMICS G180 2T2A-07400-132 230-500V, TN/TT 50/60Hz puissance moteur (type) 132kW (400V) HBT sans opt. 1060*350*320mm IP20 aéroréfrigéré, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN 55011 Classe A, premier environnement C2 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 26/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |