Numéro d'article | 6SE0102-1AB32-5AA5 | 6SE0100-1AD32-5AA7 | ||
****pièce de rechange**** DYNAVERT T 2T2A-05500-160 3 CA 230-500V, it, 50/60Hz puissance moteur (type) 160 kW (500V) 1060*350*320mm IP20, aéro- réfrigéré, système d'impulsion 6/6 directive CEM EN60204-1 inductance réseau/DU/DT filtre de sortie | SINAMICS G180 2T2A-07500-160 230-500V, IT, 50/60Hz puissance moteur (type) 160kW (500V) HBT sans opt. 1060*350*320mm IP20 aéroréfrigéré, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 26/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |