Numéro d'article | 6SE0176-1BA34-2AA6 | 6SE0170-1BA33-7AA7 | ||
****pièce de rechange**** DYNAVERT T 2T6A-76401-200 3AC 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 200 kW (400V) 2002*806*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 directive CEM EN60204-1 inductance réseau/DU/DT filtre de sortie | SINAMICS G180 2T6A-77401-200 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 200kW (400V) HBT sans opt. 2002*806*605mm IP54 refroidissement par eau, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN 55011 Classe A, deuxième environnement C3 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 26/09/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |