Numéro d'article 6SE0176-1BA37-0AA6 6SE0170-1BA37-3AA7
Aucune donnée disponible.
Numéro d'article 6SE0176-1BA37-0AA6 6SE0170-1BA37-3AA7
Aucune donnée disponible. Aucune donnée disponible.
DYNAVERT T 2T6A-76401-400 3AC 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 400kW (400V) 2202*1406*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 Directive relative à la compatibilité électromagnétique EN60204-1 Inductance réseau/DU/DT filtre de sortie SINAMICS G180 2T6A-77401-400 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 400kW (400V) HBT sans opt. 2202*1406*605mm IP54 refroidissement par eau, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN55011 Classe A, deuxième environnement C3
Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
Industry Mall (système de commande en ligne)