Numéro d'article | 6SE0176-1BA38-7AA6 | 6SE0170-1BA38-8AA7 | ||
****pièce de rechange**** DYNAVERT T 2T6A-76401-500 3AC 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 500 kW (400V) 2202*1806*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 directive CEM EN60204-1 inductance réseau/DU/DT filtre de sortie | SINAMICS G180 2T6A-77401-500 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 500kW (400V) HBT sans opt. 2202*1806*605mm IP54 refroidissement par eau, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN55011 Classe A, deuxième environnement C3 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 17/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |