Numéro d'article | 6SE0176-1BC34-2AA6 | 6SE0170-1BH34-2AA7 | ||
****pièce de rechange**** DYNAVERT T 2T6A-75691-400 400-690V IT, opt.TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 400 kW (690 V) 2002*806*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 directive CEM EN60204-1 inductance réseau/DU/DT filtre de sortie | SINAMICS G180 2T6A-77601-400 400-690V IT, 50/60Hz puissance moteur (type) 400kW (690V) HBT sans opt. 2002*806*605mm IP54 refroidissement par eau, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 26/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |