Numéro d'article | 6SE0176-1BC35-2AA6 | 6SE0170-1BH35-2AA7 | ||
****pièce de rechange**** DYNAVERT T 2T6A-75691-500 400-690V IT, opt.TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 500 kW (690 V) 2202*1406*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 directive CEM EN60204-1 inductance réseau/DU/DT filtre de sortie | SINAMICS G180 2T6A-77601-500 400-690V IT, 50/60Hz puissance moteur (type) 500kW (690V) HBT sans opt. 2202*1406*605mm IP54 refroidissement par eau, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 25/04/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |