Numéro d'article | 6SL3210-1KE11-8AP1 | 6SL3210-1KE11-8AP2 | ||
**pièce de rechange** SINAMICS G120C puissance nominale 0,55 kW avec surcharge de 150% pendant 3 sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz filtre intégré classe A interface d'E/S: 6 entrées TOR, 2 sorties TOR, 1 entrée analogique, 1 sortie analogique suppression sûre du couple (Safe-Torque-Off) intégrée bus de terrain intégré: PROFIBUS DP degré de protection IP20/UL open type taille: FSA 196 x 73 x 203 (hxlxp) 24V externe | SINAMICS G120C PUISSANCE ASSIGNEE 0,55KW AVEC SURCHARGE DE 150% POUR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ FILTRE INTEGRE CLASSE A INTERFACE I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRE BUS DE TERRAIN INTEGREE: PROFIBUS-DP; DEGRE DE PROTECTION IP20/ UL OPEN TYPE TAILLE FSAA 173X73X155 (HXLXP) EXTERNE 24V | |||
Autres informations | ||||
Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||||
Date 05/05/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |