Numéro d'article | 3VA1463-6EF32-0AA0 | |
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=630 A protection contre les surcharges Ir=440 A...630 A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x In plages de raccordement par vis | ||
Version | ||
nom de marque produit | SENTRON | |
désignation du produit | Disjoncteurs boîtier moulé | |
version du produit | Protection des installations | |
version du déclencheur à maximum de courant | TM240 | |
fonction de protection du déclencheur à maximum de courant | LI | |
nombre de pôles | 3 | |
Caractéristiques techniques générales | ||
tension d'isolement / valeur assignée | 800 V | |
tension d'emploi / pour DC / valeur assignée | 500 V | |
tension d'emploi / pour CA / valeur assignée | 690 V | |
puissance dissipée [W] / max. | 192,9 W | |
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle | 64,3 W | |
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique | 20 000 | |
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / pour AC-1 / pour 380/415 V | 4 000 | |
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / pour AC-1 / pour 690 V | 3 000 | |
caractéristique produit / pour neutre / équipement ultérieur / protection contre les courts-circuits et les surcharges | Non | |
version de la surveillance de défauts à la terre | Sans | |
fonction produit | ||
● fonction de communication | Non | |
● fonction de mesure spéciale | Non | |
Poids net par UQ | 4,917 kg | |
Èlectricité | ||
courant d'emploi | ||
● pour 40 °C | 630 A | |
● pour 45 °C | 630 A | |
● pour 50 °C | 630 A | |
● pour 55 °C | 618 A | |
● pour 60 °C | 607 A | |
● pour 65 °C | 595 A | |
● pour 70 °C | 583 A | |
Capacité de commutation IEC 60947 | ||
classe de pouvoir de coupure du disjoncteur | H | |
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) | ||
● pour 240 V | 100 kA | |
● pour 415 V | 70 kA | |
● pour 440 V | 70 kA | |
● pour 500 V | 55 kA | |
● pour 690 V | 10 kA | |
pouvoir de coupure courant de court-circuit d'emploi (Ics) | ||
● pour 240 V | 100 kA | |
● pour 415 V | 70 kA | |
● pour 440 V | 70 kA | |
● pour 500 V | 55 kA | |
● pour 690 V | 6 kA | |
pouvoir de fermeture en court-circuit (Icm) | ||
● pour 240 V | 220 kA | |
● pour 415 V | 154 kA | |
● pour 440 V | 154 kA | |
● pour 500 V | 121 kA | |
● pour 690 V | 17 kA | |
version de la protection contre les courts-circuits | pour les valeurs de pouvoir de coupure dans les réseaux CC, voir le manuel du disjoncteur boîtier moulé 3VA ; lien disponible sous Service & support dans le dernier chapitre | |
Paramètres réglables | ||
caractéristique produit / pour déclenchement L / activable/désactivable | Non | |
valeur de réponse réglable courant de réglage (Ir) / du déclencheur L / pour caractéristique I2t | ||
● min. | 441 A | |
● max. | 630 A | |
valeur de réponse réglable de temps de retard (tr) / pour déclenchement L / pour caractéristique I2t | ||
● min. | 1 s | |
● max. | 1 s | |
valeur de réponse réglable courant de réglage (Ii) / pour déclenchement I | ||
● min. | 2 520 A | |
● max. | 5 040 A | |
courant de réglage réglable (InN) / pour déclenchement N | ||
● min. | 0 A | |
● max. | 0 A | |
fonction produit / protection contre les défauts à la terre | Non | |
Conception mécanique | ||
constituant du produit | ||
● déclencheur à minimum de tension | Non | |
● déclencheur de tension | Non | |
● indicateur de déclenchement | Non | |
hauteur [in] | 9,76 in | |
hauteur | 248 mm | |
largeur [in] | 5,43 in | |
largeur | 138 mm | |
profondeur [in] | 4,33 in | |
profondeur | 110 mm | |
Liens | ||
disposition du raccordement électrique / pour circuit principal | raccordement en face avant | |
version du raccordement électrique / pour circuit principal | raccordement plat par vis des deux côtés | |
type de sections raccordables / pour raccordement à barres plates / min. | 20 x 1 mm | |
type de sections raccordables / pour raccordement à barres plates / max. | 35 x 10 mm | |
version de la surface / des raccordements / sur la face supérieure de l'appareil de commutation (N, 1, 3, 5) | Argent | |
version de la surface / des raccordements / sur la face inférieure de l'appareil de commutation (N, 2, 4, 6) | Argent | |
Circuit auxiliaire | ||
nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires | 0 | |
Accessoires | ||
extension produit / en option / commande motorisée | Oui | |
Conditions environnementales | ||
degré de protection IP / face avant | IP40 | |
température ambiante | ||
● en service / min. | -25 °C | |
● en service / max. | 70 °C | |
● à l'entreposage / min. | -40 °C | |
● à l'entreposage / max. | 80 °C | |
désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009 | Q | |
Homologations / Certificats | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Oui | |
UK Declaration of Conformity | Oui | |
Confirmation | Oui | |
CCC | Oui | |
VDE | Oui | |
Miscellaneous | Oui | |
EAC | Oui | |
EMV | ||
RCM | Oui | |
Test Certificates | ||
Miscellaneous | Oui | |
Type Test Certificates/Test Report | Oui | |
Special Test Certificate | Oui | |
Marine / Shipping | ||
BV (Bureau Veritas) | Oui | |
DNV (Det Norske Veritas) | Oui | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Oui | |
other | ||
Confirmation | Oui | |
Miscellaneous | Oui | |
Miscellaneous | Oui | |
Environment | ||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Oui | |
Environmental Confirmations | Oui | |
Environmental Confirmations | Oui | |
Autres informations | ||
Informations sur l'emballage
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
dernière modification : | 22/10/2022 | |
Date 06/05/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |