Numéro d'article | 6GK5004-1BD00-1AB2 | |
SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s; pour le montage de petites structures en étoile et structures linéaires ; diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 4x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports avec prise RJ45; 1 x 100 Mbit/s multimode verre port FO avec prise femelle SC; manuel disponible en téléchargement . | ||
désignation type de produit | ||
nom de marque produit | SCALANCE | |
désignation type de produit | XB004-1 | |
vitesse de transmission | ||
vitesse de transmission | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
interfaces / pour communication / intégré | ||
nombre de raccordements électriques | ||
● pour constituants réseau et terminaux | 4; RJ45 | |
nombre de ports SC 100 Mbit/s | ||
● pour multimode | 1 | |
mode de transmission / de l'interface optique | 100BaseFX | |
interfaces / autres | ||
nombre de raccordements électriques | ||
● pour alimentation | 1 | |
version du raccordement électrique | ||
● pour alimentation | Bornier à 3 pôles | |
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée | ||
type de tension / 1 / de la tension d'alimentation | DC | |
● tension d'alimentation / 1 / valeur nominale | 24 V | |
● puissance dissipée [W] / 1 / valeur nominale | 2,64 W | |
● tension d'alimentation / 1 / valeur assignée | 19,2 ... 28,8 V | |
● courant absorbé / 1 / max. | 0,11 A | |
● version du raccordement électrique / 1 / pour alimentation | Bornier à 3points | |
● constituant du produit / 1 / protection sur entrée d'alimentation | Oui | |
● version de la protection / 1 / sur l'entrée de la tension d'alimentation | 0,6 A / 60 V | |
type de tension / 2 / de la tension d'alimentation | AC | |
● tension d'alimentation / 2 / valeur assignée | 19,2 ... 28,8 V | |
conditions ambiantes | ||
température ambiante | ||
● en service | -10 ... +60 °C | |
● à l'entreposage | -40 ... +80 °C | |
● pendant le transport | -40 ... +80 °C | |
humidité relative | ||
● pour 25 °C / sans condensation / en service / max. | 95 % | |
degré de protection IP | IP20 | |
forme, dimensions et poids | ||
forme | Box | |
largeur | 45 mm | |
hauteur | 100 mm | |
profondeur | 87 mm | |
poids net | 0,165 kg | |
type de fixation | ||
● montage sur rail DIN 35 mm | Oui | |
● montage mural | Oui | |
● montage sur profilé-support S7-1500 | Non | |
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie | ||
fonction produit | ||
● mirroring multiports | Non | |
● CoS | Oui | |
● Switch-managed | Non | |
classe de conformité PROFINET | A | |
fonctions produit / redondance | ||
fonction produit | ||
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Utilisation dans réseau PRP | Oui | |
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | Non | |
normes, spécifications, homologations | ||
certificat d'aptitude | ||
● marquage CE | Oui | |
● homologation KC | Oui | |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) | Oui | |
norme | ||
● pour sécurité / de CSA et UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
normes, spécifications, homologations / environnements dangereux | ||
certificat d'aptitude | ||
● ATEX | Oui | |
● UKEX | Oui | |
● IECEx | Oui | |
● homologation ULhazloc | Oui | |
● CCC / pour zone Ex selon standard GB | Oui | |
● homologation FM | Oui | |
normes, spécifications, homologations / autres | ||
certificat d'aptitude | ||
● conformité RoHS | Oui | |
normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit | ||
déclaration environnementale de produit | Oui | |
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] | ||
● total | 141,3 kg | |
● pendant la fabrication | 15,99 kg | |
● en service | 125,18 kg | |
● selon End of Life | 0,15 kg | |
fonctions produit / général | ||
MTBF | 232 a | |
désignation du matériel | ||
● selon IEC 81346-2:2009 | KF | |
● selon IEC 81346-2:2019 | KFE | |
fonction produit / pris en charge / Identification Link | Oui; selon IEC 61406-1:2022 | |
Plus d'informations / liens Internet | ||
lien Internet | ||
● vers site Internet : Banque d'images | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● vers site Internet : Assistance en ligne Industry | https://support.industry.siemens.com | |
notes relatives à la sécurité | ||
notes relatives à la sécurité | Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d’empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d’informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour qu’ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d’effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d’utiliser la dernière version des produits. L’utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l’adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologations / Certificats | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Oui | |
EU declaration of conformity | Oui | |
Declaration of Conformity | Oui | |
KEMA | Oui | |
UL | Oui | |
RCM | Oui | |
EMV | ||
KC | Oui | |
For use in hazardous locations | ||
IECEx | Oui | |
ATEX | Oui | |
FM | Oui | |
CCC-Ex | Oui | |
Test Certificates | ||
Special Test Certificate | Oui | |
Environment | ||
Confirmation | Oui | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Oui | |
Industrial Communication | ||
PROFINET | Oui | |
dernière modification : | 29/04/2024 | |
Date 05/05/2024 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2024 |