Numero di articolo | 3RA6250-0CP30 | 3RA6250-1CP32 | |
SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 1 ... 4 A IP20 collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti collegamento del circuito di comando: inseribile, senza morsetti | SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore 690 V AC/DC 110 ... 240 V 50 ... 60 Hz 1 ... 4 A IP20 collegamento circuito principale: morsetto a vite collegamento del circuito di comando: morsetto a vite | ||
marca del prodotto | SIRIUS | ||
denominazione del prodotto | derivazione compatta | ||
esecuzione del prodotto | avviatore reversibile | ||
designazione del tipo di prodotto | 3RA62 | ||
Dati tecnici generali | |||
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo | Sì | ||
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari | Sì | ||
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente | |||
● con AC in stato di funzionamento caldo | 1 W | ||
● con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 0,33 W | ||
● senza il valore della corrente di carico tip. | 6 W | ||
tensione di isolamento valore nominale | 690 V | ||
grado di inquinamento | 3 | ||
tensione di tenuta a impulso valore nominale | 6 000 V | ||
tensione max. ammissibile per separazione sicura | |||
● tra circuito principale e circuito ausiliario | 400 V | ||
● tra circuito ausiliario e circuito ausiliario | 250 V | ||
● tra circuito di comando e circuito ausiliario | 300 V | ||
grado di protezione NEMA | altri | ||
resistenza agli urti | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms ogni 3 urti su tutti gli assi | ||
durata di vita meccanica (cicli di manovra) | |||
● dei contatti principali tip. | 10 000 000 | ||
● dei contatti ausiliari tip. | 10 000 000 | ||
● dei contatti di segnalazione tip. | 10 000 000 | ||
durata di vita elettrica (cicli di manovra) dei contatti ausiliari | |||
● con DC-13 con 6 A con 24 V tip. | 30 000 | ||
● con AC-15 con 6 A con 230 V tip. | 200 000 | ||
tipo di coordinamento | esercizio continuo a norma IEC 60947-6-2 | ||
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Direttiva RoHS (data) | 05/01/2012 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
||
Condizioni ambientali | |||
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -20 ... +60 °C | ||
● durante l'immagazzinaggio | -55 ... +80 °C | ||
● durante il trasporto | -55 ... +80 °C | ||
umidità relativa durante l'esercizio | 10 ... 90 % | ||
Circuito elettrico principale | |||
numero di poli per circuito principale | 3 | ||
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente | 1 ... 4 A | ||
formula per corrente limite potere di chiusura | 12 x Ie | ||
formula per potere di interruzione corrente limite | 10 x Ie | ||
potenza meccanica erogata per motore trifase a 4 poli | |||
● con 400 V valore nominale | 1,5 kW | ||
● con 500 V valore nominale | 2,2 kW | ||
● con 690 V valore nominale | 3 kW | ||
tensione di impiego con AC-3 valore nominale max. | 690 V | ||
corrente di impiego | |||
● con AC con 400 V valore nominale | 4 A | ||
● con AC-3 con 400 V valore nominale | 4 A | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valore nominale | 3,6 A | ||
— con 500 V valore nominale | 3,9 A | ||
— con 690 V valore nominale | 3,8 A | ||
potenza di impiego | |||
● con AC-3 con 400 V valore nominale | 1,5 kW | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valore nominale | 1 500 W | ||
— con 500 V valore nominale | 2 200 W | ||
— con 690 V valore nominale | 3 000 W | ||
frequenza di manovra a vuoto | 3 600 1/h | ||
frequenza di commutazione | |||
● con AC-41 secondo IEC 60947-6-2 max. | 750 1/h | ||
● con AC-43 secondo IEC 60947-6-2 max. | 250 1/h | ||
Circuito di comando/ Comando | |||
tipo di tensione | AC/DC | ||
tensione di alimentazione di comando 1 con AC | |||
● a 50 Hz valore nominale | 240 V | ||
● a 50 Hz | 110 ... 240 V | ||
● a 60 Hz | 110 ... 240 V | ||
frequenza della tensione di alimentazione comando | |||
● 1 valore nominale | 50 Hz | ||
● 2 valore nominale | 60 Hz | ||
tensione di alimentazione di comando 1 con DC | |||
● valore nominale | 240 V | ||
● | 110 ... 240 V | ||
potenza di ritenuta | |||
● con AC max. | 6 W | ||
● con DC max. | 5,1 W | ||
Circuito elettrico ausiliario | |||
numero dei contatti nC per contatti ausiliari | 0 | ||
numero dei contatti nO per contatti ausiliari | 2 | ||
numero dei contatti nO dello sganciatore di cortocircuito istantaneo per contatto di segnalazione | 1 | ||
numero dei contatti CO dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente per contatto di segnalazione | 1 | ||
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max. | 10 A | ||
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 250 V | 0,27 A | ||
Funzione di protezione/ monitoraggio | |||
classe di intervento | CLASS 10 e 20 impostabile | ||
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) | |||
● con 400 V valore nominale | 53 kA | ||
● con 500 V valore nominale | 3 kA | ||
● con 690 V valore nominale | 3 kA | ||
Dati nominali UL/CSA | |||
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase | |||
● con 480 V valore nominale | 4 A | ||
● con 600 V valore nominale | 4 A | ||
potenza meccanica erogata [hp] per motore trifase | |||
● con 200/208 V valore nominale | 0,75 hp | ||
● con 220/230 V valore nominale | 0,75 hp | ||
● con 460/480 V valore nominale | 2 hp | ||
● con 575/600 V valore nominale | 3 hp | ||
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL | Contatti 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, contatti 77-78 R300 / B300, contatti 95-96-98 R300 / D300 | ||
Protezione da cortocircuito | |||
funzione del prodotto protezione da cortocircuito | Sì | ||
esecuzione della protezione da cortocircuito | elettromagnetico | ||
esecuzione della cartuccia fusibile | |||
● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | fusibile gL/gG: 10 A | ||
● per protezione da cortocircuito del blocchetto di contatti di segnalazione dello sganciatore di cortocircuito necessario | 6A gL/gG/400V | ||
● per protezione da cortocircuito del blocchetto di contatti di segnalazione dello sganciatore di sovraccarico necessario | 4A gL/gG/400V | ||
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |||
posizione di montaggio | a piacere | ||
posizione di montaggio consigliato | verticale, su guida profilata orizzontale | ||
tipo di fissaggio | fissaggio a vite e a scatto | ||
altezza | 170 mm | ||
larghezza | 90 mm | ||
profondità | 165 mm | ||
Connessioni /Morsetti | |||
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale | Sì | ||
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando | Sì | ||
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● per circuito principale | innestabile, senza morsetti | morsetti a vite | |
● per circuito ausiliario e di comando | innestabile, senza morsetti | morsetti a vite | |
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali | |||
● filo rigido | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
tipo di sezioni di conduttore collegabili | |||
● per contatti ausiliari | |||
— filo rigido | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● con conduttori AWG per contatti ausiliari | 2x (20 ... 14) | ||
Sicurezza | |||
quota di guasti pericolosi | |||
● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 40 % | ||
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 50 % | ||
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 3 000 000 | ||
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 100 FIT | ||
IEC 61508 | |||
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 | 20 a | ||
Sicurezza elettrica | |||
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 | IP20 | ||
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | sicuro a prova di dito | ||
Comunicazione/ Protocollo | |||
funzione del prodotto comunicazione di bus | No | ||
protocollo viene supportato | |||
● protocollo AS-Interface | No | ||
● protocollo IO-Link | No | ||
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link | No | ||
Compatibilità elettromagnetica | |||
disturbi condotti | |||
● di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 | 4 kV contatti principali, 2 kV contatti ausiliari | ||
● conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 | 4 kV contatti principali, 2 kV contatti ausiliari | ||
● conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 | 2 kV contatti principali, 1 kV contatti ausiliari | ||
● per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 | 0,15-80Mhz a 10V | ||
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 | 8 kV | ||
emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Class A | ||
emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Class A | ||
Tensione di alimentazione | |||
tensione di alimentazione necessario tensione ausiliaria | No | ||
Indicatore | |||
numero dei LED | 3 | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
CCC | Sì | Sì | |
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
EMV | |||
RCM | Sì | Sì | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sì | Sì | |
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sì | Sì | |
other | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sì | Sì | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Generatore CAx online
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
|||
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
|
|||
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)
|
|||
Ultima modifica: | 11/03/2024 | ||
Data 07/05/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |