Numero di articolo | 3RA6500-2AB42 | 3RK1308-0BA00-0CP0 | |
SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore per IO-Link 690 V DC 24 V 0,1 ... 0,4 A IP20 collegamento circuito principale: morsetti a molla collegamento del circuito di comando: morsetti a molla | avviatore invertitore High Feature; con commutazione elettronica; protezione elettronica da sovraccarico fino a 0,09kW / 400V; campo di regolazione 0,1 ... 0,4A; PROFIenergy; opzione: modulo 3DI/LC | ||
marca del prodotto | SIRIUS | SIMATIC | |
denominazione del prodotto | Partenza compatta per IO-Link | Avviatore invertitore | |
esecuzione del prodotto | avviatore reversibile | ||
designazione del tipo di prodotto | 3RA65 | ET 200SP | |
Dati tecnici generali | |||
funzione del prodotto | |||
● interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo | No | ||
● per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità | Sì | ||
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari | Sì | ||
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente | |||
● con AC in stato di funzionamento caldo | 0,01 W | ||
● con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 0,01 W | 0,02 W | |
● senza il valore della corrente di carico tip. | 2,9 W | ||
tensione di isolamento valore nominale | 690 V | 500 V | |
grado di inquinamento | 3 | 2 | |
tensione di tenuta a impulso valore nominale | 6 000 V | 6 kV | |
tensione max. ammissibile per separazione sicura | |||
● tra circuito principale e circuito ausiliario | 500 V | ||
grado di protezione NEMA | altri | ||
resistenza agli urti | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms ogni 3 urti su tutti gli assi | 6 g / 11 ms | |
frequenza di commutazione max. | 1 1/s | ||
durata di vita meccanica (cicli di manovra) | |||
● dei contatti principali tip. | 10 000 000 | 30 000 000 | |
● dei contatti ausiliari tip. | 10 000 000 | ||
● dei contatti di segnalazione tip. | 10 000 000 | ||
durata di vita elettrica (cicli di manovra) dei contatti ausiliari | |||
● con DC-13 con 6 A con 24 V tip. | 30 000 | ||
● con AC-15 con 6 A con 230 V tip. | 200 000 | ||
tipo di coordinamento | esercizio continuo a norma IEC 60947-6-2 | 1 | |
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Direttiva RoHS (data) | 05/01/2012 | 04/15/2016 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA) - 80-05-7
|
|
Condizioni ambientali | |||
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m | 4 000 m; Per il derating vedi il manuale | |
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -20 ... +60 °C | -25 ... +60 °C; Per il derating vedi il manuale | |
● durante l'immagazzinaggio | -55 ... +80 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante il trasporto | -55 ... +80 °C | -40 ... +70 °C | |
categoria ambientale | |||
● durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi) | ||
● durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721 | 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi) | ||
● durante il trasporto secondo IEC 60721 | 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi) | ||
umidità relativa durante l'esercizio | 10 ... 90 % | 10 ... 95 % | |
Circuito elettrico principale | |||
numero di poli per circuito principale | 3 | ||
esecuzione del contatto di commutazione | Ibrido | ||
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente | 0,1 ... 0,4 A | ||
formula per corrente limite potere di chiusura | 120 x Ie | ||
formula per potere di interruzione corrente limite | 100 x Ie | ||
esecuzione della protezione motore | comando elettronico | ||
potenza meccanica erogata per motore trifase a 4 poli | |||
● con 400 V valore nominale | 0,09 kW | ||
● con 500 V valore nominale | 0,12 kW | ||
● con 690 V valore nominale | 0,18 kW | ||
tensione di impiego | |||
● valore nominale | 48 ... 500 V | ||
● con AC-3 valore nominale max. | 690 V | ||
tolleranza simmetrica relativa della frequenza di impiego | 5 % | ||
campo di lavoro riferito alla tensione di impiego con AC a 50 Hz | 48 ... 500 V | ||
corrente di impiego | |||
● con AC con 400 V valore nominale | 0,4 A | ||
● con AC-3 con 400 V valore nominale | 0,4 A | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valore nominale | 0,3 A | ||
— con 500 V valore nominale | 0,32 A | ||
— con 690 V valore nominale | 0,35 A | ||
potenza di impiego | |||
● con AC-3 con 400 V valore nominale | 0,09 kW | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valore nominale | 90 W | ||
— con 500 V valore nominale | 120 W | ||
— con 690 V valore nominale | 180 W | ||
potenza di impiego per motore trifase con 400 V a 50 Hz | 0,06 ... 0,12 kW | ||
frequenza di manovra a vuoto | 3 600 1/h | ||
frequenza di commutazione | |||
● con AC-41 secondo IEC 60947-6-2 max. | 750 1/h | ||
● con AC-43 secondo IEC 60947-6-2 max. | 250 1/h | ||
Circuito di comando/ Comando | |||
tipo di tensione | DC | ||
tensione di alimentazione di comando 1 con DC | |||
● valore nominale | 24 V | ||
● | 24 ... 24 V | ||
potenza di ritenuta | |||
● con DC max. | 2,9 W | ||
Circuito elettrico ausiliario | |||
numero dei contatti nC per contatti ausiliari | 0 | ||
numero dei contatti nO per contatti ausiliari | 0 | ||
numero dei contatti nO dello sganciatore di cortocircuito istantaneo per contatto di segnalazione | 0 | ||
numero dei contatti CO dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente per contatto di segnalazione | 0 | ||
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max. | 10 A | ||
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 250 V | 0,27 A | ||
Funzione di protezione/ monitoraggio | |||
classe di intervento | CLASS 10 e 20 impostabile | CLASS OFF / 5 / 10 impostabile | |
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) | |||
● con 400 V valore nominale | 55 kA | ||
● con 500 V valore nominale | 55 kA | ||
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) | |||
● con 400 V valore nominale | 53 kA | ||
● con 500 V valore nominale | 3 kA | ||
● con 690 V valore nominale | 3 kA | ||
Dati nominali UL/CSA | |||
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase | |||
● con 480 V valore nominale | 0,4 A | ||
● con 600 V valore nominale | 0,4 A | ||
Protezione da cortocircuito | |||
funzione del prodotto protezione da cortocircuito | Sì | ||
esecuzione della protezione da cortocircuito | elettromagnetico | fusibile | |
esecuzione della cartuccia fusibile | |||
● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | fusibile gL/gG: 10 A | ||
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |||
posizione di montaggio | a piacere | Verticale / orizzontale (osservare il derating) | |
posizione di montaggio consigliato | verticale, su guida profilata orizzontale | ||
tipo di fissaggio | fissaggio a vite e a scatto | inseribile in BaseUnit | |
altezza | 191 mm | 142 mm | |
larghezza | 90 mm | 30 mm | |
profondità | 165 mm | 150 mm | |
distanza da rispettare per il montaggio in fila | |||
● verso l'alto | 50 mm | ||
● verso il basso | 50 mm | ||
Connessioni /Morsetti | |||
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale | Sì | ||
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando | Sì | ||
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● per circuito principale | morsetti di linea a molla | ||
● per circuito ausiliario e di comando | morsetti a molla | ||
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali | |||
● filo rigido | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
tipo di sezioni di conduttore collegabili | |||
● per contatti ausiliari | |||
— filo rigido | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● con conduttori AWG per contatti ausiliari | 2x (24 ... 16) | ||
Sicurezza | |||
stato sicuro | Circuito di carico aperto | ||
quota di guasti pericolosi | |||
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 50 % | ||
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 1 500 000 | ||
Sicurezza elettrica | |||
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 | IP20 | IP20 | |
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | sicuro a prova di dito | ||
Comunicazione/ Protocollo | |||
protocollo viene supportato | |||
● protocollo PROFIBUS DP | Sì | ||
● protocollo PROFINET | Sì | ||
esecuzione dell'interfaccia protocollo PROFINET | Sì | ||
funzione del prodotto comunicazione di bus | Sì | ||
protocollo viene supportato | |||
● protocollo AS-Interface | No | ||
● protocollo IO-Link | Sì | ||
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link | Sì | ||
velocità di trasferimento IO-Link | COM2 (38,4 kBaud) | ||
tempo di ciclo punto-punto tra master e device IO-Link min. | 2,5 ms | ||
tipo di tensione di alimentazione tramite IO-Link Master | No | ||
volume di dati | |||
● dell'area di indirizzi degli ingressi con trasmissione ciclica totale | 2 byte | ||
● dell'area di indirizzi delle uscite con trasmissione ciclica totale | 2 byte | ||
esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione | Contatto ad innesto alla Base Unit | ||
Compatibilità elettromagnetica | |||
emissione di disturbi eMC secondo IEC 60947-1 | classe A | ||
immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1 | Classe A | ||
disturbi condotti | |||
● di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 | 4 kV circuiti principali, 2 kV circuiti ausiliari, 2 kV IO-Link, 2 kV interruttori finecorsa, 2 kV cavo dispositivo hand-held | 2 kV | |
● conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 | 4 kV circuiti principali, 0,5 kV tensione ausiliaria con protezione da sovratensione a monte | 2 kV | |
● conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 | 2 kV circuiti principali, 0,5 kV tensione ausiliaria con protezione da sovratensione a monte | 1 kV | |
● per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 | 0,15-80Mhz a 10V | Classe A | |
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 | 80 ... 3000 MHz a 10V/m | 10 V/m | |
scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV per scarica in aria | |
emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Class A | Classe A per settore industriale | |
emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Class A | Classe A per settore industriale | |
Tensione di alimentazione | |||
tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | ||
tensione di alimentazione 1 con DC valore nominale | |||
● min. ammissibile | 20,4 V | ||
● max. ammissibile | 28,8 V | ||
tensione di alimentazione necessario tensione ausiliaria | Sì | ||
Ingressi/ Uscite | |||
numero di ingressi digitali | 4 | ||
● nota | 4 tramite modulo 3DI/LC | ||
Indicatore | |||
numero dei LED | 5 | ||
esecuzione della visualizzazione come visualizzazione di stato Device IO-Link | LED duale verde/rosso | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
CCC | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
EMV | |||
RCM | Sì | Sì | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | |
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sì | Sì | |
other | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sì | Sì | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Generatore CAx online
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
|||
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
|
|||
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)
|
|||
Ultima modifica: | 11/03/2024 | ||
Data 10/05/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |