Numero di articolo | 3RA6870-3AC-Z X90 | 3RA6870-3AC | ||
Presa PE collegamento circuito principale: morsetto a molla | Presa PE collegamento circuito principale: morsetti a molla | |||
Dati tecnici generali | ||||
marca del prodotto | SIRIUS | |||
denominazione del prodotto | presa PE | |||
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 | IP20 | IP20 | ||
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | a prova di dito per contatto verticale | a prova di dito per contatto verticale | ||
grado di inquinamento | 3 | |||
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | m | 2 000 | ||
temperatura ambiente | ||||
● durante il trasporto | °C | -55 ... +80 | ||
● durante l'immagazzinaggio | °C | -55 ... +80 | ||
● durante l'esercizio | °C | -20 ... +60 | ||
resistenza a vibrazioni | f = 4 ... 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 ... 500 Hz; a = 2 m / s2 10 cicli | |||
resistenza agli urti | Semisinusoide a = 6 m/s2 a 10 ms; 3 pos. e 3 neg. Colpi su tutti gli assi | |||
codice di riferimento | ||||
● secondo IEC 81346-2:2009 | X | |||
● secondo EN 61346-2 | X | |||
Circuito elettrico principale | ||||
corrente di impiego con AC con 400 V valore nominale | A | 63 | ||
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | ||||
tipo di fissaggio | alloggiamento a incastro | |||
larghezza | mm | 10 | ||
altezza | mm | 60 | ||
profondità | mm | 35 | ||
Connessioni /Morsetti | ||||
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale | morsetti di linea a molla | |||
lunghezza di spelatura per contatti principali | mm | 10 | ||
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG | ||||
● per contatti principali per uscita lato carico | 16 ... 10, 1 x 8 | |||
Certificati/ Approvazioni | ||||
General Product Approval | ||||
EU declaration of conformity | Sì | Sì | ||
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | ||
Confirmation | Sì | Sì | ||
EAC | Sì | Sì | ||
EMV | ||||
RCM | Sì | Sì | ||
Marine / Shipping | ||||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | ||
DNV (Det Norske Veritas) | Sì | Sì | ||
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | Sì | Sì | ||
other | ||||
Confirmation | Sì | Sì | ||
Environment | ||||
Environmental Confirmations | Sì | Sì | ||
Ulteriori informazioni | ||||
Informazioni sull'imballaggio
|
||||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
||||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
||||
Generatore CAx online
|
||||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
||||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
||||
Ultima modifica: | 15/12/2020 | |||
Data 06/05/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |